BiDi модуль: экономичное решение 40G/100G для предприятий и ЦОД
Новые возможности пропускной способности, высокая производительность и низкая стоимость закладывают основу для миграции сети. ИТ-руководители готовятся к обновлению сети с 10G до 40G/100G Ethernet. Их инфраструктура центров обработки данных в основном построена на основе дуплексных многомодовых оптоволоконных кабелей OM3 и OM4 (MMF). В этой статье мы представим экономичный способ миграции сети 40G/100G: решение для BiDi модуля.
Как правило, для сети 40G/100G существует два пути модернизации сети: одна из них состоит в том, чтобы использовать 40GBase-SR4 и 100GBase-SR4 модули и заменить существующий дуплексные LC патч-корды параллельными MTP патч-кордами и дополнительной trunking/ структурированной кабелем. Другой вариант — использовать LC duplex SMF и оптические кабели 40GBase-LR4 и 100GBase-LR4 (или CWDM4). Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.
Решение 1 | Решение 2 | |||
---|---|---|---|---|
Необходимые продукты | 40GBase-SR4/100GBase-SR4 модули | MTP патч-корды | Одномодовое волокно (SMF) | 40GBase-LR4/100GBase-LR4/ CWDM4) модули |
Недостатки |
|
Высокая цена на оптические модули 40GBase-LR4 и 100GBase-LR4 (или CWDM4). | ||
Преимущество | - |
|
40G QSFP+ BiDi & 40G QSFP+ SWDM4 решения для обновления сети
Ни одно из вышеперечисленных решений не является идеальным. Итак, существует ли решение для обновления сети, которое может использовать существующую кабельную инфраструктуру при сохранении исходных расстояний между соединениями?
Да, модуль с технологией BiDi или SDWM может быть идеальным выбором. Модуль 40G/100G BiDi или SWDM4 подходит для установки традиционных оптоволоконных кабелей OM3/OM4, обеспечивая более простое и эффективное решение для технических специалистов и одновременно снижая расходы на инфраструктуру оптоволокна.
Что такое 40G QSFP+ BiDi модуль?
40G QSFP+ BiDi модули разработаны с двумя оптическими каналами 20G, которые могут передавать и принимать две длины волны синхронно по одному MMF (многомодовому волокну) с расстоянием передачи до 100 м по OM3 и 150 м по OM4. Он может развертывать и повторно собрать текущую кабельную структуру 10G для адаптации к сетевому подключению 40G. То есть, вы можете получить скорость передачи данных 40G без использования каких-либо других устройств, используя кабельную систему 10G.
Что такое 40G QSFP+ SWDM4 модуль?
40G QSFP+ SWDM4 модуль мультиплексирует четыре длины волны на каждом симплексном волокне, обеспечивая общую пропускную способность 40G при 10G на длину волны, и также обеспечивает подключение к сети 40G по стандартным дуальным MMF без необходимости в дополнительных волокнах или дорогой параллельной MMF-инфраструктуре. Кроме того, 40G QSFP+ SWDM4 модули могут быть изготовлены для поддержки до 300/400/500 метров на OM3/OM4/OM5.
40G QSFP+ BiDi vs 40G QSFP+ SWDM4: как выбрать?
Между модулями 40G QSFP+ BiDi и 40G QSFP+ SWDM4 есть много общего:
1. Модули 40G QSFP+ BiDi и 40G QSFP+ SWDM4 предназначены для решения проблемы использования каналов Ethernet 40G по дуплексному многомодовому волокну (MMF), позволяя выполнять обновление с 10GBASE-SR без замены оптоволоконного оборудования.
2. Модули 40G QSFP+ BiDi и 40G QSFP+ SWDM4 поддерживают длинные каналы по оптоволоконным кабелям OM3/OM4.
3. Решения 40G QSFP+ BiDi и 40G QSFP+ SWDM4 подходят для небольших облачных и корпоративных центров обработки данных.
Так что в некоторых случаях мы можем использовать их в качестве альтернатив друг другу, но между ними все же есть различия.
1. Дальность передачи - модуль 40G QSFP+ SWDM может работать на расстоянии до 300, 400 и 500 метров на OM3, OM4 и OM5 в указанном порядке.
2. Функция DDM - модуль 40G QSFP+ SWDM может поддерживать все пять цифровых диагностических функций: температуру, напряжение, ток смещения, мощность Rx и мощность Tx.
Заключение
40G QSFP+ BiDi и 100G модули BiDi, которые FS недавно запустил, оснащены функцией DDM и достигают того же расстояния передачи, что и модули SWDM4. Без изменения существующей инфраструктуры проводки оптоволоконных кабелей решения FS 40G/100G BiDi могут стать идеальным и экономичным выбором для облачных, предприятий и центров обработки данных.
Связанные статьи:
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022