Как выбрать сетевой адаптер?
Покупка сетевой карты - сложная задача, особенно если кто-то впервые купил его. Различные типы NIC (сетевых интерфейсных плат) на рынке, такие как карта PCIe, сетевой адаптер USB и т. д., Также усложняют процесс покупки. Тогда как выбрать сетевую карту? Ниже приведены факторы, которые следует учитывать перед покупкой сетевой карты.
Будьте осторожны с типом шины карты NIC
Карты NIC можно классифицировать на сетевые карты PCI, PCI-X, PCIe и сетевые адаптеры USB на основе различных шинных интерфейсов. Как правило, три типа сетевых карт на основе PCI используются для установки соответствующих слотов на материнской плате таких устройств, как хост и серверы, а сетевой адаптер USB (универсальная последовательная шина) является стандартом внешней шины.
Рисунок 1. Сетевая карта PCIe vs сетевой адаптер USB
Сетевая карта PCI (Peripheral Component Interconnect) была разработана в 1990 году и имеет фиксированную ширину 32 бит (133 МБ/с передачи данных) и 64 бит (266 МБ/с передачи данных). Но позже карту PCI постепенно заменяли на карту PCI-X. Карта сетевого интерфейса PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended) представляет собой усовершенствованную технологию шины PCI и обратно совместима с PCI NIC. Карта PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) - это новейший стандарт интерфейса, совместимый только программно с другими спецификациями шины PCI. Его аппаратная схема отличается. На рынке x1, x2, x4, x8 и x16 являются четырьмя физическими размерами сетевых карт PCIe Express (узнайте больше о типах карт PCIe). Поскольку аппаратный механизм PCIe отличается от такового у PCI и PCI-x, невозможно подключить карту PCIe в слот PCI или PCI-X и наоборот (проверьте подробности о PCI vs. PCI-X vs. PCIe).
Обратите внимание, что сетевые карты PCIe являются наиболее популярным типом сетевых карт на рынке, в то время как карты PCI и PCI-X используются только в старых устройствах. Недавно выпущенные серверы, PC и другие хосты обычно имеют слоты PCIe. Таким образом, сетевые карты PCIe кажутся лучшим выбором в долгосрочной перспективе.
Узнайте необходимую скорость сетевого адаптера
Определенно, если вы не уверены, как выбрать сетевую карту, этот фактор нельзя игнорировать. Убедитесь, что скорость вашей новой сетевой карты соответствует скорости вашей сети. Например, если ваш Интернет-провайдер предлагает только скорость 1 Гбит, вы не можете ожидать достижения скорости 10 Гбит с помощью 10Gb Ethernet карты. Сегодня почти все сетевые карты могут работать как минимум на одной гигабитной скорости, что будет соответствовать всем требованиям домашней сети. Но если вы планируете использовать новую карту на своих серверах, которым требуется более высокая скорость для обработки большего трафика, Вам лучше выбрать сетевую карту 10 ГБ и 25 ГБ или даже сетевую карту 40 ГБ.
Обеспечить номер портов сетевой карты
Как правило, сетевая карта NIC с одним портом в порядке, что удовлетворит большинство требований передачи. Но карты NIC с несколькими портами являются отличным выбором для серверов или рабочих станций для решения различных задач. Например, один порт сетевой интерфейсной карты может быть развернут для доставки основных данных, а другие порты могут быть использованы для передачи обычных сигналов. Это может улучшить безопасность сети. Кроме того, многопортовые карты NIC могут обеспечить избыточность сети. Если один порт не может работать, пользователи могут использовать другой порт для доставки данных.
Проверьте тип разъема, который поддерживает NIC
Некоторые карты Ethernet имеют разъемы RJ45, а некоторые оптоволоконные сетевые карты используют порты SFP + или QSFP +, или даже некоторые карты могут использовать BNC (байонетные разъемы).
Для карты с разъемом RJ45, такой как сетевая карта 1 / 10GBASE-T, следует использовать кабели Ethernet (такие как Cat5e или Cat6), чтобы работать вместе с картой. На рисунке 2 показано подключение. 10 Gigabit Ethernet карота подключается к серверу стойки RS-7188. А сетевой коммутатор FS S58 S5850-48T4Q 10 Гбит/с будет передавать данные на сервер с помощью Cat6 патч-кордов.
Рисунок 2: Cat6 патч-корд подключен к сетевой карте 10GBASE-T, чтобы обеспечить передачу
Оптические сетевые карты обычно используют одномодовые или многомодовые волокна в качестве среды передачи, как показано на рисунке 3. Сетевая карта сервера 40 Гбит подключена к сетевому серверу RS-7188. Затем оптоволоконный коммутатор FS S5850-48S6Q 10G с портами QSFP + доставляет сигналы на сервер RS-7188 со скоростью 40 Гбит через оптоволоконный кабель MTP OM4. Обратите внимание, что для передачи на короткие расстояния можно использовать кабели DAC 40G вместо кабеля MTP и модулей QSFP + для достижения подключения.
Рисунок 3: Сетевая карта 40 Гбит использует оптоволоконный кабель MTP для завершения передачи
Для сетевой карты с разъемом BNC, коаксиальные кабели необходимы для подключения. Обратите внимание, что этот вид сетевых адаптеров устарел. Поэтому не рекомендуется покупать сетевую карту с разъемом BNC.
Узнайте операционную систему, которую поддерживает сетевая карта NIC
ПК, сетевые серверы и другие хосты из разных производителей поддерживают разные операционные системы (ОС). Например, сетевые серверы могут работать на Windows Server 2008 R2, Redhat Enterprise Linux Server и т. д. Поэтому перед покупкой важно убедиться, что ваш новый сетевой адаптер поддерживает OS, которую использует ваше устройство. В противном случае сетевая карта не будет работать.
Узнайте, какие функции вы хотите от сетевой карты
Убедитесь, что функции сетевой карты могут удовлетворить ваши приложения. Если вы просто хотите, чтобы он предлагал доступ к Интернету, все карты NIC могут это делать. Но если необходимо поддерживать расширенные функции, таких как реализация FCoE (Fibre Channel через Ethernet), iSCSI или PCI-SIG, вам необходимо проверить руководство пользователя или напрямую обратиться к поставщику, чтобы убедиться, что карта NIC поддерживает требуемую функцию.
Другие факторы не следует игнорировать при принятии решения о покупке сетевого адаптера
Бюджет всегда является существенным фактором, когда вы рассматриваете, как выбрать сетевую карту. Цена карты NIC сильно варьируется, поскольку она спроектирована по разным моделям, скоростям, характеристикам и производителям. Кроме того, убедитесь, что вы покупаете у поставщиков с хорошей репутацией, потому что поставщик с хорошей репутацией обычно будет предоставлять более качественные услуги. Некоторые поставщики могут не предлагать клиентам комплексное обслуживание. Выбор поставщика, который предлагает круглосуточное обслуживание клиентов и техническую поддержку, охватывающую предпродажную и послепродажную поддержку, чтобы решить все ваши проблемы, что может быть плюсом.
Заключение
Как выбрать сетевую карту? Исходя из вышеизложенного, перед покупкой рекомендуется рассмотреть тип шины, скорость передачи, номера портов, тип разъема, операционную систему, функции, марку и ценовые факторы сетевой карты на основе фактического сетевого окружения.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022