Как определить цветовую маркировку оптоволокна?

Updated on мар 28, 2022 by
6.7k

В течение многих лет мы использовали различные типы оптоволоконных кабелей в лабораториях и центрах обработки данных. Это не является необычным для новичка - смешать 50/125 и 62,5/125 многомодовые волокна, или одномодовые волокна, не говоря уже о многоволоконных кабелях, которые могут состоять из десятков и сотен волокон. К счастью, существуют системы, предназначенные для решения этих проблем, такие как EIA/TIA-598, которая является наиболее признанной системой во всем мире. Она использует Цветовая маркировка для волокон разных видов и числа оптических кабелей. Эти цветовые коды оптоволоконного кабеля помогают нам идентифицировать кабель по своей оболечке, буферу, разъему и т.д.

цветные-оболочки-многоволоконного-кабеля

Рисунок 1: цветные оболочки многоволоконного кабеля

Цветовая маркировка внешней оболочки

Цветные внешние оболочки или печать можно использоваться на внешних оптоволоконных кабелях для завода и помещения, например, на оптических распределительных кабелях, оптических патч-кордач и т. д. В EIA/TIA-598 цветоая кодировка волокна определяет оболочки цветовой кодировки для различных типов волокон. Таким образом, для оптоволоконного кабеля, содержащего только один тип волокна, мы можем легко идентифицировать его по цвету оболочки; если не указано иное, на внешней оболочке кабеля, содержащего более одного типа волокон, должна использоваться печатная надпись для идентификации количества и типов волокон внутри кабеля , например"12 волокон 8 x 50/125, 4 x 62.5/125." Вот оболочка цветовой кодировки для различных типов волокон:


Тип волокна Цветовая маркировка
Невоенные приложения Военные приложения Предполагаемое напечатанное
OM1 62.5/125μm многомод Оранжевый Серый/Грифельный 62.5/125
OM2 50/125μm многомод Оранжевый Оранжевый 50/125
OM3 50/125 µm (850 нм многомодовое с лазерной оптимизацией) Аквамарин Не определено 850 LO 50/125
OM4 50/125µm (850 нм многомодовое с лазерной оптимизацией) Аквамарин/фиолетовый Не определено 850 LO 50/125
100/140μm многомод Оранжевый Зелёный 100/140
OS1/OS2 одномод Жёлтый Жёлтый SM/NZDS, SM
Одномодовый сохраняющий поляризацию Синий Не определено Не определено

Кроме цветов оболочки, определённых в стандарте цветовой кодировки, другие цвета также могут быть использованы, если печать на внешней оболочке может указывать классификацию волокон. Такие цвета должны быть согласованы между производителем и пользователем.

Цветовая маркировка внутреннего кабеля

Внутри многоволоконного кабеля, отдельные волокна также соответствуют цветовому кодировке волокна. Они часто отличаются друг от друга по цветокоду оболочек, буферов или трубок на каждом волокне. Согласно EIA/TIA-598, внутренние волокна закодированы цветом в группе из 12 воиндивидуаллокон и они подсчитаны в направлении по часовой стрелке.

цветовой-код-волокна

Рисунок 2: направление подсчета группы из 12 волокон.

Существует две ситуации для многоволоконных кабелей:

  • Для кабелей, которые состоят из нескольких буферных трубок, каждая с 12 или менее нитями, каждая трубка будет пронумерована или окрашена в соответствии с одним и тем же цветовым кодом волокна, например, 1-я трубка-синяя, 2-я-оранжевая и т. д.

  • Для кабелей, состоящих из более чем 12 нитей, Цветовая маркировка волоконно-оптического кабеля повторяется. Каждая группа из 12 волокон идентифицируется некоторыми другими способами. Например, 24 группы нитей имеют Цветовую маркировку волокна, повторяющуюся с некоторым изменением, например, 1-я группа из 12 нитей является сплошным цветом, а 2-я группа является сплошным цветом с полосой или некоторыми другими опознавательными знаками.

Последовательность цветов для внутренних волокон выглядит следующим образом:

Позиция волокна Цвет оболочки Позиция волокна Цвет оболочки
1 Синий 13 Синий с чёрным трассером
2 Оранжевый 14 Оранжевый с чёрным трассером
3 Зелёный 15 Зелёный с чёрным трассером
4 Коричневый 16 Коричневый с чёрным трассером
5 Аспидный 17 Аспидный с чёрным трассером
6 Белый 18 Белый с чёрным трассером
7 Красный 19 Красный с чёрным трассером
8 Чёрный 20 Чёрный с желтым трассером
9 Жёлтый 21 Жёлтый с чёрным трассером
10 Фиолетовый 22 Фиолетовый с чёрным трассером
11 Розовый 23 Розовый с чёрным трассером
12 Аквамарин 24 Аквамарин с чёрным трассером
Цветные изображения обложки предоставлены пользовател, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64098042

Цветовая маркировка разъема

Разъёмы также являются частью цветовой кодировки волокна. Ввиду того, что существуют различные типы полировки торца волокна, коннекторы и сопряжённые адаптеры имеют Цветовую маркировку. Однако появление металлических разъемов, таких как FC и ST, затруднило цветовое кодирование разъема, поэтому для облегчения также используются цветные колпачки. Цвет колпачка может отличаться у разных производителей.

Тип полокна Тип полировки Копус коннектора Защита от напряжения/Сопряженный адаптер
OM1 62.5/125 UPC Бежевый/серый Бежевый/серый
OM2 50/125 UPC Чёрный Чёрный
OM3/OM4 50/125 с лазерной оптимизацией UPC Аквамарин Аквамарин
Одномодовое UPC Синий Синий
Одномодовое APC Зелёный Зелёный

Заключение

Цветовая маркировка волокна - это система, которая помогает нам визуально по цвету оболочки различать тип волокна, коннектора, колпачка и т.д. Кодирование по цвету оптоволокна так же удобно для оптических инженеров во время сращивания, потому что цветные волокна также помогают обеспечить непрерывность цветовых кодов на протяжении всего кабеля. Таким образом, цветокодирование волокна также необходимо для оптоволоконных соединений, как и цветовое кодирование витой пары для медных систем проводки.

Связанные статьи

Типы и стандарты оптических волокон G.652 и G.655

Какой тип оптического патч-корда выбрать?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.3k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.4k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?