Наглядный обзор 10GBASE-T SFP+ с интерфейсом RJ45

Updated on окт 12, 2021 by
8.9k

Благодаря широкому внедрению виртуализации сетевых функций (NFV) и унифицированным данным и сети хранения данных в настоящее время, серверы теперь испытывают повышенные требования к I/O. Direct attach cable, оптические модули и 10GBASE-T SFP+ являются основными решениями для сетевых требований. Но только новый 10G SFP+ модуль с интерфейсом RJ45 предлагает потенциал для обеспечения энергосберегающих подключений за счет использования кабельной инфраструктуры Cat 6a/7 с гибкостью pay-as-you-grow. В этой статье будет обсуждаться всестороннее введение в модули 10GBASE-T SFP+ с точки зрения базовой информации, функций, преимуществ, приложений и общих чаво.

Обзор трансивера 10GBASE-T SFP+

Трансивер SFP+ 10GBASE-T обеспечивает совместимость со структурированной кабельной структурой Cat 6a/7 с расстоянием линии связи до 100 м, при энергопотреблении не менее 0,5 Вт на порт через встроенный порт 10GBASE-T RJ45. Это первый трансивер SFP+ 10GBASE-T, предоставляющий связь 10 Гбит/с по Ethernet медным кабелям, который соответствует стандартам SFF-8431 и SFF-8432 MSA. Кроме того, трансивер SFP+ 10GBASE-T предлагает больше гибкости для низкоплотных медных приложений 10G, чем медный коммутатор 10GBASE-T с фиксированным портом путем использования существующего порта SFP+ для медной передачи. Особенности трансивера SFP+ 10GBASE-T представлены ниже:


  • Меньший форм-фактор: взаимодействие с любой клеткой SFP+ и системой разъёмов.

  • Производительность: полная презентация PHY означает, что ничего не будет упущено.

  • Инновация: горячая замена с управляемым мягким стартом.

  • Автоматическая оборотная обратная совместимость: он может быть совместим с сетями предыдущего поколения 10/100/1000BASE-T для бесшовного перехода на 10GbE.

  • Стоимость: с общим разъёмом RJ-45, трансивер SFP+ 10GBASE-T имеет преимущества перед решениями SFP+. Потому что медная инфраструктура гораздо дешевле, чем оптические волокна. Это экономичное решение на расстоянии до 100 м по кабелям UTP и STP, и оно достаточно для всех случаев использования доступа к сети.

Зачем нужен трансивер SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45?

Трансиверы SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45, 10G DAC кабели и 10G SFP+ являются основными решениями в сети 10G Ethernet. Но с дешевым SFP+ DAC и надежным SFP+ оптоволокном, доступным для приложения 10 Гбит/с, почему люди должны использовать трансивер SFP+ 10GBASE-T?


  • Во-первых, существуют электрические порты RJ45 на коммутаторах для потенциальной необходимости подключения сетевых кабелей. Однако дело в том, что электрических портов RJ45 на коммутаторе для сетевых кабельных систем может быть недостаточно для медных сетевых требований. В этом случае трансиверы SFP+ 10GBASE-T могут преобразовывать оптический порт в электрический, чтобы удовлетворить требования к недостаточному количеству портов RJ45 на коммутаторах.

  • Во-вторых, длина подавляющего большинства линии связи лежит между 10 м и 100 м в дата-центре и корпоративных сетях, трансивер SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45 предоставляет передачу данных со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 100 метров и реализует ограничение SFP+ DAC.

  • В-третьих, трансивер SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45 могут быть обратно совместимы с модулями 10/100/1000Base-T, что может сэкономить средств для сетей ЦОД. Кроме того, с общим разъёмом RJ-45, трансивер SFP+ 10GBASE-T имеет преимущества перед решениями SFP+ из-за инфраструктуры на основе меди намного дешевле, чем оптические волокна.

  • Наконец, трансивер SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45 удобен для операторов при развертывании своих сетевых систем. При подключении модулей 10G к медным сетям, FS SFP+ 10GBASE-T может быть непосредственно добавлен в медные сети, в то время как 10G SFP+ необходим подключиться к медиаконвертеру для реализации этого соединения.

Применения трансивера SFP+ 10GBASE-T

Как упомянуто выше, трансивер SFP+ 10GBASE-T основан на 10GBASE-T, который имеет преимущество в том, что он является взаимодействующей, основанной на стандартах технологией, которая использует знакомый разъём RJ45 и обеспечивает обратную совместимость с устаревшими сетями. трансиверы SFP+ 10GBASE-T могут применяться для архитектур Top of Rack, Middle of Row или End of Row в ЦОД и корпоративных сетях. На следующих рисунках представлены два приложения для 10GBASE-T SFP+.

Первый сценарий: подключение сервера и/или устройств хранения с 10GBASE-T RJ-45 к сетевому коммутатору SFP+.

трансивер SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45 соединяет сервер & устройство хранения.png

Рисунок 1: трансивер SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45 соединяет сервер & устройство хранения

Второй сценарий: обновление сети до 10G на краевых коммутаторах.

трансивер SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45 на краевом коммутаторе

Рисунок 2: трансивер SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45 на краевом коммутаторе

Чаво трансивера SFP+ 10GBASE-T

В: Как подключить 10 Gigabit Ethernet CNA/NIC Intel X550 с 10GbE коммутаторами с использованием 10GBASE-T SFP+?

О: 10 Gigabit Ethernet CNA/NIC Intel X550 - конвергентный сетевой адаптер с портами RJ45. 10GbE коммутаторы обычно оснащены портами SFP+, и Inter X550 не может быть напрямую связан с коммутаторами 10G. Таким образом, трансиверы SFP+ 10GBASE-T с интерфейсом RJ45 могут быть вставлены в коммутаторы 10G с использованием медных кабелей Cat6a для реализации межсоединения сетевых адаптеров 10GbE с портом RJ45 и коммутаторов 10G с портами SFP+.

В: Могу ли я использовать медные кабели Cat5e для связи с трансивером SFP+ 10GBASE-T?

О: Нет. Стандартная пропускная способность Cat5e составляет 100 МГц, и она предназначена для передачи сигналов ниже 90M. Таким образом, медные кабели Cat6a необходимы для передачи сигнала 10 Гбит.

В: Можно ли использовать 10Gb SFP RJ45 модуль при низких температурах?

О: Трансиверы SFP+ 10GBASE-T доступны в коммерческих и промышленных версиях. Стандартные продукты подходят для диапазона рабочих температур от 0~70 ° C. Для более широкого температурного диапазона, рекомендуется приобретать промышленные модули.

В: В чем разница между 10GBASE-T SFP+ с интерфейсом RJ45 и медиаконвертером 10 Гбит/с?

О: Оба этих продукта могут обеспечить взаимное преобразование электрических и оптических сигналов 10G. Ниже перечислены три основных различия между 10GBASE-T SFP+ и медиаконвертером 10G:


  • Форм-фактор: трансивер 10GBASE-T выполнен в форм-факторе SFP+ и имеет небольшой размер, а медиаконвертер 10GbE громоздок и требует дополнительного источника питания.

  • Стоимость: по сравнению с медиаконвертером 10G, 10GBASE-T SFP+ с интерфейсом RJ45 намного дешевле.

  • Перспективы применения: рынок трансиверов 10GBASE-T SFP+ более широким, чем медиаконвертер 10G, поскольку трансивер 10GBASE-T может поставляться партиями по более низким ценам.

В: Может ли трансивер 10GBASE-T увеличить скорость передачи по сети?

О: Нет. Это просто фотоэлектрический преобразователь, который не обрабатывает сигнал и не увеличивает скорость передачи сигнала.

В: Можно ли соединить 10-гигабитный электрический SFP+ модуль с трансивером 10GBASE-T?

О: Да. Они могут быть соединены в одну сеть Ethernet.

Связанная статья: 10GBASE-T vs SFP+ vs DAC: как выбрать для 10GbE кабельной системы ЦОД?


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
161.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.5k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.1k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
42
Что клиенты говорят о FS?