Стекирование коммутаторов vs trunking vs uplink: как выбрать для подключения коммутаторов?

Updated on мар 17, 2022 by
10.8k

Обычно многие сетевые коммутаторы объединяются вместе для удовлетворения потребностей сети (номер порта, определенные функции и т. д.), Когда один коммутатор не может. Существуют различные подходы для подключения нескольких коммутаторов, среди которых наиболее распространенными являются методы коммутатор в стек vs trunking vs uplink. Цель этого поста - разработать три метода подключения коммутаторов и указать, какой из них выбрать на практике.

Что такое коммутатор стекируемый, trunking и uplink?

Что такое стекируемый коммутатор?

Стекирование – это возможность объединения нескольких коммутаторов с помощью специальных (или стандартных) кабелей, чтобы получившаяся конструкция работала как единый коммутатор. Обычно стек используется для подключения большого число узлов в локальной сети. Если коммутаторы соединены кольцом, то в случае выхода из строя какого-нибудь коммутатора стек продолжает работать.

Для чего создается такой стек? Во-первых, это защита инвестиций. Если необходимо увеличить число пользователей/устройств в сети, а портов не хватает, то можно добавить коммутатор в стек. Во-вторых, стеком удобнее управлять. С точки зрения систем мониторинга и управления это одно устройство. В-третьих, коммутаторы стека имеют единую адресную таблицу, один IP- и MAC-адрес.

Стекируемый коммутатор (или стек коммутаторов) имеет специальные порты (интерфейсы) для соединения в стек, часто при этом происходит физическое объединение внутренних шин. Как правило, у стекового соединения скорость передачи данных в разы больше, чем скорость передачи по другим портам коммутатора. А в коммутаторах с неблокирующей архитектурой отсутствует блокировка трафика при обмене между коммутаторами стека.

стекируемый-коммутатор

Рисунок 1: стек коммутаторов с использованием FS S5860-20SQ, S5860-24XB-U.

Что такое коммутатор trunking?

Коммутатор trunking относится к методу, при котором сетевая система предлагает сетевой доступ ко многим коммутаторам путем совместного использования набора линии связи вместо предоставления их по отдельности. Это похоже на структуру дерева с одним стволом и множеством ветвей. На основе технологии уровня 2, trunking часто используется для формирования межсетевых соединений, включая LAN, VLAN, and WAN. Как показано на рисунке ниже (рисунок 1), каждый коммутатор настроен с 2 VLAN (10 и 20). Между двумя коммутаторами существует один коммуникационный канал (магистральная линия связи VLAN), по которому может проходить трафик для обеих VLAN. В магистральной линии связи VLAN каждый коммутатор имеет порт, обозначенный как магистральный порт для обеспечения потока данных между этими VLAN.

коммутатор-trunking

Рисунок 2: VLAN Trunking с 2 FS S3800-48T4S коммутаторами 48 портов

Что такое коммутатор uplink?

Коммутатор uplink является субъективной концепцией, которая означает, что каскадирование портов между двумя коммутаторами облегчается через так называемый “порт uplink”. Порты uplink часто имеют более высокую скорость передачи данных, чем обычные интерфейсы и предназначаются для подключения внутреннего коммутатора со стандартным прямым кабелем или кабелем прямого подключения. Как показано ниже (рисунок 2), для создания uplink между двумя коммутаторами SFP, вы можете просто подключить порт uplink одного коммутатора к порту uplink другого коммутатора, используя 10G SFP+, что может помочь расширить масштаб сети.

коммутатор-uplink

Рисунок 3: коммутатор Uplink с FS S3910-24TS, S5860-20SQ, N8560-48BC

Коммутатор стекируемый vs trunking vs uplink: в чём различия?

Таблице ниже показаны различия между стекированием коммутаторов vs trunking vs uplink.

Особенность Стекируемый коммутатор Коммутатор trunking Коммутатор uplink
Плотность порта Плотность портов блока стекирования является суммой объединенных портов Порты двух коммутаторов не могут быть совмещены Порты двух коммутаторов не могут быть совмещены
Операционное взаимодействие коммутатора Стекируемый коммутатор требуется одинаковый модель Ethernet коммутаторов от тех же поставщиков Большинство сетевых коммутаторов на рынке поддерживают trunking независимо от моделей и поставщиков, что обеспечивает соединение между различными VLAN Коммутатор uplink идеально подходит для подключения коммутаторов из разных семейств продуктов
Количество коммутаторов Стекируемый коммутатор становится более строгим в отношении количества коммутаторов, которые должны быть стекированы (у разных поставщиков могут быть соответствующие стандарты) Коммутатор trunking становится гибким по количеству коммутаторов. Вы можете просто добавить как много коммутаторов для trunking в зависимости от ваших потребностей Коммутатор uplink становится гибким по количеству коммутаторов. Вы можете просто добавить как много коммутаторов для trunking в зависимости от ваших потребностей
Соединение порта Через выделенные стекируемые порты (когда коммутатор имеет) или через порты uplink Любой порт может быть назначен как магистральный порт для реализации коммутатора trunking. Как правило, только порты uplink могут использоваться для достижения коммутатора uplink
Производительность Каждый член стекирования поделится один IP-адрес и действует как целый блок Существует один канал коммуникации (магистральная линия связи VLAN) между двумя коммутаторами, непосредственно соединенными друг с другом, по которому может проходить трафик для обеих VLAN. Каждый коммутатор подключен, который стоит отдельно и работает независимо
Приложение Когда вам нужно максимально увеличить пропускную способность. Кроме того, стекирование коммутатора может использоваться для предложения избыточности линии связи для предотвращения сбоя в линии связи. Даже если одна ссылка разрывается в блоке стекирования, другие коммутаторы могут продолжать работать. Вы можете обрабатывать несколько сигналов одновременно и расширять настроенные VLAN по всей сети, что делает его чрезвычайно подходящим для общественных мест, таких как квартиры или общежития, которые охватывают множество подсетей Порт Uplink обычно используется для подключения к коммутатору агрегации или коммутатору ядра.

Коммутатор стекируемый vs trunking vs uplink: какой выбрать?

Три метода имеют свои плюсы и минусы. Так что коммутатор в стек vs trunking vs uplink, какой из них выбрать в зависимости от ваших реальных потребностей. Как правило, стекирование коммутатор предоставляет большую пропускную способность и упрощает управление сетью, что является более экономичной альтернативой высококлассным коммутаторам на базе шасси. Коммутатор trunking является отличным вариантом для межсетевых соединений, включая LAN, VLAN, and WAN, которые требуют целостности сети, а также сохраняют разделение трафика. Коммутатор uplink предпочтительнее, если вы хотите обновить сеть. Например, в сетевом сценарии 10G-40G, вы можете подключить QSFP+ uplink на коммутаторе 10GBase-T к коммутатору 40G в обычных случаях.

Связанные статьи

Как подключить несколько Ethernet коммутаторов

MLAG vs. Cтекирования: какой у вас выбор?

MLAG vs VPC: Какая разница?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?