Deutsch

Aufbau Ihres Netzwerks mit der Pica8 Network Platform

Veröffentlicht am 22. Jan 2024 by
119

In einer vernetzten Welt ist ein zuverlässiges und effizientes Netzwerk für das Wachstum von Unternehmen unerlässlich. FS hat die Pica8 Network Platform auf den Markt gebracht, um verschiedene Lösungen für den effektiven Aufbau und die Verwaltung von Netzwerken anzubieten. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die komplette Pica8 Network Platform, einschließlich PicOS®, AmpCon™ und PicOS-V, und zeigt die gängigen Szenarien auf, die damit aufgebaut werden können.

Was ist die Pica8 Network Platform von FS?

PicOS®, AmpCon™ und PicOS-V umfasst und ein stabiles Netzwerkbetriebssystem, eine zentrale Steuerung von Switches und kostenlose virtuelle Maschinen für Konfigurationstests und Konfigurationsvalidierung bietet. Anwendbar auf verschiedene Szenarien wie Unternehmensgelände, Rechenzentren, Zweigstellen, LoT usw.

1. PicOS-Bestriebssystem

PicOS® PicOS® ist ein flexibles, widerstandsfähiges und effizientes Netzwerkbetriebssystem, das Netzwerkadministratoren äußerst widerstandsfähige, zuverlässige, programmierbare und skalierbare Netzwerke bietet. Unabhängig davon, ob Sie 1G-, 10G-, 25G-, 40G-, 100G- oder 400G-Konnektivität benötigen, bietet FS eine Reihe von PicOS-Softwareoptionen, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen.

PicOS®

2. AmpCon™ Network Controller

AmpCon™ist ein Network Controller für offene Netzwerk-Switches, die mit PicOS® ausgestattet sind. Vermeiden Sie Konfigurationsfehler und Systemausfallzeiten, indem Sie ein End-to-End-Netzwerk-Lebenszyklusmanagement nutzen. Dazu gehören automatische Einrichtung, Wartung, Konformitätsüberprüfung und Upgrades für eine nahtlose Betriebserfahrung.

AmpCon™

3. Virtuelles Betriebssystem PicOS-V

PicOS-V ist eine kostenlose virtuelle Maschine (VM), die entwickelt wurde, um die Konfiguration von PicOS® zu validieren und die L2- und L3-Funktionen im eigenen Zeitrahmen zu testen, ohne auf die Umstellung der Hardware warten zu müssen. Integriert in AmpCon™ ermöglicht sie die Vorkonfiguration in Virtualisierungen vor dem Kauf von PicOS®. Nach dem Kauf kann die Konfiguration auf Ihre Umgebung übernommen werden.

PicOS-V

Vielseitige Anwendungsszenarien der Pica8 Network Platform

Die Pica8 Network Platform wurde entwickelt, um die verschiedenen Netzwerkanforderungen in unterschiedlichen Umgebungen zu erfüllen. Lassen Sie uns einige häufige Anwendungsszenarien genauer ansehen:

1. Netwerke auf Unternehmensgeländen

Die Pica8 Network Platform ist ideal für Netzwerke auf Unternehmensgeländen. Sie bietet eine skalierbare Lösung, die eine große Anzahl von Geräten und Benutzerumgebungen mit hoher Dichte unterstützen kann. Mit fortschrittlichen Funktionen wie EVPN/VXLAN und Ansible Playbook verbessern die Netzwerkplattformen die Netzwerkleistung und bieten eine automatische Einrichtung von Switches in großem Umfang. Verwenden Sie eine offene Lösung mit Spine-Leaf-Arrays zur Unterstützung flexibler und skalierbarer Virtualisierungsarchitekturen.

Campus Networks

2. Rechenzentren

Die Netzwerkplattform von Pica8 wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Rechenzentren zu erfüllen. Sie unterstützt klassische L2/3- und EVPN/VXLAN-Netzwerke der nächsten Generation dank der PicOS-Software. Der AmpCon™ Network Controller bietet progressive Upgrade-Strategien für die Automatisierung der Verwaltung. Netzwerkplattformen bieten leistungsstarke Netzwerklösungen für Rechenzentren, die eine effiziente Datenübertragung und nahtlose Skalierbarkeit ermöglichen.

Data Centers

3. Zweigstellen

Für verteilte Organisationen mit mehreren Zweigstellen bietet die Pica8 Network Platfrom zuverlässige und sichere Konnektivität für Zweigstellen. Die vereinfachte Verwaltung, die Funktionen zur Remote-Fehlerbehebung und die Unterstützung für sichere VPN-Konnektivität gewährleisten, dass Zweigstellennetzwerke vor Bedrohungen geschützt sind. Darüber hinaus vereinfachen die zentralisierten Verwaltungsfunktionen von AmpCon™ die Einrichtung und Verwaltung von Zweigstellennetzwerken.

Branch Locations

4. IoT-Geräte

Da die Zahl der Geräte im Internet der Dinge (IoT) exponentiell zunimmt, wird die IoT-Sicherheit zunehmend schwächer und unkoordinierter. Die Pica8 Network Platform löst diese Probleme, indem sie Virtualisierung, Sicherheit und Analysen mit vollständiger Automatisierung in das Netzwerk einbindet. Mit diesen Funktionen ist eine effiziente und zuverlässige IoT-Kommunikation möglich.

IoT Devices

Beginnen Sie Ihre Reise mit Pica8 Network Platform noch heute

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pica8 Network Platform eine umfassende Produktpalette bietet, die den vielfältigen Netzwerkanforderungen moderner Unternehmen gerecht wird. Mit PicOS®, AmpCon™ und PicOS-V können Unternehmen flexible, skalierbare und sichere Netzwerke in verschiedenen Umgebungen aufbauen. Ganz gleich, ob Sie Netzwerklösungen für Unternehmensgelände, Rechenzentren, Zweigstellen oder IoT-Implementierungen benötigen, FS kann Sie mit jeglichen benötigten Produkten der Pica8 Network Platform versorgen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k