Deutsch

Die FS MTP®-Kabelproduktreihe sorgt für Höchstgeschwindigkeiten in Rechenzentren

Veröffentlicht am 26. Jul 2023 by
576

Rechenzentren sind heute sehr wichtig, daher benötigen wir mehr denn je gute und zuverlässige Kabel. Die MTP® Kabelprodukte von FS ermöglichen eine schnelle Einrichtung von hochdichten Verbindungen und einfache Konfektionierung. MTP® LWL-Kabel optimieren das Kabelmanagement, sorgen für eine effiziente Nutzung des Platzes im Kabelkanal und reduzieren die Installationszeit und -kosten erheblich.

FS MTP®-Kabelprodukte – Vielseitig und zuverlässig für Rechenzentren

Leistungsstarke Steckverbinder und Fasern

Die hochwertige Komponenten sind der Hauptvorteil der FS MTP® Kabelproduktreihe. Diese MTP® LWL-Kabel verwenden MTP®-Steckverbinder von US Conec, die eine Reihe von Vorteilen bieten, wie z. B. geringe Einfügungsdämpfung, hervorragende optische Leistung, Platzersparnis und Kompatibilität mit MPO-Kabeln. Für die FS MTP® LWL-Kabel werden außerdem Corning ClearCurve® Fasern verwendet, die sich durch eine hervorragende Biege- und Druckfestigkeit auszeichnen. Hochwertige Steckverbinder und Fasern gewährleisten eine stabile und zuverlässige Datenübertragung. Durch die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen und bekannten Herstellern gewährleisten FS MTP® Kabel eine zuverlässige Leistung und ein gutes Benutzererlebnis.

Steckverbinder

Ausgezeichneter Brandschutz

FS MTP® LWL-Kabel zeichnen sich auch durch ihren Brandschutz aus, da sie konform der Normen Plenum (OFNP) und LSZH sind. OFNP-Kabel haben eine hohe Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung. LSZH-Kabel bieten Sicherheitsvorteile, da sie weniger Rauch und schädliche Gase entwickeln. Die verschiedenen Kabel entsprechen unterschiedlichen Normen, wie auf den jeweiligen Detailseiten angegeben. Mit ihrem ausgezeichneten Brandschutz bieten LWL-Kabel von FS den Anwendern ein großes Plus an Sicherheit und Komfort.

Das komplette Sortiment von FHD®-Verkabelungsprodukten

Die MTP®-Kabelproduktreihe von FS umfasst verschiedene Arten von MTP® LWL-Kabeln wie MTP® Trunkkabel, MTP® Breakout-Kabel, MTP® PRO-Trunkkabel und MTP® Umwandlungskabel, die Ihnen verschiedenste Möglichkeiten bieten. Darüber hinaus bietet FS auch eine Reihe von Plug-and-Play-Produkten für das FHD®-Kabelmanagement an, wie z. B. FHD®-Glasfaserkassetten, Glasfaser-Rangierpanels, Glasfasergehäuse und weitere. In Verbindung mit MTP® Kabeln können diese FHD®-Managementprodukte helfen, eine hochdichte Verkabelung in Rechenzentren zu erreichen, was zu einer effizienteren Netzwerkkonnektivität führt.

Rack

Entdecken Sie die Produktreihe der FS MTP® Kabel

FS deckt die gesamte Nachfrage nach intelligenten und kostengünstigen LWL-Verkabelungslösungen. Im Folgenden finden Sie einen umfassenden Überblick über die FS MTP® Kabel-Produktreihe.

MTP® Trunkkabel

MTP® Trunkkabel haben MTP®/MPO-Anschlüsse (Buchse/Steckverbinder) an beiden Enden, um Module als Link zu verbinden. Sie sind ideal für die Anforderungen an eine hohe Dichte – typischerweise für 12, 16, 24, 48 und 72 Fasern. Trunkkabel sind sowohl als Multimode-OM3/OM4/OM5- als auch als Singlemode-OS2-Kabeltypen erhältlich. Die Multimode OM3/OM4/OM5 MTP® Kabel sind ideal für Kurzstreckenübertragungen, während die Singlemode OS2 MTP® Kabel aufgrund ihrer geringeren modalen Dispersion und höheren Bandbreite im Vergleich zu OM3/OM4/OM5 besser für Langstreckenübertragungen geeignet sind. Bitte beachten Sie, dass die mit MTP®-Fasern erreichbaren maximalen Übertragungsdistanzen vom jeweils verwendeten Modul abhängen und unten aufgeführt sind.

Max. Übertragungsdistanz OS2 OM3 OM4 OM5
10GBASE-SR(850 nm) / 300 M 400 M 400 M
40G SWDM4 / 240 M 350 M 440 M
100G SWDM4 / 75 M 100 M 150 M
QSFP-PIR4-40G 2 KM / / /
OSFP800-PLR8-B2 10 KM / / /

MTP® Breakout-Kabel

MTP® Breakout-Kabel (auch Harnesskabel oder Fanout-Kabel genannt) sind an einem Ende mit einem MTP®/MPO-Steckverbinder und am anderen Ende mit 8/12/16/24 Duplex-LC/FC/MDC-Steckverbinder versehen. Breakout-Kabel können mit optischen Modulen, Switches und anderen Geräten kombiniert werden, um Netzwerk-Upgrades, wie z. B. die Umstellung von 10G auf 40G, mit geringerer Einfügedämpfung und höherer Leistung zu ermöglichen.

MTP® PRO Trunkkabel

Im Vergleich zu herkömmlichen MTP® Patchkabeln verfügen die MTP® PRO Trunkkabelüber eine flexible Umschaltung der Keys und Pins, sodass der Benutzer die Polarität mit dem Werkzeug ändern kann, ohne die Steckverbinder zu demontieren. Dieses benutzerfreundliche Feldwerkzeug hilft bei der Lösung von Polaritätsproblemen und spart Zeit und Kosten. Eine vollständige Anleitung zur Polarität unserer Produkte finden Sie in unserem Whitepaper Verstehen der Faserpolarität.

die Umschaltung der Polarität

MTP® Umwandlungskabel

MTP® Umwandlungskabel haben das gleiche Fanout-Design wie MTP® Breakout-Kabel, unterscheiden sich jedoch in der Anzahl und Art der Fasern. Sie werden an beiden Enden mit MTP®-Steckverbindern abgeschlossen. Die am häufigsten verwendeten sind MTP® Konvertierungskabel mit 24 Fasern auf 2×12 Fasern und 24 Fasern auf 3×8 Fasern. Die LWL-Kabel von FS bieten eine Reihe von unterschiedlichen Längen, einschließlich 1/3/25/100 Meter, usw. Die Kabellänge kann auch individuell angepasst werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die FS MTP® Kabelproduktreihe eine gute Option für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Rechenzentren ist. Die umfangreiche Produktpalette, die MTP® Trunkkabel, MTP® Breakout-Kabel, MTP® PRO Trunkkabel und MTP® Umwandlungskabel umfasst, kann die Anforderungen von Rechenzentren erfüllen. Mit ihrer außergewöhnlichen Leistung ist die FS MTP®-Kabelproduktreihe eine zuverlässige und effektive Lösung für hochdichte Verbindungenin Rechenzentren.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k