Deutsch
Wie werden die DDM-Informationen eines optischen Transceivers über SNMP angezeigt?
Moderne optische Transceiver unterstützen standardmäßige digitale Diagnoseüberwachungsfunktionen (DDM), die eine Echtzeitüberwachung der Parameter der Module ermöglichen. Und die DDM-Informationen der Module werden üblicherweise über das Simple Network Management Protocol (SNMP) ausgelesen.
Die DDM-Funktion auf optischen Modulen
Abbildung 1: DDM-Funktion bei LWL-Transceivern.
Wie funktioniert DDM?
Parameter | Bereich | Accuracy |
---|---|---|
Versorgungsspannung | 0~6.55V | +/-3% nominal value |
Temperatur | -128 bis 128°C | +/-3°C |
Rx-Leistung | -40 dBm bis 8,2 dBm | +/-3dBm |
Tx-Leistung | -40 dBm bis 8,2 dBm | +/-3dBm |
Laser Bias | 0 mA bis 131 mA | +/-10% nominal value |
DDM bietet mehr als nur Monitoring
Wie können die DDM-Informationen über SNMP angezeigt werden?
Ein Überblick über SNMP, MIB und OID
Abbildung 2: SNMP-Basisarchitektur.
Monitoring der Parameter von optischen Transceivern über SNMP
Abbildung 3: Beispiel für den Befehl snmpwalk.
Abbildung 4: Leistungsausgang des Transceivers.
Abbildung 5: Ergebnis des Befehls show optic. (Quelle: Brocade)
Abbildung 6: Ergebnis des Befehls show optic slot. (Quelle: Brocade)
Erwarten Sie mehr zum Optical Transceiver Monitoring?
Das könnte Sie auch interessieren
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
287
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022