Deutsch

LWL-LC-Stecker & LC-Kabellösungen

Aktualisierung: 07. Sep 2022 by
5.7k

LWL-LC-Stecker, als bekanntester Vertreter des SFP-Steckverbinders, sind in der heutigen LAN-und Rechenzentrums Verkabelung weit verbreitet. LC-Stecker, LC-LWL-Adapter und Kabelbaugruppen erfüllen die wachsende Nachfrage nach kleinem Formfaktor, einer hochdichten Glasfaserverbindung mit Simplex, Duplex, Single-Modus und Multimode-Optionen. In diesem Blog werden wir die Welt der LC-Kabellösungen erforschen.

Was ist LC-Stecker?

LC-Stecker ist ein Push-Pull-Stecker, der eine Klatsche im Gegensatz zum SC-Schließ Register verwendet, und mit einer kleineren Ferrule ist er als kleiner Formfaktor-Stecker bekannt. Die Hälfte des Fußabdrucks des SC-Anschlusses erfreut sich großer Beliebtheit in der Datacom-und Telekommunikationsindustrie und anderen Patch-Anwendungen mit hoher Dichte, da die Kombination aus kleiner Größe und Klatsche-Funktion es ideal für dicht besiedelte Regale/Paneele macht.

Typen der LWL-LC-Stecker

Standard-LC-Stecker

Der Standard-LC-Stecker wurde zunächst von Lucent Technologies lizenziert und enthielt ein Push-and-Latch-Design, das eine zugsichere Stabilität in den System regalhalterungen bietet. Externer LWL-LC-Stecker mit einem halte Register-Mechanismus ähnelt einem Standard-RJ45-Telefon Wagen. Intern LC-Stecker ähnelt einer Miniaturversion des SC-Anschlusses. LWL-Stecker LC verwenden eine 1,25 mm Keramik (Zirkonia) Ferrule. LC Simplex und Duplex-Stecker sind für Single-Mode-Anwendungen sehr beliebt.

Mini-LC Duplex-Stecker

Mini-LC Duplex-Stecker hat eine reduzierte Mittellinie von 5,25 mm statt einer Standard-LC-Tonhöhe von 6,25 mm. Mini-LC-Stecker minimieren den Fußabdruck und bieten eine hochdichte Port-Halterung für Rechenzentrums Netzwerke, die perfekt zu den optischen Transceivern von Mini SFP (MSFP) passen. Die schwarzen Farb-Duplex-Klatsche-Clips und Stiefel im Mini-LC-Duplex-Stecker (im unteren Bild zu sehen) werden verwendet, um von Standard-LC-Duplex-Steckern zu unterscheiden.

Мини-LC-оптический-разъём

LC-HD Duplex mit hohen Dichte Stecker

LC-HD Duplex High Density Stecker, wie der Name schon sagt, sind speziell für hochdichte Verkabelungs Anwendungen entwickelt. Zusammen mit einem flexiblen „Pull-Tab“ oder „Push-Pull-Tab“ lassen sich LC-HD-Duplex-Stecker einfach von dicht geladenen Patchpanels lösen, ohne die speziellen Werkzeuge zu verwenden. So ermöglichen LC-HD-Duplex-Stecker in der hochdichten Faser Verkabelung den Anwendern eine reibungslose und einfache Zugänglichkeit in engen Bereichen und vermeiden Faser Verluste durch manuellen Betrieb.

uniboot-HD-LC-разъём

Hinweis: einige Arten von LC-HD-Duplex-Stecker kombinieren die Vorteile von uniboot, sind besser geeignet für hochdichte Verkabelungs Anwendungen.

Was ist LWL-LC-Kabel?

Standard-LC-LC Kabel

LWL-Patchkabel LC-LC mit zwei LWL-LC-Stecker an beiden Enden beendet, ist die am häufigsten verwendete Glasfaser-Kabeltyp in der Branche. Im Vergleich zu anderen Glasfaserkabeln bieten LWL-LC-Kabel in den meisten Anwendungen eine hohe Dichte und zuverlässige Leistung. Standard LWL-Patchkabel LC-LC können in Single-Mode (OS2) und Multimode (OM1/OM2/OM3/OM4), Duplex und Simplex-Kabel-Typen unterteilt werden.

Uniboot LC-LC LWL-Patchkabel

Um dem Trend der „hohen Dichte“ in Rechenzentren zu begegnen, wird uniboot LC-LWL-Kabel geboren. Aus dem obigen Bild können wir deutlich die Unterschiede zwischen einem uniboot-LC-LWL-Patchkabel (links) und einem Standard-LC-Kabel (rechts) erkennen. Uniboot LC-LC Kabel hat zwei LC-LWL-Stecker, die in einem gemeinsamen Gehäuse eingeschlossen sind, mit nur einem Boot, das auf einem einzigen Doppel Faser-Rundkabel beendet wird, was die Kabel Anzahl bis zu 50% im Vergleich zum herkömmlichen LC-Duplex-Kabel abschneiden kann. Darüber hinaus kann die Polaritäts Umkehrung der uniboot-LC-Patchkabel in mehreren einfachen Schritten leicht abgeschlossen werden, was die Zeit und das Geld erheblich spart. Darüber hinaus hat uniboot LC-LC Kabel mit Push-Pull Tab nachgewiesen, dass es die verkabelungsdichte bis zu 50% weiter erhöhen kann.

Hinweis: Es gibt viele verschiedene Versionen von uniboot LC-LC Patchkabel. Die Polaritäts Umkehr von Ihnen könnte sich voneinander unterscheiden. Im obigen Bild sind zwei am häufigsten verwendete Versionen von uniboot-LC-LWL-Kabel-Polaritäts Umkehr Schritten dargestellt.

Ultra Low Loss LC-LC Kabel

Ultra Low Loss LC-Kabel ist eines der leistungsfähigsten Faser-Patchkabel, mit einem robusten einteiligen Karosserie Stecker mit einem Riegel Auslöser bis zu 4X stärker als herkömmliche Steckverbinder. Standard-LC-Kabel halten einen einsteckverlust von 0,30 dB aufrecht, während ultra Low-Loss-LC-Kabel einen einsteckverlust von nur 0,12 dB erzeugen, was eine außergewöhnliche Leistung und einen geringeren Stromverbrauch bietet. Dieser Faser Kabeltyp verfügt über einen Steckverbinder der Klasse B, der extrem niedrige Il und RL gewährleistet und die Produktion von Fehlercode und schlechterem Signal vermeidet. Ultralow-Loss-LC-Glasfaserkabel ist im Single-Modus und Multimode-Kabeltypen erhältlich.

FS LC-Kabellösungen

Neben den oben genannten LWL-LC-Stecker, Adapter,Faser Dämpfer und LC-LC-Patchkabel, FS.com One-Stop-LC-Lösungen gehören auch LC-Patchpanels, MTP-LC-Ausbruch Paneele, MTP-LC-Kassetten, usw. können alle Ihre Bedürfnisse erfüllen. Unsere LC-Patchpanels, die in 12 Ports, 24 Ports und 48-Ports erhältlich sind, bieten Installateuren eine kostengünstige, hochdichte Faser Abbruch Lösung, die nicht viel Platz in Anspruch nimmt.

 

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k