Deutsch

Entfesselung des Potenzials: MTP® OM5 Kabel für 5G-Netzwerke

Veröffentlicht am 09. Aug 2023 by
72

Mit der Einführung von digitaler Transformation in Unternehmen und Branchen wird die Nachfrage nach zuverlässigen und schnellen 5G-Netzwerken weiter steigen. Die Infrastruktur von Glasfasernetzwerken, einschließlich MTP® OM5-LWL-Kabel, ist einer der Schlüsselfaktoren, die zum Erfolg der 5G-Technologie beitragen. Um zu verstehen, warum MTP® OM5-Kabel in 5G-Netzwerken so beliebt sind, lesen Sie diesen Beitrag.

Eine kurze Einführung zu MTP® OM5-Kabeln

MTP® OM5 ist ein Typ von Multimode MTP® LWL-Kabel , das einen hochdichten MTP®-Steckverbinder verwendet. Dieser Steckverbinder kann bis zu 288 einzelne Fasern aufnehmen und spart effektiv Platz bei Verkabelungen, was ihn zu einer idealen Lösung für Rechenzentren macht.

Die OM5-Faser hat eine bestimmte Bandbreite und Kabelstärke, die mit vier kostengünstigen Wellenlängen zwischen 840 nm und 953 nm gut funktioniert. Sie hilft bei SWDM-Anwendungen, was bedeutet, dass weniger Fasern für schnelle Übertragungen benötigt werden. Die Vorteile von OM5 LWL-Kabeln bei der Übertragung finden Sie im folgenden Vergleich zwischen OM4 und OM5. Darüber hinaus sind MTP® OM5-Kabel abwärtskompatibel mit MTP® OM3- und OM4 -Verkabelungen bei 850 nm und unterstützen alle älteren Anwendungen.

Typ  MTP® OM4 MTP® OM5
10BbE 400m 400m
40GbE 150m 150m
100GbE 150m 150m
40G SWDM4 400m 500m
100G SWDM4 100m 150m

Warum sind MTP® OM5-Kabel bei 5G-Anwendungen so beliebt?

Hervorragende Konnektivität mit hoher Bandbreite

MTP® OM5-Fasern erfüllen die hohen Anforderungen an die Bandbreite von 5G-Anwendungen wie autonomes Fahren, Internet of Things (IoT) und Augmented Reality. Diese fortschrittlichen Anwendungen erzeugen enorme Datenmengen, die zuverlässige Verbindungen in Echtzeit erfordern. Mit seiner hohen Bandbreite und geringen Latenz bietet das MTP OM5 LWL-Kabel eine zuverlässige Verbindung. OM5 LWLW-Kabel bieten im Vergleich zu OM3 und OM4 LWL-Kabeln eine wesentlich größere Bandbreite, wie in der Tabelle unten dargestellt. Darüber hinaus können OM5-Fasern bei gleicher Geschwindigkeit längere Verbindungen ohne nennenswerte Verluste bieten, insbesondere in Kombination mit der SWDM-Technologie.

Vergleich der Bandbreite
Typ der Faser Effektiv Bandbreite Volle Injektionsbandbreite
850nm 953nm 850nm 953nm 1310nm
OM3 >2000 / >1500 / >500
OM4 >4700 / >3500 / >500
OM5 >4700 / >3500 1850 >500

Platzsparende Verkabelung mit kompaktem MTP®-Steckverbinder

Die Verwendung von MTP® OM5-Glasfasern bei der 5G-Verkabelung kann Zeit und Platz sparen. Der MTP®-Steckverbinder hat die Glasaserindustrie verändert, indem er die Installationszeit drastisch reduziert und zukünftige Updates vereinfacht. Mit der Möglichkeit, bis zu 8/12/24 Fasern gleichzeitig anzuschließen, konnten Installateure eine sonst tagelange Arbeit in nur wenigen Stunden abschließen. Darüber hinaus wurde der MTP®-Steckverbinder für Anwendungen mit hoher Dichte entwickelt. Er fasst bis zu sechsmal mehr Fasern als Duplex-Steckverbinder (von 144 Fasern auf 864 Fasern) in einem Gehäuse mit 1 HE.

Außerdem können mit vier MTP®-24 Key Up zu Adapterplatten, die in ein Gehäuse mit 1 HE passen, bis zu 1.152 Fasern auf kleinstem Raum untergebracht werden. Dies macht ihn ideal für Rechenzentren mit begrenztem Platz und großen Kabelmengen.

OM5

Mit 400G-Technologie die Zukunft erforschen

Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Mit der Weiterentwicklung von Rechenzentren hin zu 400G und noch weiter wird die Bedeutung von MTP® OM5 LWL-Kabeln zunehmen. MTP® OM5 bietet eine höhere Kapazität pro Faser, wodurch eine größere Reichweite und weniger Fasern für SWDM-Anwendungen erforderlich sind. Tatsächlich ist die erweiterte Reichweite bei 100G- und 400G-Anwendungen mit SWDM 50 % größer als bei OM4 mit 400G und es werden 50 % weniger Fasern benötigt.

Mit seiner Hochgeschwindigkeitsübertragung und seinem geringen Verlust ist MTP® OM5 die ideale Wahl für zukünftige Innovationen in der Netzwerktechnologie wie Edge Computing und Industrie 4.0. Da sich Rechenzentren stetig weiterentwickeln, werden MTP® OM5 LWL-Kabel bei der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung moderner Netzwerke zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Industrie 4.0

Fazit

Die Beliebtheit von MTP® OM5 LWL-Kabeln wird mit dem Einsatz und dem Fortschritt der 5G-Technologie zunehmend wachsen. Denn MTP OM5 Fasern bieten Konnektivität mit hoher Bandbreite und geringer Latenz und vereinfachen die Bereitstellung. Insgesamt sieht die Zukunft für die 5G-Technologie und MTP® OM5 LWL-Kabeln vielversprechend aus, mit unendlichen Möglichkeiten für aufkommende Technologien, ihre Fähigkeiten zu nutzen und Innovationen in verschiedenen Bereichen voranzutreiben.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k