Deutsch

Leitfaden für die Auswahl des besten Videokonferenzsystems für die Telekommunikation

Veröffentlicht am 21. Jun 2023 by
386

Videokonferenzen sind eine Art remote Audio- und Videokommunikationssystem mithilfe von Netzwerktechnologie. Sie ermöglicht Menschen an verschiedenen Orten, miteinander in Echtzeit zur gleichen Zeit zu kommunizieren, um Anwendungsszenarien wie remote Konferenzen, remote Schulungen, remote medizinische Behandlungen und Live-Übertragungen umzusetzen.

Die Zusammensetzung eines Videokonferenzsystems

Ein Videokonferenzsystem umfasst in der Regel Hardware wie Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Bildschirme, Netzwerkgeräte (z. B. Switches) und Videokonferenzsoftware (z. B. Zoom, Microsoft Teams). Mit diesen Geräten und der Software können die Benutzer jederzeit und überall in Echtzeit Video- und Audioanrufe mit anderen tätigen und Bildschirmfreigaben, Dateiübertragungen, Whiteboard-Präsentationen und andere Funktionen durchführen.

Videokamera

Videokameras werden für die Aufnahme und Übertragung von Videobildern verwendet. Hochauflösende Kameras können den Benutzern eine bessere, flexible und sichere Zusammenarbeit ermöglichen. FS-Videokameras werden je nach Einsatzszenario in Webcams für den persönlichen Gebrauch und Konferenzkameras für kleine, mittlere und große Konferenzräume unterteilt. Je nach Produktart oder Installationsmethode können sie in Clip-, vertikale und Streifen-Kameras unterteilt werden.

Lösung

Hier sind einige Merkmale von Videokameras:

  • Brennweite des Objektivs: Videokameras haben eine kurze Brennweite, um einen großen Bereich abzudecken. Die effektive Sichtlinie ist relativ nah. Auf dem Monitor wirkt das jeweilige Objekt als sei es relativ weit entfernt. Der Bereich der langen Brennweite ist eng, aber die effektive Sichtlinie ist weit, und das Bild auf dem Monitor wirkt, als sei das Objekt näher. Kameras mit Zoomfunktion werden in der Regel in weitläufigen Umgebungen eingesetzt, während feststehende Kameras in engeren Umgebungen verwendet werden.

  • Auflösung: Die Bildschirmauflösung ist die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Pixel, z. B. 1920*1080. Das bedeutet, dass die Breite 1920 Pixel hat und die Höhe 1080 Pixel hat.

  • Optischer Zoom: Der Zoom wird durch die Einstellung der Brennweite ermöglicht. Die Bildqualität wird nicht beeinträchtigt.

  • PTZ: Steht für Pan-Tilt, Pitch bzw. Zoom. Pan-Tilt bezieht sich auf die Fähigkeit der Kamera, sich horizontal zu drehen, Pitch bezieht sich auf die Fähigkeit der Kamera, sich vertikal zu drehen, und Zoom bezieht sich auf die Fähigkeit der Kamera, die Brennweite des Objektivs anzupassen. Durch den PTZ-Betrieb kann der gesamte Bereich des Zielobjekts erfasst und angepasst werden, und der Überblick und die Reichweite können so verbessert werden.

Funktionen der Videokamera

  • Automatische Auswahl des Rahmens: Sie kann die Position der Teilnehmer analysieren, den Bildschirm ständig anpassen und die Figur durchgehend zentriert halten.

  • AI-Personenverfolgung: Wenn Sie ein Ziel auswählen, verfolgt die Kamera die Zielperson automatisch.

  • Sprachverfolgung: Wenn der Sprecher spricht, verfolgt die Kamera automatisch den Sprecher und nimmt ihn auf.

ID
173294
127983
127984
163238
102734
127985/128016
Modellname
FC550S
FC530
FC530-4K
FC570S-4K
FS-CC3XU2
FC730
Bild

solution

solution

solution

solution

solution

solution

Auflösung/Bildfrequenz
1080p@30fps
1080p@30fps
4k@30fps
4k@30fps
4k@30fps
1080p@30fps
Horizontaler Winkel
100°
108°
120°
110°
128°
72.5°
Optischer/digitaler Zoom
/
-/4X
-/8X
-/5X
-/3X
12X/16X
PTZ
/
EPTZ
EPTZ
EPTZ
PTZ
PTZ
Mikrofon
4 2 2 4 - -
Lautsprecher
1 / / 1 / /
USB-Typ
USB 2.0 C-A
USB 2.0 C-A
USB 2.0 C-A
USB 2.0 C-A
USB 2.0 C-A
USB 2.0 C-A
Länge des USB-Kabels
1.5 m
3 m
1.5 m
2 m
3 m
3 m
Stromversorgungsmodus
USB
USB
USB
Wechselstrom
Wechselstrom
Wechselstrom
Preis
$199
$79
$299
$199
$600
$359
Ergänzende Produkte
/
Kann mit SP630 benutzt werden
SP640, SP650 MAC
Erweiterbarer MP-EXM-5M
Mikrofon
Kann ergänzend benutzt werden
mit Mikrofonen SP630, SP640 und SP650
Installation
Desktop
Monitor, kollaborativer Bildschirm, Stativ
Desktop, Wandaufhängung
Schreibtisch, Wandaufhängung, Deckenaufhängung, Stativ
Anwendung
Kleine Meetings
1–4 Personen
Kleine bis mittelgroße Meetings
4–8 Personen
Kleine bis mittelgroße Meetings
4–12 Personen
Bei mehr als 12 Personen
Große Meetings
 
ID
127980
127979
127981
127982
Modellname
FC270S
FC270
FC270P
FC270-4K
Bild

solution

solution

solution

solution

Auflösung/Bildfrequenz
1080p@30fps
1080p@30fps
1080p@30fps
4k@30fps
Horizontaler Winkel
90°
96°
90° 110°
Art der Brennweite
Fester Fokus
Auto-Fokus
Auto-Fokus
Fester Fokus
Mikrofon
4 2 2 2
Lautsprecher
2 - - -
Abdeckung zum Schutz der Privatsphäre
-
USB-Typ
USB 2.0 C-A
USB 2.0 C-A
USB 2.0 C-A
USB 3.0 C-A
Länge des USB-Kabels
1.8 m
1.8 m
1.5 m
1.5 m
Preis
$89
$39
$49
$109
Ergänzende Produkte
Kann unabhängig verwendet werden
Es wird empfohlen, die Mikrofone SP630, SP640 und SP650 zu verwenden.
Installation
Notebook, Computermonitor, Stativ
Anwendung
Geeignet für einzelne Personen, kleine Treffen, Familientreffen usw.

Mikrofon/Headset

Das Konferenzmikrofon ist ein sehr wichtiges Gerät für den Einsatz im Konferenzraum. Es wird zur Aufnahme und Übertragung von Ton und zur Wiedergabe der Stimme anderer Teilnehmer verwendet. Es integriert in der Regel Tonabnehmer und Lautsprecher und hat einen deutlichen Einfluss auf die Klangwirkung des gesamten Videokonferenzsystems. Das Headset ist eine Kombination von Kopfhörern und Mikrofon, geeignet für Homeoffice, Online-Schulungen, Live-Übertragung, etc.

ID
127987
127988
173296
173295
SP630
SP640
SP650
HE312
Bild

solution

solution

solution

solution

Mikrofon
3 4 4 2
Lautsprecher
1 1 1 2
Tonabnahmebereich
6 m
5 m 5 m /
Batteriekapazität
2600 mAh
6500 mAh
/ /
Art der Verbindung
USB/Bluetooth/AUX
USB/Bluetooth
USB
USB2.0C/A
Kaskadenfunktion
/
/
Länge des USB-Kabels
1 m 1 m 3 m 1.8 m
Preis
$89
$119
$279
$89
Anwendung
Persönlich, kleine und mittlere Unternehmen
Besprechungsräume
Persönlich, kleine
Besprechungsräume
Persönlich, mittele,
große Besprechungsräume
Persönlich, Homeoffice, Online
Lernen, Live-Übertragung, etc.
Ergänzende Produkte
Webcams, Konferenzkameras, interaktive Displays
Webcams:FC270、FC270S、
FC270P、FC270-4K

Videokonferenz-Software

Die drei führenden Video-Collaboration-Plattformen mit dem weltweit größten Marktanteil im Jahr 2022 sind ZOOM, Google Meet und Microsoft Teams. Seit dem neusten Durchbruch von ChatGPT singt Microsoft das Lied vom KI-Sieg bis hin zur App. Microsoft hat GPT-4 unter dem Namen Microsoft 365 Copilot vollständig mit Office verbunden, was ChatPPT, ChatWord und ChatExcel umfasst und eine neue Art des Arbeitens ermöglicht. Copilot in Teams hilft Anwendern auch, effektivere Meetings abzuhalten, Gespräche zu beschleunigen, wichtige Diskussionspunkte zu organisieren und wichtige Aktionen zusammenzufassen. Die Hauptfunktionen sind wie folgt:

  • Genaue Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Besprechung, Verfeinerung der wichtigsten Punkte und automatische Erstellung eines Protokolls.

  • Beantwortung der besprochenen Fragen, die durch die Diskussion entstanden sind.

  • Nachverfolgung des Besprechungsprozesses und Aufforderung zur Klärung von Fragen, die in der Besprechung nicht besprochen wurden.

Funktionen der Videokonferenzsoftware

Die Cloud-Videokonferenzsoftware ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit und Kommunikation in der Konferenz, was in einem Videokonferenzsystem sehr wichtig ist. Derzeit sind die FS-Videokonferenzprodukte kompatibel mit Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, BlueJeans, Cisco WebEx und anderen gängigen Videokonferenzsoftware.

Die Funktionen der Videokonferenzsoftware umfassen hauptsächlich: Videokommunikation mit mehreren Personen in Echtzeit, Sprachanrufe, Bildschirmfreigaben, Cloud-Meeting-Räume, gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Aufnahmen und Wiedergaben, Sicherheitsgarantie.

Lösung

Bildschirm vs. Kollaborativer Großbildschirm

Im Konferenzraum wird in der Regel ein Großbildfernseher als Monitor verwendet, der dann mit dem PC verbunden wird. Der Bildschirm im Videokonferenzsystem wird hauptsächlich zur Anzeige des Videobildes der Teilnehmer und der gemeinsam genutzten Dokumente sowie zur Anzeige der Konferenzinformationen verwendet, was bei unternehmensinternen Besprechungen, Kundenkommunikation, Fernschulungen und anderen Szenarien weit verbreitet ist.

Lösung

Der kollaborative Großbildschirm hat ein Touch-Display, ein Betriebssystem sowie Audio- und Videomodule. Er erfordert keinen PC-Zugang, ist mit dem Android-System ausgestattet und das Schreiben auf dem Bildschirm ist so einfach wie mit Stift und Papier. Aufgrund der guten Integration und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit wird er häufig in Unternehmen und im Bildungsbereich eingesetzt.

 

Unterscheidung Betriebssystem Zweck Interaktion Anwendung
Bildschirm /

Bei Videokonferenzen werden Videobilder und Konferenzinformationen, gemeinsame Dokumente, Bildschirme usw. angezeigt.

Relativ wenige, wie z. B. das Einstellen der Lautstärke, das Umschalten des Bildschirms, usw.

Interne Besprechungen, Kundenkommunikation und Fernunterricht

Kollaborativer Großbildschirm

Duales System (mit Android-System, Windows-System kann durch OPS-Modul erweitert werden)

Zusammenarbeit mit mehreren Personen und Anzeige von Videobildern und Konferenzinformationen, gemeinsamen Dokumenten, Bildschirmen usw.

Touchscreen, Gestensteuerung und andere Möglichkeiten der Bedienung

Es eignet sich für unternehmensinterne Besprechungen, Fernschulungen, Teamzusammenarbeit, Projektmanagement, Datenanalyse und andere Szenarien

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k