Deutsch

Erweitern Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit PoE+-Switches der FS S3410 Serie

Veröffentlicht am 16. Okt 2023 by
220

In der vernetzten Welt von heute, die von Spitzentechnologien wie Wi-Fi 6 und der weit verbreiteten Nutzung intelligenter Geräte angetrieben wird, steigt die Nachfrage nach leistungsstarken drahtlosen Netzwerken. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen führen, ein großes Unternehmen leiten oder sich ein Heimbüro einrichten, nahtlose Konnektivität und effizientes Netzwerkmanagement sind entscheidend. Genau hier setzen die PoE+-Switches der Serie FS S3410 an und bieten eine transformative Lösung, die Ihre drahtlosen Netzwerke aufwertet.

Warum ein leistungsstarkes drahtloses Netzwerk wichtig ist

  • Nahtlose Konnektivität: Die PoE-Switches von FS und der WiFi 6 Access Point schaffen ein drahtloses Netzwerk, das nahtlose Konnektivität bietet. Das bedeutet, dass sich die Nutzer innerhalb des Abdeckungsbereichs des Netzwerks frei bewegen können, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt, was ein reibungsloses und konsistentes Nutzererlebnis gewährleistet.

  • Erhöhte Produktivität: Die Integration von FS PoE-Switches und APs, die über die Airware-Plattform verwaltet werden, führt zu einer Umgebung, in der die Mitarbeiter effizienter arbeiten können. Diese gesteigerte Produktivität wird durch zuverlässige und schnelle drahtlose Verbindungen erreicht, die Ausfallzeiten und Verzögerungen reduzieren.

  • Hohe Sicherheit: Bei der Lösung von FS steht die Netzwerksicherheit im Vordergrund. Mit fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen und Funktionen wie Portalauthentifizierung und AAA-Integration bietet sie Schutz vor Bedrohungen wie DDOS-Angriffen, URL-Filterung und ARP-Spoofing. Machen Sie sich keine Sorgen mehr, denn die stabile Sicherheitsinfrastruktur schützt sensible Daten und gewährleistet die Geschäftskontinuität.

Switches der Serie S3410

Warum die PoE+-Switches der Serie S3410?

Die FS PoE+-Switches der Serie S3410 are designed to empower your wireless network with features that ensure reliability, performance, and flexibility. Let's delve into the key features that make them an ideal choice for enhancing your wireless network:

  • Hochgeschwindigkeits-Konnektivität: Diese Switches bieten Gigabit-Zugang mit PoE+-Funktionen (Power over Ethernet Plus), wodurch Verzögerungen reduziert und die Netzwerkleistung optimiert werden.

  • Power over Ethernet (PoE): Mit den PoE-Funktionen können sie Geräte wie Access Points, Überwachungskameras und IP-Telefone einfach mit Strom versorgen, was die Installation vereinfacht und die Kosten reduziert.

  • Verwaltung über die Airware Cloud: Die Switches bieten flexible lokale und Airware Cloud-basierte Verwaltungsoptionen, die den täglichen Betrieb optimieren und die Gesamteffizienz verbessern.

  • Verlässlichkeit: Die PoE-Switches der S3410 Serie sind mit einem integrierten Broadcom-Chip ausgestattet und bieten eine hohe Netzwerkzuverlässigkeit mit redundanten Hardwarekomponenten, die einen unterbrechungsfreien Betrieb auch bei Hardwareausfällen gewährleisten.

Warum die FS Access Points (APs)?

Access Points (APs) sind so etwas wie die Brücke zwischen Ihren Geräten und dem Netzwerk. Sie erweitern die Reichweite des drahtlosen Netzwerks und sorgen dafür, dass in allen Bereichen ein gutes Signal ist. FS bietet verschiedene Arten von APs an, die jeweils auf bestimmte Anforderungen zugeschnitten sind. So bietet der „WiFi 6 Access Point“ modernste WiFi-Technologie, während sich der „Access Point für Deckenmontage“ diskret in Ihre Umgebung einfügt und eine unauffällige Signalabdeckung bietet.

Warum die FS Airware Cloud?

Die Airware Cloud Plattform vereinfacht die Netzwerkverwaltung und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Sie Ihr Netzwerk von überall aus konfigurieren, überwachen und analysieren können. Remote-Konfiguration bedeutet, dass Sie Änderungen vornehmen können, ohne vor Ort anwesend sein zu müssen, was Zeit und Ressourcen spart. Die Plattform bietet außerdem detaillierte Analysen, die nützliche Erkenntnisse liefern und sicherstellen, dass Ihr Netzwerk optimal läuft.

S3410

Fazit

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres drahtlosen Netzwerks mit den PoE+-Switches und Cloud-verwalteten Access Points von FS aus. Erleben Sie Hochgeschwindigkeits-Konnektivität, erweiterte Verwaltungsmöglichkeiten und Sicherheit. Erfahren Sie mehr auf FS.com.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k