Deutsch

FS 28AWG Cat6 Slim-Patchkabel

Aktualisierung: 12. Jan 2022 by
1.3k

Als eines der beliebtesten Kabel unter den Käufern von Ethernet-Kabeln, zeigen FS 28AWG Cat6 Kabel ihre stabile Arbeitsleistung und besondere Funktion. Aufgrund seines geringen Durchmessers ist es die beste Lösung für eine kleine, dichte Netzwerkumgebung. Im Vergleich zu anderen Kabeln sind 28AWG-Kabel besser in Bezug auf die Verbesserung des Luftstroms, die Übertragungsleistung, die Lebensdauer usw. Im folgenden Artikel erfahren Sie mehr Details über unsere Kabel.

Eigenschaften von FS 28AWG Cat6 Kabel

Nachfolgend sind die Spezifikationen der FS 28AWG Cat6 Ethernet-Kabel aufgeführt:

Kabel-Typ Länge Farbe Art der Abschirmung Unterstützte Datenrate Boot-Typ Material der Ummantelung
Cat6 0,15m, 0,3m, 0,5m, 0,6m, 0,9m, 1,2m, 1,5m, 1,8m, 2,1m, 3m, 4,9m   Unshielded (UTP) 1000Base-T und maximal bis 10GBase-T Snagless PVC CM
 
 
 
 
 
 

Warum Sie sich für FS 28AWG Cat6-Kabel entscheiden sollten?

Großartige Übertragungsleistung

FS 28AWG-Kabel verwenden Leiter aus reinem, blankem Kupfer, um Signalverluste zu reduzieren, und sind haltbarer als kupferummantelte Aluminiumkabel (CCA). Mit 50μ'' vergoldeten RJ45-Steckern bieten die FS 28AWG-Kabel maximale Korrosionsbeständigkeit. Ausgestattet mit 4 verdrillten Adernpaaren können FS 28AWG-Kabel Nebensprechen, Rauschen und Interferenzen effizient reduzieren. Dank dieser speziellen Konstruktion gewährleisten FS 28AWG-Kabel eine schnelle Übertragung und eine hervorragende Signalqualität.

Optimierung des Luftstroms

Dank der dünneren Drähte sparen FS 28AWG Slim-Kabel bis zu 36 % Platz im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerkkabeln, wodurch Staus vermieden und das Kabelmanagement verbessert werden können. Ein kleinerer Kabeldurchmesser ermöglicht eine bessere Belüftung und Kühlung der Geräte in Racks oder Serverräumen, insbesondere in Umgebungen mit hoher Dichte, z. B. in Rechenzentren und Telekommunikationsräumen.

Airflow Optimization

Langlebig und einfach zu verkabeln

FS 28AWG-Kabel haben flexible PVC-Schutzmäntel. Unsere spezielle Steckerkonstruktion verhindert Beschädigungen beim Ein- und Ausstecken der Kabel. Durch diese Schutzmaßnahmen sind die Kabel widerstandsfähiger gegen Beschädigung und Oxidation. Ihre Lebensdauer kann mehr als 750 Einsteckzyklen betragen. Da 28AWG-Kabel in der Regel in dichten Netzwerkumgebungen eingesetzt werden, bieten wir mehrere Farben an, damit Sie komplizierte Kabelverläufe leichter erkennen können.

Durable and Easy for Cabling

Unterstützte PoE/PoE+-Anwendungen

FS 28AWG-Patchkabel können zur Unterstützung der Stromversorgung (auch als „PoE“ bekannt) verwendet werden. Gemäß TSB-184-A-1 können 28 AWG in Bündeln von bis zu 12 Stück für PoE-Anwendungen bis zu 30 W verwendet werden. Bei einer Leistungsabgabe zwischen 30 und 60 W sollten alle 28 AWG-Kabelbündel getrennt werden, wobei die Außenkanten jedes Bündels mindestens 1,5 Zoll voneinander entfernt sein sollten, um die Luftzirkulation zu unterstützen und die Möglichkeit der Wärmeableitung zu verbessern. Da 28 AWG im National Electrical Code bei 60 W nicht erwähnt wird, ist für alles über 60 W eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich.

Erfahrungsbericht

FS Cat6 28AWG Slim-Patchkabel — die perfekte Lösung für High-Density-Anwendungen in Rechenzentren.

Cat6 28AWG Slim patch cable

„Wir lieben diese Slim-Patchkabel. Sie machen alle unsere Kundenstandorte und Installationen leicht und einfach zu verwalten. Wir würden kein anderes verwenden.“

—Joe Sweeney

FS Cat6 28AWG Slim-Patchkabel kaufen

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k