Deutsch

FS 8-48 Ports Gigabit PoE+ Switch: Merkmale und BestSeller

Aktualisierung: 28. Mär 2023 by
581

FS 8-48 Ports Gigabit PoE+ Switch

PoE+-Switches werden in vielen Geschäftsszenarien eingesetzt, sei es für IP-Kameras oder für drahtlose Wi-Fi-Verbindungen. Im Vergleich zu normalen Switches machen PoE+-Switches mit verschiedenen Ports und Stromversorgungen Ihr Netzwerk bequemer und kosteneffizienter. FS bietet eine Reihe von unverwalteten und verwalteten Gigabit PoE+-Switches mit 8/10/16/24/48 Ports und einem PoE-Leistungsbudget von 125 W bis 740 W an, um Ihre verschiedenen Anforderungen in unterschiedlichen Anwendungen optimal zu erfüllen.

Warum sollten Sie sich für einen FS 8-48 Ports Gigabit PoE+ Switch entscheiden?

Mit der rasanten Verbreitung von netzwerkfähigen Geräten werden die Vorteile von PoE-Switches immer deutlicher. Die FS 8-48 Ports Gigabit PoE+ Switches maximieren alle Vorteile, die unseren Benutzern zur Verfügung stehen, da wir ein umfangreiches Portfolio von PoE+ Switches mit verschiedenen Funktionen für eine breite Palette von PoE-erforderlichen Anwendungen anbieten.

PoE-erforderliche Anwendungen

Verschiedene PoE-Leistungsbudgets

Die FS 8-48 Ports PoE+ Switches bieten eine breite Palette an PoE-Leistungsbudgets, aus denen die Benutzer wählen können. Der S3150-8T2FP 8-Port Gigabit PoE+ Switch bietet beispielsweise 130 W PoE-Leistung und ist damit eine gute Wahl für ein Heimnetzwerk. Der S3260-16T4FP 16-Port Gigabit PoE+ Switch liefert 250 W PoE-Leistung und eignet sich damit für kleine Büros oder kleine Unternehmensnetzwerke wie in einem Restaurant oder einer Bar. Der S3400-24T4FP 24-Port Gigabit PoE+ Switch unterstützt 370 W PoE-Leistung, was ein hohes Leistungsbudget darstellt, das in KMU-Gebäuden benötigt wird.

Ideal geeignet für verschiedene Umgebungen

Die FS 8-48 Ports Gigabit PoE+ Switches erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen von Heimbüros, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Großunternehmen und decken die PoE-Typen Unmanaged, Smart Managed und Fully Managed ab. Sie unterstützen eine intelligente PoE-Nonstop-Stromversorgung, die die PoE-Stromversorgung während eines Switch-Reloads aufrechterhält. Außerdem sind sowohl lüfterlose als auch eingebaute Lüfter verfügbar, um den PoE-Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung des Switches an Orten auszugleichen, an denen die Geräuschentwicklung eine wichtige Rolle spielen kann.

Reichhaltige L2+ Merkmale und Funktionen

Die FS Gigabit Managed PoE+ Switches unterstützen eine Vielzahl von L2+-Funktionen und ein umfangreiches Set an fortschrittlichen Protokollen wie VLAN, QoS, LACP, IPv6, L3 Static Routing, ACL, RIP, OSPF usw. Sie helfen Anwendern beim Aufbau hoch skalierbarer und robuster Netzwerke und bieten zuverlässige und kostengünstige Lösungen für KMU-Netzwerke.

Einfach zu bedienen und zu warten

Alle FS 8-48 Ports PoE+ Switches sind Plug-and-Play für sofortige Verbindungen. Außerdem unterstützen sie verschiedene Arten der Netzwerkverwaltung wie CLI, Telnet, SSH, SSL und SNMP, so dass verschiedene Benutzer und Administratoren die geeignete Methode zur Verwaltung ihrer Geräte wählen können. Für FS PoE+ Switches ist auch eine Webverwaltung verfügbar, so dass Benutzer Fehler einfach und schnell überprüfen können.

Kosteneffizienz und Investitionsschutz

PoE-Switches unterstützen sowohl die Daten- als auch die Stromübertragung über ein einziges Ethernet-Kabel, und es werden keine Stromadapter mehr benötigt, was weitere Installationskosten spart. Außerdem sind alle FS Gigabit PoE+ Switches mit FSOS ausgestattet. Wenn Benutzer ihr PoE-Netzwerk aufrüsten und weitere PoE+-Ports hinzufügen müssen, gibt es keine Probleme mit der Kompatibilität der Betriebssysteme.

 

Meistverkaufte Gigabit PoE+ Switches

Modell PoE Ports 1G/10G Ports PoE Budget PoE Standards Lüfter Nummer
S3150-8T2FP 8x PoE+ 2x 1G SFP 130 W IEEE 802.3af/at Ohne Lüfter
S3260-8T2FP 8x PoE+ 2x 1G SFP 240 W IEEE 802.3af/at 1 Eingebauter Lüfter
S3410-10TF-P 10x PoE+ 2x 1G SFP 125 W IEEE 802.3af/at Ohne Lüfter
S3260-16T4FP 16x PoE+ 4x 1G SFP (2 Combo) 250 W IEEE 802.3af/at 1 Eingebauter Lüfter
S3400-24T4FP 24x PoE+ 4x 1G SFP (4 Combo) 370 W IEEE 802.3af/at 3 Eingebauter Lüfter
S3400-48T4SP 48x PoE+ 4x 10G SFP+ 370 W IEEE 802.3af/at 2 Eingebauter Lüfter

Zusätzlich zu den oben aufgeführten L2+ Gigabit PoE+ Switches stellt FS eine Reihe von PoE+ Switches vor, die über erweiterte Funktionen verfügen, um den wachsenden Anforderungen von kleineren und mittleren Unternehmensnetzwerken gerecht zu werden.

S5860-24XB-U

  • Multigigabit Layer 3 stapelbarer PoE++ Switch

  • 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T-Ports, 4x 1/10G SFP+-Ports und 4x 10G/25G SFP28 Uplink-Ports

  • Alle RJ45-Ports unterstützen IEEE 802.3bt 90 W PoE

  • 740 W PoE-Budget

S5810-48TS-P

  • Layer 3 Gigabit stapelbarer PoE+ Switch

  • 48x 10/100/1000Mbps PoE+ Ports und 4x 10Gb SFP+ uplink Ports

  • 740 W PoE budget

S5500-48T8SP

  • Layer 3 Gigabit stapelbarer PoE+ Switch

  • 48x PoE (oder 24x PoE+) Ports und 8x 1Gb SFP/10Gb SFP+ Ports

  • 740 W PoE-Budget

 

FS Gigabit PoE+ Switch Erfahrungsbericht

S3150-8T2FP, 8-Port PoE+ Switch

Es war sehr einfach, das Produkt zu bestellen und die Auftragsbestätigung fast sofort zu erhalten. Die Produkte wurden am selben Tag (mehr als 12 Stück) versandt. Wir haben sie innerhalb von zwei Tagen in gutem Zustand erhalten.

—Thillai Natarajan

S3400-48T4SP, 48-Port PoE+ Switch

Wir haben seit etwa einem Jahr mehrere S3400 Switches in der Infrastruktur unserer Kunden installiert, und ich freue mich, sagen zu können, dass sie genau so funktionieren wie erwartet. Auch unter Berücksichtigung aller Funktionen, die er für seinen Preis bietet, kann ich ihn jedem empfehlen, der einen preiswerten und zuverlässigen Switch sucht.

—Milen Lyutskanov

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k