Deutsch

FS fügt Zonit Z-LOCK C14 zu C13 Netzkabel hinzu, um die Sicherheit der Stromverbindung zu gewährleisten

Aktualisierung: 11. Jun 2022 by
698

7. Juni, FS News - FS hat soeben die Zonit Z-LOCK verriegelnden C14-zu-C13-Netzkabel in sein Sortiment aufgenommen. Z-LOCK Kabel mit doppelter Verriegelung bieten qualitativ hochwertige Verbindungen und sind zu 100 % mit IT-Geräten und PDUs in Rechenzentren kompatibel..

Z-LOCK gilt als die weltweit erste wirklich universelle, verriegelbare IEC-Netzkabellösung für Rechenzentren und andere kritische Stromanwendungen. Es handelt sich um ein bereits bewährtes Design, das sichere und zuverlässige Stromverbindungen gewährleistet. Die neue Produktlinie ist in 14AWG und 17AWG erhältlich und hat eine Länge von 1m (3.3ft) und 2m (6.6ft). Es ist das erste Mal, dass FS Zonit in seine Produktlinie für Stromversorgungssysteme aufgenommen hat.

Zonit Z-LOCK ist ab sofort in den amerikanischen und deutschen FS-Lagern erhältlich. Das Z-LOCK Netzkabel zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

  • Verriegelungsstecker an beiden Enden, die ein Trennen der Verbindung durch Gerätevibrationen oder menschliches Versagen verhindern

  • Universelle IEC-Kompatibilität mit Standardgeräten, die keine proprietären Gegenstecker erfordern

  • Einfaches Plug-and-Play-Design

  • Alternative Farben erhältlich

  • SJT (PVC)-Mantel, der den VW-1-Flame Test besteht

  • cULus-, CE-, CSA-Zertifizierungen

Diese neuen Kabel mit doppelter Verriegelung werden voraussichtlich die Art und Weise der Stromverteilung in Rechenzentren und anderen kritischen Anwendungen verändern. Da sie ungewollte Stromausfälle verhindern und die Effizienz bei der Montage verbessern, wird die Infrastruktur von Rechenzentren besser in der Lage sein, die Anforderungen und Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.

Die Z-LOCK Netzkabel mit doppelter Verriegelung sind ab sofort auf Lager und in den amerikanischen und europäischen Lagern von FS erhältlich. Weitere Details finden Sie auf der FS Z-LOCK Produktseite für verriegelbare Stromkabel.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k