Deutsch

FS.COM und US Conec kooperieren bei der Bereitstellung von Produkten der MTP-Serie

Aktualisierung: 31. Dez 2020 by
2.0k

19. Juni 2020, FS News - FS.com, Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsprodukten und -lösungen für Rechenzentren, Unternehmen und Telekommunikationsnetzwerke, hat mit US Conec, einem führenden Anbieter von passiven Komponenten für optische Hochleistungsverbindungen, zusammengearbeitet, um Kabelkonfektionsprodukte der MTP®-Marke für hochdichte Rechenzentrumsanwendungen anzubieten.

Mit den ständig wachsenden Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsnetzwerke müssen MTP-Verkabelungssysteme mehr Verbindungen auf begrenztem Raum bereitstellen. „Jedes FS-MTP-Kabel verwendet die MTP®-Steckverbinder von US Conec, um stabile und hocheffektive Verbindungen der MTP-Verkabelungsinfrastruktur in Rechenzentrumsumgebungen zu gewährleisten. Die MTP®-Steckverbinder von US Conec gelten als branchenführende Verkabelungslösung mit hoher Dichte, die sich durch geringe Einfügungsdämpfung, hervorragende optische Leistung und Platzersparnis auszeichnet“, so Daniel Xiang, CEO von FS.com. „Zusätzlich zu den MTP-Verkabelungsprodukten hat FS.com weitere Produkte aus der MTP-Familie eingeführt, darunter MTP®-Reiniger, MTP®-Adapter und Field-Tools für MTP® PRO-Steckverbinder.“

MTP®-Reiniger

  • Reinigung von Ferrulen von MT-basierten Verbindern für Verkabelungsbaugruppen und Feldinstallation

MTP®-Adapter

  • Kompatibel mit allen US Conec MTP® Steckverbinder mit 4 bis 72 Fasern zur Kopplung und zum Schutz vor Ablagerungen

Field-Tools für MTP® PRO-Steckverbinder

  • Einfacher Wechsel der Polarität und der Pins des MTP® PRO-Kabels in weniger als einer Minute

„Wir freuen uns, mit FS.com zusammenzuarbeiten, um optische Technologie- und Konnektivitätslösungen zu liefern, die die nächste Generation der Kommunikationsinfrastruktur weltweit vorantreiben werden“, erklärt Joe Graham, Präsident von US Conec. „FS.com hat einen starken Marktzugang demonstriert, und wir glauben, dass wir unserem gemeinsamen Kundenstamm gemeinsam einen Mehrwert bieten können.“

MTP® ist ein eingetragenes Markenzeichen von US Conec Ltd.

 

Über US Conec

US Conec (www.usconec.com) ist weltweit führend im Design und in der Entwicklung von hochdichten optischen Verbindungen. Mit fast 30 Jahren innovativer Erfahrung bietet das Unternehmen branchenführende Komponenten für strukturierte Verkabelung in Rechenzentren und Unternehmen, öffentliche Netzwerke, optische On-Board-Verbindungen, industrielle Märkte weltweit. Zu den wichtigsten Produktentwicklungen gehören Singlemode- und Multimode-Ferrulen im MT-Stil und kundenspezifische Mehrfaser-Ferrulen, MPO-Steckverbinder der Marke MTP®, MXC®-Steckverbinder, PRIZM® LightTurn® und PRIZM® MT Lensed Ferrule-Technologie, ELiMENT™ Lösungen für Einzelfaser-Steckverbinder, IBC™ Lösungen für die Reinigung von Glasfasern, Endgeräte für Mehrfaserverbindungen und hochpräzise optische Verpackungskomponenten. US Conec hat seinen Hauptsitz in Hickory, North Carolina, und ist ein Beteiligungsunternehmen von drei führenden Kommunikationstechnologieunternehmen - Corning Optical Communications, Fujikura und NTT-AT.

 

Über FS.com

FS.com (www.fs.com) ist ein Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsprodukten und -lösungen für die Verbindung und Sicherung von globalen Datenzentren, Unternehmens- und Telekommunikationsnetzwerken. FS.com widmet sich der Entwicklung von Produktsystemen und maßgeschneiderten Projektlösungen für IT-Fachleute mit unmittelbaren Dienstleistungen, indem es seine Talente, Labore und das lokale Servicezentrum weiterentwickelt. Durch kontinuierliche technologische Innovation und Markenpartnerschaften haben FS-Produkte und -Lösungen mehr als 300.000+ Kunden in über 200 Ländern bedient.

 

Ursprüngliche Quelle: Business Wire--FS.com und US Conec kooperieren bei der Bereitstellung von Produkten der MTP®-Serie

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k