Deutsch

FS aktualisiert eine Serie von 400G-Modulen und DAC-Kabeln für DC (26102020 Update)

Aktualisierung: 19. Feb 2021 by
766

10. Juli, FS News - FS hat vor kurzem eine Reihe von hochwertigen 400G-Modulen und DAC-Kabeln aktualisiert, die darauf abzielen, professionelle 400G-Lösungen zu erweitern, um die verschiedenen Anforderungen von Anwendungen mit hohen Bandbreiten im Rechenzentrum der nächsten Generation zu erfüllen.

Die unstillbare Nachfrage nach Netzwerken mit hohen Bandbreiten hat zu einer schnellen Entwicklung von 100G zu 200G und nun zu 400G geführt, was die rasche Entwicklung und Einführung neuer steckbarer optischer Transceiver und Switches für 400G vorantreibt. Diesem Trend folgend, stellt FS eine weitere Serie von 400G-Transceivern und DAC-Kabeln mit kompatiblen Marken wie Cisco und Juniper vor.

 

Formfaktor Kompatible Marke Anschluss Wellenlänge Max. Kabellänge
QSFP-DD-400G-DR4 Cisco/Juniper/Arista/Generic MTP/MPO-12 1310nm 500m
QSFP-DD-400G-LR4 Juniper/Arista/FS/Generic LC Duplex 1310nm 10km
QSFP-DD-400G-FR4 Cisco/Juniper/Arista/FS/Generic LC Duplex 1310nm 2km
QSFP-DD-400G-XDR4 Cisco/Juniper/Arista/Generic MTP/MPO-12 1310nm 2km
QSFPDD-400G-SR8 Cisco/Arista/Generic MTP/MPO-16 850nm 100m
QSFP-DD-400G-LR8 Cisco/Juniper/Arista/Dell/FS/Generic LC Duplex 1310nm 10km
QSFP-DD-400G-DR4-Si Cisco/Juniper/Dell/Generic MTP/MPO-12 (APC) 1310nm 500m
QSFP-DD-400G-ER8 Cisco/Juniper/Dell/Generic LC Duplex 1310nm 40km

Tabelle 1: 400G-Transceiver

 

Formfaktor Kompatible Marke Anschluss Kabellänge AWG
400G QSFP-DD DAC

Cisco/Juniper/Arista/Dell/FS/Generisch

QSFP-DD auf QSFP-DD 0,5m/1m/1,5m/2m/2,5m/3m AWG 30
400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Arista/Generisch QSFP-DD auf 2 QSFP56 0,5m/1m/2m/2,5m AWG 30
400G QSFP-DD auf 8x50G SFP56 DAC Arista/Generisch QSFP-DD auf 8 SFP56 1m/2m/2,5m AWG 28

Tabelle 2: 400G DACs

Außerdem wurden diese innovativen 400G-Module und DAC-Kabel strengen optischen Tests und Kompatibilitätstests unterzogen, um sicherzustellen, dass alle 400G-Lösungen effizient und zuverlässig sind, auch wenn diese Tests für solche Hochgeschwindigkeits-Netzwerkgeräte viel komplizierter und anspruchsvoller sind.

FS hat seine 400G-Produkte erweitert, die 400G optische Transceiver, 400G DAC-Kabel sowie 400G Switches und 16-Faser-MTP®-Kabel. FS wird die Forschung und Entwicklung von Produkten und Lösungen konsequent fortsetzen, um dem Kunden noch besseren Service zu bieten.

 

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k