FS verstärkt sein Engagement für Innovationen im Rechenzentrum durch Beitritt zum Open Compute Project (OCP) als Mitglied der Gemeinschaft
April 2024 - FS, ein Anbieter professioneller Netzwerklösungen, freut sich über die erfolgreiche Aufnahme in das Open Compute Project (OCP) als Community-Mitglied. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement von FS für die Förderung von Innovationen in der Rechenzentrumsbranche. Darüber hinaus möchte FS durch die Zusammenarbeit mit Branchenkollegen und Interessenvertretern innerhalb der OCP-Community Standards und Fortschritte vorantreiben, von denen das gesamte Netzwerk-Ökosystem profitiert.
OCP ist eine internationale Gemeinschaft, die von Technologiegiganten gemeinsam ins Leben gerufen wurde. Durch den Zusammenschluss führender Unternehmen aus verschiedenen Bereichen wie Internet, Server, Rechenzentren und künstliche Intelligenz fördert die OCP das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und entwickelt innovative Lösungen.
FS konzentriert sich auf die Bereitstellung professioneller und zuverlässiger Netzwerklösungen und -produkte für Kunden von Rechenzentren. Unter Verwendung des umfassenden Portfolios von mehr als 80000 Netzwerkprodukten und anderen wichtigen Technologien, die intern entwickelt wurden, hat FS sieben Netzwerklösungen eingeführt, darunter Computing Solution, IDC Solution, Enterprise Network Solution, OTN Solution, Fiber Cabling Solution, Wireless Link Solution, Copper and Power Solution. Darüber hinaus arbeitet FS mit einer aktiv offenen Denkweise kontinuierlich mit Branchenführern zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die den Fortschritt und die Entwicklung von Rechenzentrumsnetzwerken vorantreiben. Durch die heutige Zusammenarbeit zwischen FS und OCP kann das Fachwissen besser genutzt werden, um innovative Netzwerklösungen oder -technologien zu entwickeln, die den sich entwickelnden Anforderungen der Kunden entsprechen.
Der Beitritt zu OCP fügt sich nahtlos in die Kernwerte von FS ein: Offenheit, Interoperabilität und Kundenorientierung. FS legt großen Wert auf die OCP-Mitgliedschaft und ist bereit, sein Fachwissen und seine Ressourcen in OCP einzubringen und gemeinsam mit Branchenführern die Möglichkeit innovativer Netzwerklösungen zu erkunden, die die Effizienz und Leistung steigern. FS ist davon überzeugt, dass wir durch die aktive Teilnahme an dem Projekt unseren Kunden eine größere Flexibilität und Auswahl beim Aufbau und der Verwaltung ihrer Rechenzentrumsumgebungen bieten können.
Über FS
FS.com Inc (www.fs.com) ist ein Anbieter von Hochgeschwindigkeitsnetzwerkprodukten und -lösungen für die Verbindung und Sicherung von globalen Rechenzentren, Unternehmen und Telekommunikationsnetzen. FS widmet sich der Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerk-Produktsystemen und maßgeschneiderten Projektlösungen für globale Technologieunternehmen mit sofortigen Dienstleistungen durch die Entwicklung seiner Talente, Labore und lokalen Servicezentren. Durch kontinuierliche Technologie-Upgrades, eine professionelle End-to-End-Lieferkette und Markenpartnerschaften mit Top-Anbietern bietet FS Kunden in fast 200 Ländern das umfassendste und innovativste Lösungsportfolio der Branche.
Über das OCP
Das Open Compute Project (OCP) ist eine kollaborative Gemeinschaft von Betreibern von Hyperscale-Rechenzentren, Telekommunikationsanbietern, Colocation-Anbietern und IT-Anwendern in Unternehmen, die mit dem Ökosystem von Produkt- und Lösungsanbietern zusammenarbeiten, um offene Innovationen zu entwickeln, die von der Cloud bis zum Edge einsetzbar sind. Die von der OCP-Community entwickelten offenen Innovationen sollen allen zugute kommen und werden unter den Gesichtspunkten Wirkung, Effizienz, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit optimiert. Erfahren Sie mehr unter: www.opencompute.org.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022