Deutsch

FS stellt eine Reihe von Sicherheitsüberwachungssystemprodukten für ein sichereres Leben vor

Aktualisierung: 28. Mär 2023 by
376

10. September, FS News - FS kündigt die Markteinführung der neuesten Produkte für Sicherheitsüberwachungssysteme an, zu denen Netzwerkkameras und Netzwerk-Videorekorder für die Rundum-Sicherheit Ihres Unternehmens gehören, überall und in jedem Moment. Diese neuen Sicherheitsüberwachungsprodukte werden verwendet, um die Umgebung in Echtzeit zu überwachen und das Szenario eindeutig aufzuzeichnen, um die Sicherheit von Produktion und Leben zu gewährleisten.

Die Notwendigkeit von Sicherheitsüberwachungssystemen

Die Produkte des Überwachungssystems, die den Aufbau einer intelligenten Stadt ergänzen, müssen unbedingt eingesetzt werden, um das Leben der Menschen zu erleichtern und der Stadtentwicklung Glanz zu verleihen, z. B. in Supermärkten, Schulen und Gewerbegebieten, die alle mit den Eigenschaften von Netzwerkkameras verbunden sind. Nachfolgend sind einige ihrer Merkmale aufgeführt:

Intelligenter Alarm:

  • Einbruchsalarm könnte die Alarmzeit zum ersten Mal zur Verfügung stellen

  • Voice Talkback kann Alarme über die Kamera senden

  • Unterstützt die Verfolgung von Videoereignissen

Bequeme Verwaltung: Die Wächterstation/der Wächterviewer ist einfach zu bedienen, leicht zu verwalten und kann jederzeit und überall überwacht werden.

App-Fernsteuerung: Unabhängige Konten unterstützen die Eltern dabei, das Leben und Lernen der Schüler zu überprüfen, und die Fernansicht kann jederzeit in der Netzwerkumgebung angezeigt werden.

HD-Monitor: Unterstützung von 8MP-Auflösung, High-Definition-Monitor, der 5MP-Auflösung mit außerordentlich hoher Kosten-Effektivität unterstützt, ist ebenfalls verfügbar.

Die Einführung verschiedener NVR-Modelle unterstützt bis zu 32 gleichzeitig angeschlossene Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 MP.

Alle Kameras sind bei FS.com erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Seite Videoüberwachung.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.2k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k