FS führt 40-Kanal-100G-DWDM-PAM4-Open-Line-System für DCI-Netzwerke ein
Mehr Möglichkeiten und Flexibilität für die Verbindung von Rechenzentren.
28. Januar, FS News - FS kündigt offiziell die Markteinführung eines 40-Kanal-100G-DWDM-PAM4-Open-Line-Systems an, das eine skalierbare und zuverlässige aktive DWDM-Transportplattform für die Verbindung von Rechenzentren und die Metroaggregation darstellt.
Diese 100G PAM4 DWDM-Transportplattform integriert einen 40-Kanal-DWDM-Mux/Demux, optische Verstärker, Dispersionskompensationsmodule und einen optischen Überwachungskanal und soll Kunden eine kostengünstige aktive 100G-DWDM-Lösung bieten. Wie gezeigt, weist sie in vielerlei Hinsicht starke Vorteile auf unten.
2,0T hohe Kapazität: Die aktive DWDM-Lösung FS 100G kann bis zu 2,0T in einem 1U-Gehäuse liefern und erfüllt damit die Anforderungen von Unternehmens-DCI- und Metro-Netzwerken hinsichtlich Rack-Platzeinsparungen und Anwendungen mit hoher Kapazität.
Automatisierte Konfiguration und Zero-Touch-Bereitstellung: Die Installation und das Hinzufügen neuer Verbindungen können von Neulingen problemlos durchgeführt werden. Darüber hinaus unterstützt das offene Leitungssystem FS 100G DWDM PAM4 die automatische Messung der Glasfaserentfernung und die Einstellung der Dispersionskompensation und bringt Plug-and-Play-Einfachheit auf die nächste Ebene in die DWDM-DCI-Vernetzung .
All-In-One-Lösung: Die FS 100G PAM4 DWDM-Transportplattform ist eine kostengünstige All-in-One-Lösung für mehrere 100G-Verbindungen, wodurch Platzbedarf und Patch-Komplexität verringert werden und gleichzeitig die Vor- und Neukonfiguration nach Bedarf unterstützt wird.
„Die Einführung des 100G PAM4 DWDM Open-Line-Systems ist ein bedeutender Versuch von FS, unseren Kunden im optischen Transportnetzwerk eine DWDM-Lösung mit einfacherer Konfiguration anzubieten“, sagte Archer He, Produktlinienmanager für Lösungen bei FS.com. „Es bietet.“ eine optimale 80-km-DWDM-Lösung für Verbindungen mit kurzer und mittlerer Reichweite, die die Kosten senkt und gleichzeitig die Flexibilität bei der optischen Übertragung erheblich erhöht.“
Als All-in-One-Lösung, die die Bereitstellung und Verwaltung von PAM4 DWDM vereinfachen kann, bietet die aktive DWDM-Lösung FS 100G maximale Effizienz, beispiellose Flexibilität und zukunftssichere Skalierbarkeit für Unternehmens-DCI- und Metro-Netzwerke.
Weitere Informationen zum FS 100G DWDM Open-Line-System finden Sie hierhere.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022