Deutsch

FS präsentiert neue Smart Managed Switches für KMU

Aktualisierung: 31. Mär 2022 by
847

Erschwingliche, unkomplizierte und leistungsstarke Switches

16. Oktober, FS News - FS kündigte kürzlich 5 neue Produktreihen von Smart Managed Switches an - die S2800S Switch-Serie als neues Mitglied der FS Enterprise-Switch-Familie. Mit L2+-Funktionen und einfacher Web-GUI-Verwaltung sind die Smart Managed Switches der S2800S-Serie speziell für die wachsenden Anforderungen von KMU-, Arbeitsgruppen- und sogar Haushaltsnetzwerken konzipiert.

Für kleine bis mittelgroße Unternehmen oder Privatanwender, die Transparenz und Kontrolle über das Netzwerk benötigen, sind Smart Web Managed Switches eine kostengünstige Lösung. Die Switches der S2800S-Serie unterstützen eine einfache Verwaltung und Konfiguration über CLI, Web-GUI-System und andere Modi und erfüllen die Anforderungen an ein visuelles Management mit Leichtigkeit.

Die erweiterte QoS priorisiert kritische Verkehrsanforderungen wie Video- und Sprachanwendungen. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuschlosen Betrieb, der eine reibungslose Echtzeit-Kommunikationsumgebung ermöglicht.

Durch die Unterstützung von VLANs und mehreren Sicherheitsfunktionen bieten die Switches der FS S2800S-Serie robuste Sicherheitsstrategien für Unternehmensnetzwerke und schützen KMUs vor Netzwerkbedrohungen oder potenziellen Geschäftsverlusten.

Die Green-Ethernet-Technologie (EEE) ermöglicht die Erkennung des Gerätestatus und passt den Stromverbrauch an die Entfernung der Geräteverbindung an. Dadurch können kleine Unternehmen sowohl Strom als auch Kosten sparen.

Nachfolgend sind die fünf Switch-Modelle der S2800S-Serie aufgeführt, die sich in detaillierten Spezifikationen und Funktionen unterscheiden:

Modell Spezifikationen Preis
S2800S-8T
  • 8x 10/100/1000BASE-T RJ45

  • Lüfterlos

  • Nicht-PoE

63,00 €
S2800S-8T2F-P
  • 8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP

  • Lüfterlos

  • 8x PoE+ Ports @65W

117,00 €
S2800S-24T2F
  • 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP

  • Lüfterlos

  • Nicht-PoE

145,00 €
S2800S-24T4F-P
  • 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP

  • 24x PoE+ Ports @220W

254,00 €

Die FS S2800S Smart Managed Switches sind jetzt auf FS.com erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der FS Smart Managed Switches Produktseite.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k