Deutsch

FS N8560 Serie L3 Switch für Rechenzentren: Übersicht

Aktualisierung: 15. Dez 2021 by
1.7k

Rechenzentrum-Switches

Mit immer mehr Hochleistungsservern, die eine höhere Arbeitslastdichte unterstützen, steigt der Bedarf an dichten 25G/100G-Switches in den Leaf-Spine-Topologien in Rechenzentren und Cloud-Diensten kontinuierlich an. Bei den L3-Switches der FS N8560-Serie handelt es sich um Leaf-Spine-Switches der nächsten Generation mit fester Konfiguration, die flexible 25G- und 40G/100G-Schnittstellen mit hoher Dichte und geringer Latenz sowie ohne Paketverlust für die Konnektivität von Rechenzentren bieten und damit eine optimale Wahl für Leaf-Spine-Bereitstellungen in Rechenzentren von großen Unternehmen, Dienstanbietern und Cloud-Providern darstellen.

Modelle der L3-Rechenzentrumsswitches der Serie N8560

Die L3-Switches der Serie N8560 für Rechenzentren verfügen über zwei kompakte 1HE-Modelle und ein 2HE-Modell, die jeweils eine sehr niedrige Latenz und eine Vielzahl von Funktionen für die heutigen Rechenzentren bieten. Im Folgenden finden Sie einen einfachen Überblick über die Modelle.

  N8560-48BC N8560-32C N8560-64C (2HE)
Ports 48x 25G SFP28,8x 40G/100G QSFP28 32x 40G/100G QSFP28 64x 40G/100G QSFP28
Switch-Chip BCM56873 BCM56870 BCM56970
CPU Cavium CN7130 (Quad-core, 1,2 GHz) Intel® Xeon D-1527 (Quad-core, 2,2 GHz) Cavium CN7230 (Quad-core, 1,5 GHz)
Switching Kapazität 4 Tbps 6,4 Tbps 12,8 Tbps
Weiterleitungsrate 2,98 Bpps 4,76 Bpps 9,52 Bpps
SDRAM 4GB 8GB 4GB
Flash Speicher 8GB 240GB 8GB
Packet Buffer 32MB 32MB 42MB
Stapelbarkeit Bis zu 2 Einheiten Bis zu 2 Einheiten Bis zu 2 Einheiten
Fans 4 Hot-swap-fähig (3+1 Redundanz) 5 Hot-swap-fähig (4+1 Redundanz) 3 Hot-swap-fähig (2+1 Redundanz)
Stromversorgung 2 Hot-swap-fähig (1+1 Redundanz), AC-Strom
Luftstrom Front-to-Back
Management SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC, OAM, Syslog, Telnet, INT

 

Im folgenden Video und in den Bildern können Sie einen Blick auf diese drei Switches werfen:

N8560-48BC Switch Port Types

N8560-48BC Switch Port-Typen

N8560-48BC Switch Port-Typen

N8560-64C Switch Port-Typen

Highlights der N8560 Serie Data Center Switches

Die Leaf-Spine-Switches der FS N8560-Serie verfügen über eine Vielzahl von Layer-3-Funktionen und fortschrittliche Funktionen für Rechenzentren und unterstützen Benutzer dabei, mit datengesteuerten Netzwerken Schritt zu halten.

Leistungsstarke Performance

Leistungsstarke Performance

10/25/40/100GbE Interface-Geschwindigkeiten für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Szenarien

Die Switches der N8560-Serie für Rechenzentren bieten hochdichte 10/25/40/100GbE-Multispeed-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 2,98/4,76/9,52 Bpps. Die Switches der FS N8560-Serie für Rechenzentren unterstützen eine Switching-Kapazität von bis zu 12,8 Tbps, was den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung von Cloud-Computing-Rechenzentren entspricht und eine stabile Netzwerkarchitektur für das nächste Jahrzehnt schafft.

Microsecond-Latenzzeit und Null-Paketverlust

Die L3-Switches der FS N8560-Serie unterstützen ECN und PFC, die Schlüsseltechnologien zur Realisierung niedriger Latenzzeiten und verlustfreier Übertragung. Darüber hinaus können die Switches der FS N8560-Serie eine effiziente, verlustfreie Ethernet-Weiterleitung mit niedriger Latenz auf der Grundlage von RDMA (Remote Direct Memory Access) realisieren, die für moderne Rechenzentrumsanwendungen erforderlich ist.

Hohe Caching-Kapazität

Die Switches der N8560-Serie verfügen über einen fortschrittlichen Cache-Planungsmechanismus, der Bursts effektiv absorbieren kann, um die Cache-Kapazität des Geräts zu maximieren und so eine blockierungsfreie Leistung bei Anwendungen zur Übertragung großer Datenmengen sicherzustellen.

Vollständige Virtualisierungsfunktionalität

EVPN-VXLAN erreicht dynamisch eine virtuelle Layer 2-Netzwerkstruktur

Die Switches der FS N8560-Serie unterstützen EVPN (Ethernet Virtual Private Network), das es dem Netzwerk ermöglicht, Endpunkt-Erreichbarkeitsinformationen wie Layer-2-MAC-Adressen und Layer-3-IP-Adressen zu übertragen. EVPN kann virtuelle Tunnelendpunkte automatisch erkennen und authentifizieren, um die Risiken von unbekanntem Unicast und ARP-Flooding zu reduzieren. EVPN-VXLAN erweitert die potenzielle Anzahl von Layer-2-Domänen und ermöglicht Dienste wie mandantenfähiges Hosting und die Migration virtueller Maschinen usw.

EVPN-VXLAN

MLAG für nahtloses Netzwerk-Upgrade

Die Switches der N8560-Serie unterstützen MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group), das einen logischen LAG Port zwischen zwei Geräten bilden kann. Diese Funktion kann an verschiedenen Stellen in Rechenzentrumsnetzwerken eingesetzt werden. Mit MLAG können die FS N8560 Switches redundante Verbindungen aufbauen und die Ausfallsicherheit auf Netzwerkebene erhöhen, was nahtlose Netzwerk-Upgrades ermöglicht.

MLAG for Seamless Network Upgrade

Stacking für einfaches Management

Die Switches der N8560-Serie für Rechenzentren nutzen die branchenführende Stacking-Technologie, die zwei Einheiten zu einer einzigen virtualisiert und als ein einziges Gerät verwaltet und betrieben werden kann, wodurch ein einheitliches Netzwerkmanagement realisiert wird. Diese Technologie stellt sicher, dass die Link-Ausfallzeit innerhalb von 50 bis 200 ms liegt, was einen unterbrechungsfreien Betrieb für geschäftskritische Anwendungen garantiert.

Stacking für einfaches Management

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Fehlererkennung und -wiederherstellung im Millisekundentakt

Die Switches der FS N8560-Serie unterstützen die Mechanismen Graceful Restart (GR) und Bidirectional Forwarding (BFD), die sicherstellen, dass das Netzwerk eine Fehlererkennung und -wiederherstellung im Millisekundenbereich erreicht, selbst wenn das Netzwerk stark belastet ist.

Millisecond Fault Detection and Recovery

Solide Sicherheitsschutzrichtlinien

Die Switches der FS N8560-Serie erfüllen verschiedene Sicherheitsrichtlinien, wie hardwarebasierte IPv6-ACLs, Hardware-CPU-Schutzmechanismen, Secure Shell (SSH), SNMPv3 und Network Foundation Protection Policy (NFPP). Daher können die FS N8560-Switches die Sicherheit von Spine-Leaf-Implementierungen in Rechenzentren gewährleisten.

Gesteigerte operative Effizienz

Beschleunigen Sie die Bereitstellung von Tagen auf Minuten

Die Switches der FS N8560-Serie können die doppelte Netzwerkkonfiguration durch Automatisierungshilfen wie NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC und OpenFlow vereinfachen und so die täglichen Betriebskosten und den Zeitaufwand erheblich reduzieren.

Provisioning von Tagen auf Minuten beschleunigen

Duale redundante Stromversorgungen und intelligente Lüfter

Die Rechenzentrums-Switches der FS N8560-Serie verfügen über 1+1 duale AC-Netzteile und 3+1 Hot-Swap-Lüfter. Die Netzteile können entfernt/ausgetauscht werden, ohne dass das System heruntergefahren werden muss, und die drehzahlvariablen Lüfter können automatisch eine bessere Kühlung, Geräusch- und Leistungsreduzierung erreichen. Die Switches der Serie N8560 automatisieren den Arbeitsablauf mit dualen Netzteilen und intelligenten Lüftern und reduzieren so effektiv die Bereitstellungszeit, die laufende Wartungszeit und die Kosten.

Bereitstellungen für Rechenzentren

Mit einer Vielzahl von Layer 3-Merkmalen und fortschrittlichen Funktionen sowohl in der Software als auch in der Hardware sind die Switches der N8560-Serie darauf ausgelegt, leistungsstarke und stabile Verbindungen für mittelgroße Rechenzentren und Cloud-Computing-Dienste bereitzustellen. Die folgende Topologie ist die typische Leaf-Spine-Anwendung der N8560 Series Switches.

In dieser Anwendung bieten die N8560-32C und N8560-64C L3 100G-Switches 100G QSFP28-Ports und eine höhere Kapazität als der N8560-48BC-Switch, so dass sie als Spine-Switches und der N8560-48BC als Leaf-Switch verwendet werden können. Außerdem unterstützt der N8560-48BC Switch für Rechenzentren MLAG, das eine hohe Zuverlässigkeit für die Leaf-Links bietet.

Einsatz von Rechenzentren

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k