Deutsch

Campus-Netzwerke: Next-Gen 10G-Switches von FS.COM ab Ende Oktober

Aktualisierung: 30. Dez 2020 by
688

Neufahrn, 21. Oktober 2020 – Der in München ansässige Netzwerkspezialist FS.com hat kürzlich die S5860-Serie der hauseigenen 10G-Switches vorgestellt. Die Serie zielt auf Upgrades moderner Campus-Netzwerke ab und soll die digitale Transformation globaler Unternehmen erleichtern.

Aufgrund der rasanten Entwicklung von Wi-Fi 6 geraten Campus-Netzwerke heute unter enormen Traffic-Druck. Herkömmliche 100/1000MB-Access-Switches reichen angesichts der Hochgeschwindigkeits- und High-Density-Uplinks von Wi-Fi 6 nicht mehr aus. Die neuen 10G-Switches der S5860-Serie von FS bieten eine Vielzahl von Port-Typen, unterstützen flexiblen 1G/2,5G/5G/10G-Multi-Rate-Access und zuverlässige 10G/25G/40G-Port-Uplink-Funktionen. Die PoE++-Switches mit nahtlosem Wi-Fi-6-Access liefern standardisierte IEEE 802.3bt 90W pro PSE-Port. Die Serie legt den Fokus auf die Anforderungen moderner Standorte an reibungslose und stufenweise Netzwerk-Upgrades.

Die Switches der S5860-Serie von FS eignen sich für den Einsatz im Core Layer von Campus-Netzwerken kleiner und mittlerer Unternehmen. Sie vereinfachen die herkömmliche mehrschichtige Netzwerkarchitektur, indem sie die Stacking-Technologie nutzen und dabei die Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerksystems erheblich verbessern. Sie erleichtern den Aufbau von Non-Blocking und Zero-Packet-Loss-Campus-Netzwerken, die eine Switching-Kapazität von bis zu 760Gbps und eine Weiterleitungsrate von 570Mpps sowie ein Konvergenzverhältnis von 1,7:1 unterstützen.

“Netzwerke werden immer komplexer. Unser Ziel ist es, Netzwerke wieder benutzerfreundlicher, effizienter, bequemer und reibungsloser zu gestalten und so Managementstrategien zu vereinfachen. Das war unser Fokus bei der Entwicklung der S5860-Serie.”, erklärt ein Produktmanager von FS. “Die 10G-Switches der S5860-Serie wurden mit einer fortschrittlichen Hardware-Architektur entwickelt und mit einem von FS optimierten Betriebssystem ausgestattet. Mit modularen Lüftern und redundanten Leistungsmodulen, Dual-Flash-Chips auf Hardware-Ebene und Fehlerisolierung für optische Ports können Campus-Netzwerke bequemer betrieben und verwaltet werden.”


Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k