Deutsch

Optische Lösung für QSFP28 Module – FS.COM

Veröffentlicht am 01. Jul 2018 by
1.4k

QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) ist ein kompakter, hot-plug-fähiger Transceiver für Datenkommunikationsanwendungen. Es ermöglicht eine Datenrate von 4x28 Gbit/s, die für Verbindungen mit 100 Gbit/s verwendet wird, und bietet eine starke Fähigkeit, die Dichte zu erhöhen, den Verbrauch zu reduzieren und den Preis pro Bit zu senken. QSFP28-Module in FS.com sind von verschiedenen Typen und Protokollen-mit höchster Qualität hergestellt, die den Industriestandards entspricht oder diese übertrifft. FS QSFP28-Module helfen, Ihr Netzwerk auf die nächste Stufe zu bringen.

Optische Lösungen für QSFP28 Modules-schnell nachsehen

FS bietet optische QSFP28-Module verschiedener Steckertypen, Schnittstellentypen und Protokolle, die Details sind unten aufgeführt.

Stecker:

MTP/MPO-12

Oberflächentyp:

SR4, 70m (OM3), 100m (OM4) für 50/125 Faser

LR4, 10 km Reichweite mit 9/125 SMF, G,652 Glasfaser

PSM4, 500m Reichweite mit 9/125 SMF, G,652 Glasfaser

CWDM4/CWDM4 Lite, 2km Reichweite mit 9/125 SMF, G,652 Glasfaser

ER4, 40km Reichweite mit 9/125 SMF, G,652 Glasfaser

IR4, 2km Reichweite mit 9/125 SMF, G,652 Glasfaser

PIR4, 1,4km Reichweite mit 9/125 SMF, G,652 Glasfaser

Unterstütztes Protokoll:

100 Gigabit Ethernet

Datenblatt für 100 Gigabit Ethernet QSFP28 Module

Das gesamte FS-Portfolio an 100G-QSFP28-Optiken umfasst das generische QSFP28-Modul für Standardausrüstungen sowie QSFP28-Module, die mit gängigen Marken (Cisco, Juniper, Arista, Brocade, HPE usw.) auf dem Markt kompatibel sind. Sie werden in Übereinstimmung mit 100GBASE-Protokollen hergestellt, wie 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-PSM4, 100GBASE-CWDM4, 100GBASE-ER4, 100GBASE-IR4 und 100GBASE-PIR4. Außerdem sind SFP/CFP2/CFP4 Module auch in FS.com verfügbar.

FS.com P/N
Artikel-Nr.
Typ
Wellenlänge
Arbeitsabstand
Schnittstelle
DOM-Unterstützung
QSFP28-SR4-100G
100GBASE-SR4
850nm
100m
MTP/MPO-12, MMF
Ja
QSFP28-LR4-100G
100GBASE-LR4
1310nm
10km
LC duplex, SMF
Ja
QSFP28-PIR4-100G
100GBASE-PSM4
1310nm
500m
MTP/MPO-12, SMF
Ja
QSFP28-IR4-100G
100GBASE-CWDM4 Lite
1310nm
2km
LC duplex, SMF
Ja
QSFP28-IR4-100G
100GBASE-CWDM4
1310nm
2km
LC duplex, SMF
Ja
QSFP-ER4L-100G
100GBASE-ER4
1310nm
40km
LC duplex, SMF
Ja
CFP-SR10-100G
CFP 100GBASE-SR10
850nm
150m
MTP/MPO-24, MMF
Ja
CFP-LR4-100G
CFP 100GBASE-LR4
1310nm
10km
LC duplex, SMF
Ja
CFP-ER4-100G
CFP 100GBASE-ER4
1310nm
40km
LC duplex, SMF
Ja
CFP2-LR4-100G
CFP2 100GBASE-LR4 and OTN
1310nm
10km
LC duplex, SMF
Ja
CFP4-LR4-100G
CFP4 100GBASE-LR4 and OTN
1310nm
10km
LC duplex, SMF
Ja

Test Assured Platform für 100GbE QSFP28 Module

Testzentrum von FS.com ist mit einer breiten Palette von Original-Switches von Mainstream-Anbietern wie Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade usw. ausgestattet. Die Leistung, Kompatibilität und Haltbarkeit von QSFP28 optischen Module werden streng getestet, um die Produktzuverlässigkeit zu gewährleisten. Wir werden unserem Test weitere Markenwechsel hinzufügen, um die Produktvielfalt zu verbessern, und wir werden diese Grafik aktualisieren, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Sehen Sie mehr über unser Test Assured Progarm.

Cisco
Cisco
Cisco
Juniper
Arista
Nexus 92304QC
N9K-C92160YC-X
7160-48YC6
Juniper MX960
SN2100

LWL-Kabel für alle QSFP28 Transceiver

FS.com bietet eine große Auswahl an Glasfaser-Patchkabeln für das QSFP28-Transceiver-Modul, einschließlich Singlemode und Multimode, Simplex und Duplex, UPC und APC sowie Multilänge-Optionen. Wir bieten auch einen maßgeschneiderten Service, um die Präferenz zu befriedigen, und große Lagerbestände sind für die Lieferung in Volumen verfügbar.

Stecker
Kabeltyp
Gepolierte Type
Mantel
Länge auf Lager
LC Duplex
9/125 SMF
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft) Fs link_icon.png
LC Duplex
50/125 OM3
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft) Fs link_icon.png
LC Duplex
50/125 OM4
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft) Fs link_icon.png
Standard MTP
9/125 SMF
APC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom) Fs link_icon.png
Standard MTP
50/125 OM3
UPC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom) Fs link_icon.png
Standard MTP
50/125 OM4
UPC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom) Fs link_icon.png
Standard MPO
9/125 SMF
APC
LSZH
1m-10m (Custom) Fs link_icon.png
Standard MPO
50/125 OM3
UPC
LSZH
1m-10m (Custom) Fs link_icon.png
Standard MPO
50/125 OM4
UPC
LSZH
1m-10m (Custom) Fs link_icon.png
HD MTP
9/125 SMF
APC
LSZH
1m-10m (Custom) Fs link_icon.png
HD MTP
50/125 OM4 (OM3)
UPC
LSZH
1m-10m (Custom) Fs link_icon.png

FAQ

Welche kompatiblen Marken von QSFP28-Modulen sind in FS.com verfügbar?

FS.com bietet ein hochwertiges QSFP28-Modul, das mit Mainstream-Marken kompatibel ist. Wie Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel, Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Netzwerke, TRENDnet usw.

Welche Arten von anpassten Optionen werden in FS.com angeboten?

FS.com bietet kundenspezifische Optionen wie Kompatibilität (mit verschiedenen Marken), Übertragungsdistanz, Betriebstemperatur, Etikettenmuster, Etikettenfarben usw. Wir freuen uns über jede Anfrage nach maßgeschneiderten Produkten und Lösungen für Ihre spezifischen Vorlieben und Anforderungen.

Können FS.com QSFP28s und Patchkabel direkt aus den USA oder Europa geliefert werden?

Ja. FS.com hat Lagerhallen in Seattle, USA, und München, Deutschland, gebaut. Und wir haben an beiden Standorten einen ausreichenden Bestand an optischen Transceivermodulen und Patchkabeln vorbereitet. Im Allgemeinen können Kunden den Versand am selben Tag genießen, da alle bestellten Artikel bereits vorrätig sind.

Was unterscheidet QSFP28 von QSFP+?

QSFP28 hat den gleichen Formfaktor und die maximale Anzahl an Ports wie ein QSFP+-Transceiver, aber die Spurgeschwindigkeiten von QSFP28 werden von 10 Gbit/s auf 25 Gbit/s erhöht. Es wurde speziell für große Rechenzentren und Carrier entwickelt, die auf 100G Ethernet skaliert werden können.

Kann QSFP28 mit 100GBASE-SR10 zusammenarbeiten?

Nein. Der QSFP28 hat nur 4 elektrische Spuren, was nicht ausreicht, um 10 Spuren einer 10G-elektrischen Schnittstelle zu unterstützen. Ein QSFP28 kann nur eine elektrische 4x25G-Schnittstelle unterstützen, aber nicht 10x 10GbE. Daher kann der QSFP28 nicht mit SR10-basierten 100-GbE-Transceivern zusammenarbeiten.

Welcher 100G QSFP28 Transceiver kann im Breakout-Modus verwendet werden?

Das Breakout-Modell bezieht sich auf das Ausführen mehrerer Ports bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Derzeit gibt es drei Arten von QSFP28-Modulen, die das 4x25G-Breakout-Modell unterstützen: QSFP-100G-SR4, QSFP-100G-PSM4 und QSFP-100G-CR4.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k