Deutsch

FS bringt die neuesten Sicherheitskameras & NVR & Videodecoder auf den Markt, um Videoüberwachungssysteme zu verbessern

Aktualisierung: 30. Jan 2023 by
438

3. Dezember 2021- FS hat offiziell mehrere Videoüberwachungsprodukte zur Erweiterung von Videosicherheitssystemen auf den Markt gebracht, darunter eine Reihe von Sicherheitskameras, einen Netzwerk-Videorekorder (NVR) und seinen ersten Netzwerk-Videodecoder (NVD).

PoE IP-Kameras für Ihre Sicherheit jederzeit

Mit dem Ziel, ein höheres Maß an Sicherheit zu bieten, kündigte FS mehrere weitere Optionen von IP-Kameras an, darunter zwei Bullet-Kameras, zwei PTZ-Dome-Kameras und seine erste angekündigte Fisheye Kamera. Abgesehen von den Technologien WDR, Bewegungserkennung, Nachtsicht, usw., integrieren einige dieser Sicherheitskameras die neuesten Technologien, die sind:

  • Thermische Abtastung und Alarm: Die Kamera sendet einen Alarm, sobald sie abnormale Temperaturen oder eine Person ohne Maske feststellt. Dadurch werden potenzielle Risiken während der epidemischen Situationen von COVID-19 ausgeschlossen.

  • Intelligente Gesichtserkennung: Die Kamera kann auf intelligente Weise Gesichtsmerkmale erkennen, um verschiedene Personen schnell zu identifizieren, was bei der Zugangskontrolle sehr hilfreich ist.

  • Personenzählung: Ermöglicht es den Benutzern, die Anzahl der Personen, die die überwachten Bereiche betreten, aus der Ferne zu überprüfen.

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Einzelheiten zu den einzelnen Funktionen.

 

  Bullet-Kameras PTZ-Dome-Kameras Fisheye Kamera
Modell IPC401HT-4M-B IPC604-4M-B IPC425-4M-P IPC204-5M-P IPC301-5M-F
Aussehen IPC401HT-4M-B IPC604-4M-B IPC425-4M-P IPC204-5M-P

IPC301-5M-F

Resolution 4MP 4MP 4MP 5MP 5MP
WDR 120dB 120dB 120dB 120dB 120dB
Linse Fest 4,0mm Varifokal 2,8-12mm Varifokal 4,8-120mm Varifokal 2,8-12mm Fest 1,4mm
Audio Integriertes Mikrofon & Lautsprecher Nein Nein Integriertes Mikrofon & Lautsprecher Integriertes Mikrofon
Merkmale
  • Temperaturabtastung;
  • Alarm bei abnormaler Temperatur;
  • Gesichtserkennung;
  • Intelligente Gesichtserkennung und Alarm;
  • Personenzählung;
  • 360°-Rundumsicht;
  • Intelligente Verhaltenserkennung;
  • Intelligente Bewegungserkennung;
  • Unterstützt Zwei-Wege-Audio;
360° Panorama-Abdeckung;

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für die Speicherung von Videos mit großer Speicherkapazität

FS NVR-NVR716-64C

Der Netzwerk-Videorekorder NVR716-64C hat 64 Kanäle, 4 USB-Schnittstellen und der Speicher kann auf insgesamt 160 TB erweitert werden. Das Videomaterial kann mit einer Auflösung von bis zu 12 MP gespeichert werden und der Zugriff kann über eine Vielzahl von Überwachungsmethoden erfolgen, darunter Webbrowser, Überwachungssoftware und mobile Apps.

Netzwerk-Videodecoder (NVD) für Echtzeit-Videowiedergabe

Video Decoder-NVD3509-4K

Der Netzwerk-Videodecoder NVD3509-4K kann Videos mit einer Auflösung von bis zu 8 MP dekodieren, um hochwertige und detaillierte Bilder zu liefern. Er ermöglicht es, IP-Videos von Kameras direkt über HDMI an eine Videowand zu leiten, und unterstützt Dekodieroptionen von H.265 4K/1080p/720p/D1 @30 fps mit 9 HDMI-Ausgangsschnittstellen und 2 HDMI-Eingangsschnittstellen, perfekt für kleine bis mittlere Implementierungen, bei denen Anzeige und Steuerung erforderlich sind.

Alle neu veröffentlichten Videoüberwachungsprodukte sind ab sofort auf FS.comerhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der FS Videoüberwachungsseite.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k