Deutsch

FS S2800S Smart Managed Switches für KMU

Aktualisierung: 31. Mär 2022 by
1.1k

Leistungsstarkes Netzwerk immer zu Hand!

Da COVID-19 immer noch die Welt heimsucht, werden leistungsstarke und kosteneffiziente Netzwerklösungen für das Wachstum und die Innovation von mittelständischen Unternehmen immer unverzichtbarer. Für die digitale Transformation benötigen sie zuverlässige Netzwerklösungen, die einfach und leicht zu bedienen und warten sind. Außerdem müssen mittelständische Unternehmen bei der Anschaffung einer gewünschten Netzwerklösung das Unternehmensbudget berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund hat FS eine neue Serie von 1-Gigabit-Smart-Managed-Switches entwickelt - die S2800S-Switches. Sie sind eine erstklassige Wahl für kleine und mittlere Unternehmen und Kunden, die Managed Switches mit erstklassiger Leistung und hoher Kosteneffizienz suchen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit den FS S2800S-Switches ein Hochleistungsnetzwerk aufbauen können.

 

FS S2800S Switch Hauptvorteile

Hohe Netzwerksicherheit und Kostenersparnis

Wenn Sie Ihre Netzwerke durch VLAN trennen, müssen Sie nicht für jedes Netzwerk separate Geräte kaufen. Darüber hinaus können virtuelle Abgrenzungen um Geschäftseinheiten herum aufgebaut werden, um Angriffe zu verlangsamen oder zu stoppen und die Netzwerksicherheit zu erhöhen. Der S2800S unterstützt IEEE 802.3az und hilft, Strom und Kosten zu sparen, indem er den Status von Geräten oder die Länge des Verbindungskabels zu den Ports automatisch erkennt. Darüber hinaus unterstützt er IP-MAC-Port-VID-Binding, Port Security, Storm Control und DHCP Snooping, was zur Abwehr einer Reihe von Netzwerkbedrohungen und zur Verbesserung der Netzwerksicherheit beiträgt.

Verzögerungsfreies Netzwerkerlebnis

S2800S Smart Managed Switches bieten ein verzögerungsfreies Netzwerkerlebnis mit fortschrittlicher QoS, die Datenströme automatisch auf der Grundlage von Echtzeit-Netzwerkbedingungen priorisiert.

Unsere Benutzer bekommen die Leistung und QoE, die sie erwarten, selbst bei Spitzenbelastungen für jede wesentliche Anwendung. Bei Videokonferenzen, z. B. auch bei unzureichender Kapazität, sorgt die erweiterte QoS dafür, dass sowohl Sprache als auch Video ohne Verzögerung übertragen werden können, wodurch eine reibungslose und natürliche Videokonferenzumgebung entsteht.

Intelligentes PoE für ein stabiles Netzwerk

Stabile Netzwerke sind in jedem Nutzungsszenario unerlässlich. Smart Managed PoE-Switches unterstützen 802.3af/at und die automatische Erkennung von PD-Geräten, um Ihr Netzwerk stabil zu halten, was sie ideal für die flexible Stromverteilung und den Schutz von Nicht-PoE-Geräten macht. Darüber hinaus unterstützen sie eine flexible Leistungszuweisung an jedem PoE-Port, der mit bis zu 30 W Leistung ausgestattet werden kann. Die automatische Erkennung von PD-Geräten kann PD-Geräte automatisch identifizieren und so Nicht-PoE-Geräte vor Schäden schützen und den stabilen Betrieb der Geräte gewährleisten.

Verbesserte L2+-Funktionen für KMU-Netzwerke

Der voll ausgestattete L2+-Switch verfügt über eine einfache Web-GUI-Verwaltung, die den ständig wachsenden Netzwerkanforderungen von mittelständischen Unternehmen in hohem Maße gerecht wird. Zu den gesamten L2+-Funktionen gehören erweiterte Funktionen wie 802.1Q, VLAN, Port-Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Control Protocol und 802.3x Flow Control usw. Für wachsende mittelständische Unternehmen reichen die Funktionen von nicht verwalteten Switches nicht aus, und vollständig verwaltete Switches können das Budget sprengen. An dieser Stelle kommen die S2800S Smart Managed Switches ins Spiel und bieten maßgeschneiderte Hilfe und Unterstützung.

Einfache Netzwerkverwaltung und -wartung

Sie können Ihr Netzwerk über die benutzerfreundliche Web-Interface verwalten, um komplexe Netzwerkprobleme zu bewältigen. Die visuelle Schnittstelle hilft Ihnen, den Systemstatus auf einen Blick zu erkennen. Außerdem unterstützt der S2800S CLI, WEB GUI, SNMP, RMON und HTTP, was die Überwachung und Wartung vereinfachen. Es kann verschiedene Anforderungen an den Netzwerkbetrieb und die Wartung erfüllen, z. B. automatische Geräteerkennung, Verwaltung der Netzwerktopologie, Verwaltung der Gerätekonfiguration, statistische Analyse von Leistungsdaten und Fehlerverwaltung.

 

FS S2800S Switch Merkmale

Im Vergleich zu nicht verwalteten Switches bieten die S2800S Smart Managed Switches umfassendere Funktionen. Sie erweisen sich auch als eine kostengünstigere Wahl als vollständig verwaltete Switches. Die S2800S-Switches integrieren Hochleistungshardware mit der FSOS-Plattform und erweiterten L2+-Funktionen wie 802.1Q VLAN und port-basiertes VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP Link Aggregation, statisches Routing usw., die die Anforderungen vieler Szenarien in mittelständischen Unternehmen erfüllen können. Die folgende Abbildung zeigt die fünf S2800S Smart Managed Switches, die FS auf den Markt gebracht hat, und ihre spezifischen Merkmale.

S2800S, L2+ Smart Managed PoE+ Switch

S2800S-8T2F-P, 8-Port | S2800S-24T4F-P, 24-Port

  • Kompaktes Design realisiert Ihr Traumbüro

  • Lüfterloses System für geräuschempfindliche Arbeitsumgebungen

  • Trennt die Netzwerke, ohne dass man für jedes Netzwerk separate Geräte kaufen müssen

  • Hält das Netzwerk mit intelligentem PoE flexibel und stabil

  • Hilft, Strom und Kosten zu sparen, indem es den Status von Geräten selbstständig erkennt

Kaufen Sie S2800S-8T2F-P


Kaufen Sie S2800S-24T4F-P


S2800S, L2+ Smart Managed Switch

S2800S-8T, 8-Port | S2800S-24T2F, 24-port | S2800S-48T4F, 48-Port

  • Erweitertes QoS priorisiert kritischen Unternehmensdatenverkehr wie z. B. Videokonferenzen

  • Vollständig ausgestatteter L2+-Switch mit einfacher Web-GUI-Verwaltung

  • Lüfterloses Design für geräuschempfindliche Arbeitsumgebungen

  • Trennt die Netzwerke, ohne dass man für jedes Netzwerk separate Geräte kaufen müssen

  • Verwaltung über die benutzerfreundliche Web-Interface zur Bewältigung von komplexen Netzwerkproblemen

Kaufen Sie S2800S-8T


 

Testimonials

S2800S-8T

Ich benutze dieses Gerät als Teil eines Labors und hier sind meine Ergebnisse:


wie beworben 1gb Ethernet Vermittlungen


Paket enthält Erdungsdraht mit Erdungsstecker am Gerät und Gummifüße und UTP 5e-Kabel, was großartig ist.


GUI ist großartig für die Verwaltung im LAN! Konfigurierbar mit Fernüberwachung über VLAN und SSH-Zugang. Die serielle Verwaltung muss noch verwendet werden.


Ich muss es noch mehr ausprobieren, aber bis jetzt würde ich das Produkt auf jeden Fall empfehlen.

— Mary

S2800S-8T2F-P

Für den Privatgebrauch ist dieser 8-Port-Switch hervorragend geeignet. Ich verwende zum ersten Mal FS-Produkte und werde einen WiFi Access Point mit POE hinzufügen und möglicherweise 2 WiFi-Kameras anschließen. Ich werde meine Erfahrungen später wieder mit Ihnen teilen.

— Balax

S2800S-24T4F-P

Ich verwende solche Geräte in einem kleinen laufenden Projekt. Sie sind sehr ökonomisch und bieten viele Funktionen wie Netzwerkmanagement, QoS, etc. Sie eignen sich hervorragend für Projekte, die keine große Infrastruktur erfordern, nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen ihrer einfachen, sehr benutzerfreundlichen Verwaltung.

— Umala

Die FS-Switches sind als einfache, zuverlässige und zukunftssichere Netzwerklösung bei unseren Anwendern gut angekommen. Wir hoffen, dass die S2800S Smart Managed Switches zum Wachstum und zur Innovation von mittelständischen Unternehmen beitragen können. Wir freuen uns über jede Gelegenheit, unseren Kunden beim Aufbau leistungsstarker und kosteneffizienter Netzwerke zu helfen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Wenn Sie FS-Switches in Erwägung ziehen und mehr darüber erfahren möchten, was unsere Benutzer sagen, lesen Sie bitte FS Switch Introduction & Review oder besuchen Sie unsere offizielle Website. www.fs.com.

Verwandte Artikel

FS Switches: Einführung & Reviews

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k