Deutsch

FS standardisiert Qualitätssicherungsprogramm für Ethernet-Kabel

Aktualisierung: 07. Jul 2022 by
712

4. Juni, FS News - FS hat ein spezielles Prüfprogramm für Ethernet-Kabel optimiert, das das Qualitätskontrollsystem standardisiert, um sicherzustellen, dass jedes Ethernet-Kabel eine solide Struktur und hervorragende Leistungen aufweist.

Ethernet-Kabel sind wesentliche Bestandteile der LAN-Installation sowohl für private als auch für kommerzielle Zwecke, deren Eigenschaften sich direkt auf die Leistung der gesamten Übertragungsstrecke auswirken. Mit dem Ziel, den Kunden beim Aufbau stabiler und effizienter Netzwerksysteme zu helfen, hat FS große Anstrengungen in jedem Prozess der Qualitätskontrolle unternommen, um sicherzustellen, dass jedes Ethernet-Kabel vor der Auslieferung vollständig getestet und qualifiziert ist, einschließlich der Standardisierung der Verpackung, der Kontrolle des Aussehens und insbesondere der Prüfung der Kabelleistung.

Um die Leistungsfähigkeit von Kabeln zu gewährleisten, führt FS eine ganze Reihe strenger Fluke-Tests durch, darunter Fluke-Patchkabel-Tests, Fluke-Kanaltests und Fluke-Dauerverbindungstests an Ethernet-Patchkabeln, vorkonfektionierten Trunkkabeln und Massekabeln. Entsprechende Prüfberichte für jedes Produkt sind für alle Kunden verfügbar. Das FS Qualitätssicherungsprogramm für Ethernet-Kabel bietet weitere Details zu den oben genannten Tests. „Unsere Ethernet-Kabel entsprechen den strengsten internationalen Qualitätsmanagementnormen wie ISO 9001, RoHS, REACH, CE und erfüllen die Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz.“, berichtet der FS Manager für Produktqualitätskontrolle.

Qualität hat bei FS immer höchste Priorität. In den FS-Prüflabors werden Anwendungstests für eine Vielzahl von Produkten durchgeführt, darunter Switches, Transceiver, Kabel usw. FS ist bestrebt, die unterschiedlichen Anforderungen von Kunden auf der ganzen Welt an Netzwerkhardware und -lösungen zu erfüllen und ein vertrauenswürdiges Qualitätskontrollsystem aufzubauen.

 

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k