Deutsch

Switches von FS unterstützen jetzt PicOS® für ein einheitliches Netzwerkerlebnis

Veröffentlicht am 12. Jan 2024 by
349

FS, ein globaler Anbieter von IKT-Netzwerkprodukten und IKT-Lösungen für HPC, Rechenzentren, Unternehmen und Telekommunikationsnetze, gibt erfreut bekannt, dass die Switches von FS (S5860 Serie, S5810 Serie, N8560-32C) jetzt PicOS® unterstützen, ein offenes Netzwerkbetriebssystem, das mit einer breiten Palette von offenen Netzwerk-Switches kompatibel ist. Diese FS PicOS®-Switches unterstützen auch den AmpCon™-Netzwerk-Controller und eine kostenlose virtuelle Maschine (VM) – PicOS-V. Ziel ist es, den Kunden belastbarere und effizientere Netzwerklösungen mit verbesserter Anpassungsfähigkeit, einheitlicher Verwaltung und einer Roadmap für zukünftige Innovationen zu bieten.

FS PicOS® Switch

Entdecken Sie die FS PicOS®-Switches

FS PicOS® Switches sind so konzipiert, dass sie sich den ständig entwickelnden Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen gerecht werden. Mit dem Schwerpunkt auf Kompatibilität und Entwicklung auf der Grundlage der PicOS®-Software zielt FS darauf ab, eine einheitliche Netzwerkerfahrung zu schaffen, die es Kunden ermöglicht, ihre Verwaltungs- und Wartungsprozesse zu optimieren.

Diese neue PicOS®-Produktlinie umfasst 12 Enterprise-Switches, die 1G-, Multigigabit-, 10G- und PoE+-Switches sowie einen Rechenzentrums-Switch (N8560-32C) umfassen. Alle 13 neuen Switches sind mit PicOS® vorinstalliert und umfassen Hardware, PicOS®-Softwarelizenzenund ein 5-Jahres-Paket für technischen Support. Sie bieten eine breite Palette von 1/5/10/25/40GbE-Ports und Switch-Funktionen wie MLAG, OSPF, BGP und BFD, um verschiedene Anwendungsszenarien zu erfüllen. Mit PicOS® und dem kompatiblen AmpCon™-Netzwerk-Controller bieten die FS PicOS®-Switches stabilere, programmierbare und skalierbare Netzwerke zu geringeren Gesamtbetriebskosten und sind damit die perfekte Lösung für ISP, Sport/Medien, Einzelhandel und andere Bereiche.

PicOS®-Lizenzen sind derzeit mit kostenloser Autorisierung erhältlich..

Die wichtigsten Vorteile

  • Einheitliche Verwaltungsplattform (AmpCon™) (AmpCon™): Der AmpCon™ Netzwerk-Controller, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht eine automatisierte Netzwerkverwaltung und erleichtert die Zero-Touch-Konfiguration sowie die Implementierung von Switches, wodurch die Betriebskosten für Kunden gesenkt werden.

  • Dualer CLI- und OVS-Verwaltungsmodus: Unterstützt CLI- und OVS-Modi, sodass Kunden die Verwaltungsmethode wählen können, die ihren Anforderungen am besten entspricht, und kontinuierliche Software-Updates gewährleistet sind.

  • PicOS-V-Testversion: Benutzer können eine kostenlose Testversion der virtuellen Maschine (VM) PicOS-V nutzen und diese über AmpCon™ verwalten. Dies ermöglicht eine Vorkonfiguration in einer virtualisierten Umgebung, sodass die Kunden die Konfigurationen nach dem Kauf nahtlos in ihre tatsächlichen Umgebungen integrieren können. PicOS-V hilft den Kunden auch, sich mit den Softwarefunktionen und der Leistung von PicOS® vertraut zu machen, ohne die Hardware wechseln zu müssen.

PicOS®

Wenn Sie mehr über PicOS® erfahren möchten, dann können Sie den folgenden Artikel lesen: Verbesserung der Sicherheit von IoT-Geräten und der Netzwerkeffizienz mit PicOS®

PicOS® vs. FSOS

Im Vergleich zu FSOS, einer von FS entwickelten Softwarelösung, bietet PicOS® zusätzliche Funktionen, die derzeit von FSOS nicht unterstützt werden.

  • S5860 Serie (7 switches): Unterstützt Funktionen wie VOICE VLAN, PVST, PVST+, PTP, NETCONF, OPENFLOW und MLAG (wird von FSOS nicht unterstützt).

  • S5810 Serie (5 switches): Unterstützt Funktionen wie PVST, PVST+, PTP, OPENFLOW und MLAG (wird von FSOS nicht unterstützt).

  • N8560-32C (1 switch): Unterstützt Funktionen wie PVST, PVST+, PTP, OPENFLOW und MLAG (wird von FSOS nicht unterstützt).

PicOS®-Switches von FS im Überblick

Typen Switch Serie Modul ID Switch-Details
Unternehmensschalter S5810 Serie S5810-28TS #207061 28-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 24 x Gigabit-RJ45, 4 x Combo-SFP-Ports, mit 4 x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5810-28FS #207063 28-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 28 x 1 Gbit SFP, mit 4 x 10 Gbit SFP+-Uplinks und 8 x 1G RJ45/SFP-Kombi-Ports, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5810-48TS #207065 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5810-48FS #207067 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 48 x 1 Gbit SFP, mit 4 x 10 Gbit SFP+-Uplinks, Unterstützung MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5810-48TS-P #206801 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-PoE+-Switch, 48 x PoE+-Ports bei 740 W, mit 4 x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5860 Serie S5860-20SQ #207189 24-Port-Ethernet-L3-Switch, 20 x 10 Gbit SFP+, mit 4 x 25 Gbit SFP28 und 2 x 40 Gbit QSFP+, zwei AC-Netzteile, Unterstützung MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5860-24XMG #207071 24-Port-Ethernet-L3-Switch, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit-Ports, 4 x 10Gb SFP+, mit 4 x 25Gb SFP28-Uplinks, Unterstützung MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5860-24MG-U #206807 24-Port-Ethernet-L3-PoE++-Switch, 24 x 5GBASE-T/Multi-Gigabit-Ports, mit 4 x 25-Gb-SFP28-Uplinks, Unterstützung MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5860-24XB-U #206803 24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, mit 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Unterstützung MLAG, Broadcom Chip, PicOS® installiert
S5860-48XMG #207073 S48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit-Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung MLAG, Broadcom Chip, PicOS® installiert
S5860-48XMG-U #206805 48-Port-Ethernet-L3-PoE++-Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit-Ports, 4 x 25-Gbit-SFP28-Uplinks, mit 2 x 40-Gbit-QSFP+-Uplinks, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
S5860-48MG-U #206809 48-Port-Ethernet-L3-PoE++-Switch, 48 x 5GBASE-T/Multi-Gigabit-Ports, 4 x 25-Gbit-SFP28-Uplinks, mit 2 x 40-Gbit-QSFP+-Uplinks, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
Rechenzentrums-Switch N Serie N8560-32C Von vorne nach hinten:#206227 Hinten nach vorne:#206229 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS® installiert, unterstützt RoCE

Hinweis: Die Anpassung der PicOS®-Software für die Switches der Serien FS S3410 und S3910 ist in vollem Gange. Bleiben Sie dran für weitere Updates.

Erste Schritte mit PicOS®-Switches von FS

FS freut sich darauf, Ihnen dabei zu helfen, zu verstehen, wie FS PicOS®-Switches eine flexiblere, besser unterstützte und widerstandsfähigere Netzwerklösung zu niedrigeren Kosten bieten können. Erkunden Sie gerne die Vorteile, die wir auf Ihre spezifischen Netzwerkanforderungen zuschneiden können. Wenn Sie eine hohe Netzwerkleistung, verbesserte Sicherheit, optimierte Abläufe und Kosteneffizienz benötigen, sollten Sie mit den PicOS®-Switches von FS beginnen, um eine neue Ära der Konnektivität zu erleben.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k