Deutsch

FS erweitert Kabelmanagement-Panel mit Kabelführungsbügeln und Kabelfangbügeln für flexible Verkabelung

Aktualisierung: 22. Mai 2023 by
410
Horizontales Kabelmanagementpanel mit Kabelführungsbügeln und Kabelfangbügeln

Ein gutes Kabelmanagement ist wichtig, um Ausfälle von Glasfaserkabeln zu vermeiden. In vielen Fällen werden Glasfasergehäuse für die Rackmontage verwendet. In manchen Fällen reicht jedoch ein einfaches und leicht zu bedienendes Patchfeld aus, um die Anforderungen an die Kabelverlegung zu erfüllen. Um eine stabilere Plattform und eine einfachere Patch-Lösung zu bieten, erweitert FS das einfache Patchpanel durch die Verwendung von Kabelführungsbügeln und Kabelfangbügeln, die dem Kunden mehrere Möglichkeiten für das Kabelmanagement bieten.

Horizontales Kabelmanagementpanel

Dieses abnehmbare horizontale Kabelmanagement-Panel besteht hauptsächlich aus drei Teilen: einem horizontalen 19"-Kabelfangbügel, einem horizontalen 19"-Management-Kabelfangbügel mit Kabelführungsbügeln und einem 1HE-Patchpanel. Die Details dieses Kabelmanagement-Panels sind in der obigen Abbildung dargestellt. Durch die Installation von vier Glasfaseradapterpanels auf den 1HE-Glasfaser-Patchpanels bietet dieses Produkt aus Metall eine sichere Umgebung für eine einfache und flexible Glasfaserkabelführung in einem organisierten Rack.

horizontal cable management panel

Die Kunden können die drei Teile nach Belieben zusammenstellen, um verschiedene Szenarien des Kabelmanagements zu ermöglichen. Das folgende Bild zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser abnehmbaren Kabelmanagement-Panel. Die verschiedenen Zusammensetzungen der Produktkomponenten werden auch in diesem Bild gezeigt.

horizontal cable management panel

Dieses horizontale Kabelmanagement-Panel ist ab sofort bei fs.com erhältlich. Und die einzelnen Komponenten dieses Produkts sind auch separat erhältlich. In der folgenden Tabelle sind die Details dieses Kabelmanagement-Panels und seiner Komponenten aufgeführt. Besuchen Sie gern FS oder kontaktieren Sie sales@fs.com für weitere Details.

Nummer des Produkts Beschreibung
59576 1 HE abnehmbares horizontales Kabelmanagementpanel mit Kabelführungsbügel und Kabelfangbügel
64457 1 HE Horizontales Kabelfangbügel-Panel aus Metall mit Kabelführungsbügeln
57522 3" Einzelner vertikaler Kabelführungsbügel

FS ist ein führender Hersteller und Lieferant von faseroptischen Subsystemen, Komponenten und Lösungen. In den letzten vier Jahren haben wir unser starkes und professionelles Team in der Forschung und Entwicklung von optischen Kommunikationsprodukten, systematischen Lösungen und Lieferkettenmanagement auf- und ausgebaut. Heutzutage arbeiten wir mit mehr und mehr weltweit bekannten Unternehmen wie CloudFlare, EXFO, Apple, MRV, JDSU, ADTRAN, Avago, EMC, etc. zusammen, die große Mengen unserer Produkte für ihre Rechenzentren oder Cloud-Computing-Anwendungen in Produktion genommen und sich bereits sehr positiv über unseren Service und unsere Produkte geäußert haben. Wir werden mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern zusammenarbeiten, um ihnen mehr Nutzen zu bringen und mehr zur weltweiten Popularität der optischen Kommunikation beizutragen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k