Deutsch

Vorstellung der Uniboot-LWL-Kabelserie

Veröffentlicht am 31. Aug 2023 by
106

Die FS.com Uniboot-LWL-Kabelserie bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten, die den vielfältigen Anforderungen von Rechenzentren gerecht werden. Die LC-, CS™-, MDC- und SN-Steckverbinder erfüllen die spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen. Entdecken Sie das vielfältige Angebot an Uniboot-Patchkabeln von FS.com, FS.com um die Zuverlässigkeit, Flexibilität und Leistung Ihrer Rechenzentrumsverbindungen zu verbessern.

Vorteile der FS Uniboot-LWL-Kabelserie

Uniboot-LWL-Kabel sind Glasfaserkabel, die die Funktionalität herkömmlicher Doppelfaserkabel in einem einzigen Kabel vereinen. Es ermöglicht eine bidirektionale Übertragung, indem es zwei separate Faserkerne in einem einzigen Mantel enthält. Diese Konstruktion bietet mehrere einzigartige Eigenschaften und Vorteile.

  • Hohe Dichte: Uniboot-LWL-Kabel bieten eine um mindestens 50 % höhere Dichte als herkömmliche Doppelfaserkabel. Durch die Kombination von zwei Fasern in einem Kabel werden weniger Kabel für Verbindungen benötigt, was zu einer besseren Raumnutzung und einem einfacheren Kabelmanagement in Rechenzentren führt.

  • Umkehrbare Polarität: Uniboot-LWL-Kabel vereinfachen die Installation und Wartung von Glasfaserverbindungen. Mit dem Uniboot-Patchkabel ist der Polaritätswechsel ein Kinderspiel, denn es sind nur vier einfache Schritte erforderlich, um den Steckverbinder zu ändern. Diese praktische Funktion spart Zeit und Mühe und ermöglicht eine schnelle und problemlose Änderung der Polarität.

  • Unempfindlich gegen Biegen: Uniboot-LWL-Kabel verwenden biegeunempfindliche Glasfasern, die so konstruiert sind, dass sie weniger empfindlich auf Biegen und Verdrehen reagieren. Das Singlemode Uniboot-LWL-Kabel bietet einen minimalen Biegeradius von 10 mm.

    Rack

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Produktreihen von FS vor, die auf verschiedenen Steckverbindertypen basieren. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obigen Informationen um einen allgemeinen Überblick über die Uniboot-LWL-Kabel von FS und ihre wichtigsten Merkmale handelt. Die spezifischen Details und Eigenschaften der Die FS Uniboot-LWL-Kabelserie können variieren. Bitte informieren Sie sich auf den Produktseiten über die genauen Einzelheiten.

LC-Steckverbinder mit Uniboot-Glasfasern

LC-Uniboot-Steckverbinder sind weit verbreitete LWL-Steckverbinder. FS Uniboot-LWL-Kabel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Standard, Flachstecker, Push-Pull-Boot und umschaltbar.

  • LC-Standardclip-Uniboot-Kabel: Der LC-Standardclip-Steckverbinder ist die gängige Option bei LC-Uniboot- Steckverbindern. Das Standard-Uniboot-Patchkabel hat beide Fasern in einem Kabel und hilft so den Kabelstau bei der Verlegung zu reduzieren. FS LC Uniboot-LWL-Patchkabel sind mit einem Kabel mit 2,0 mm ausgestattet, das in PVC (OFNR) oder raucharmen, halogenfreien (LSZH) Mantelmaterialien erhältlich ist, damit es jeglichen lokalen Vorschriften entspricht.

  • LC-Uniboot-Kabel mit Flachsteckverbinder: LC-Uniboot-Kabel mit Flachsteckverbinder sind mit einem flachen Clip ausgestattet, der zusätzlichen Platz zwischen den Steckverbindern schafft. Dieses einzigartige Design bietet eine verbesserte Wärmeableitung und minimiert das Risiko einer Überhitzung, was eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die umgekehrte Polarität dieses Steckverbinders eine mühelose und werkzeuglose Polaritätsumstellung, ohne dass die Fasern freigelegt werden müssen.

  • LC-Uniboot-Kabel mit Flachsteckverbinder: LC-Uniboot-Patchkabel mit Push-Pull-Boot ermöglichen ein schnelles Einstecken ohne Werkzeug auf hochdichten Räumen. Durch die Verwendung eines praktischen und robusten Kabels mit Push-Pull-Boot können LC-Uniboot-Fasern ohne Spezialwerkzeug einfach in hochdichten Verkabelungsbereichen eingesteckt und wieder entfernt werden. LC-Uniboot-Kabel mit Push-Pull-Boot haben, zusammen mit anderen FS Uniboot-LWL-Kabeln, eine Einfügungsdämpfung von ≤0,2 db, was die Stabilität und Zuverlässigkeit der Signalübertragung erhöht.

  • Umschaltbare LC-Uniboot-Kabels: mschaltbare Uniboot-LWL-Kabel haben ein einzigartiges Design, das die Umschaltung der Polarität ohne den Einsatz von Werkzeugen ermöglicht. Es wird häufig in Rechenzentren verwendet, wo die Anzahl der Kabel hoch und der Platz begrenzt ist. Umschaltbare Uniboot-LWL-Kabel bieten Komfort und Flexibilität und eignen sich daher gut für Umgebungen, in denen ein Polaritätswechsel erforderlich sein kann. FS Uniboot-Patchkabel sind auch als Multimode OM3/OM4- und Singlemode OS2 erhältlich. Die Multimode OM3/OM4-Kabel sind ideal für Kurzstreckenübertragungen, während die Singlemode OS2-Kabel besser für Langstreckenübertragungen geeignet sind.

 

standard lc

Suncall Flachclip LC

lc push pull

Umschaltbar LC

Fiber Mode
OS2
OS2
OS2
OS2
Typ des Steckverbinders
Standard LC Suncall Flachclip LC Push Pull Boot LC Umschaltbare LC
Push-Pull-Mechanismus
- -
Push Pull Boot
-
Cable Jacket
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Min. Biegeradius
10/5D (Dynamisch/Statisch)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Umkehrung der Polarität
-

Uniboot-LWL-Kabel mit VSFF-Steckverbinder

Der VSFF-Steckverbinder (Very Small Form Factor) ist im Vergleich zu herkömmlichen optischen Steckverbindern, wie z. B. LC, kleiner und ermöglicht eine höhere Dichte von Anschlüssen und eine perfekte Raumnutzung. Der VSFF-Steckverbinder verwendet in der Regel einen Push-Pull-Mechanismus zum einfachen Einstecken und Herausziehen. Trotz seiner geringen Größe bietet der VSFF-Steckverbinder eine zuverlässige Leistung und einen geringen Signalverlust, was eine effiziente und qualitativ hochwertige optische Konnektivität gewährleistet. FS VSFF-Uniboot-Patchkabel einschließt MDC- Steckverbinder.

  • Uniboot-Kabel mit MDC-Steckverbinder: Der ELiMENT® MDC (Micro-DC) Steckverbinder von US Conec ist ein optischer VSFF-Duplex-Steckverbinder, der mit einer 1,25-mm-Keramikferrule ausgestattet ist. Der MDC- Steckverbinder bietet die dreifache Verkabelungsdichte im Vergleich zum LC- Steckverbinder. FS bietet auch MDC-auf-MDC- und MDC-auf-LC-Uniboot-Kabel an, für erweiterte Verkabelungsoptionen.

 

mdc-mdc

Fiber Mode
OS2
Typ des Steckverbinders
US Conec MDC-MDC
Push-Pull-Mechanismus
Push Pull Boot
Umkehrung der Polarität
Transceivers
OSFP/QSFP-DD/SFP-DD
Übertragungsrate
2x50/4x100/4x200G

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k