Deutsch

MTP®-Kassetten mit universeller Polarität: Neue Produkte mit FS FHD® Serie

Aktualisierung: 05. Jun 2023 by
511

Mai 2023, FS News – FS hat vier neue FHD®-Kassetten mit universeller Polarität auf den Markt gebracht, darunter MTP®-12-auf-LC-Kassetten (OS2 Singlemode und OM4 Multimode) und 2×MTP®-12-auf-LC-Kassetten (OS2 Singlemode und OM4 Multimode), um die Serie der FHD®-MTP-Faserkassetten zu erweitern und den Kunden mehr Optionen zu bieten.

Universelle Polarität vereinfacht die komplexe Verkabelung

Die neuen MTP®-12-auf-LC-Kassetten mit universeller Polarität ermöglichen die Verwendung derselben austauschbaren Kassette an beiden Enden eines Method B Trunks in einem Glasfaserkanal, wodurch eine einheitliche Polarität gewährleistet und die Installation und Wartung von Glasfaserkabeln vereinfacht wird.

Flexiblere Verkabelungsoptionen mit der FHD®-Serie

Vier neue Kassetten bereichern die FHD® (FS High Density) MTP®-Kassettenserie und können mit FHD®-Gehäusen verwendet werden. Die neuen MTP®-Faserkassetten sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit einem 12-Faser-MTP®-Port auf der Rückseite und 6 Duplex-LC-Ports auf der Vorderseite sowie mit 2 12-Faser-MTP®-Ports auf der Rückseite und 12 Duplex-LC-Ports auf der Vorderseite. Bei einer Installation in einem FHD®-Gehäuse können vier MTP®-12 auf LC-Kassetten bis zu 48 Glasfaserverbindungen in einem 1-HE-Rack bereitstellen. Vier 2×MTP®-12-zu-LC-Kassetten können bis zu 96 Glasfaserverbindungen bereitstellen und sind damit die ideale Wahl für eine Verkabelung mit hoher Dichte in Rechenzentren oder Telekommunikationsräumen.

Universelle Polarität

Hohe Qualität wie immer

Kassetten mit universeller Polarität verwenden US Conec MTP® Adapter und Corning Fasern. Die LC-Ports sind mit Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen ausgestattet, um einen gleichbleibend niedrigen Verlust zu gewährleisten. Alle Produkte sind ISO14001/ISO9001/CE/RoHS-konform. Die neuen MTP®-12-Kassetten ermöglichen hochdichte, kosteneffiziente 10G-Implementierungen und die einfachste Migration auf 40, 100 und sogar 400G.

Hier sind die Beschreibungen der neu erhältlichen High-Density-Glasfaserkassetten der FHD®-Serie als Referenz.

Produkt-ID Ansicht Beschreibung Einfügedämpfung
182641

182641

MTP®-12 auf LC-Kassetten, 12 Fasern OS2 Single Mode, Universalpolarität MTP≤0,35 dB, LC≤0,2 dB
182642

182642

MTP®-12 auf LC-Kassetten,12 Fasern OM4 Multimode, Universalpolarität MTP≤0,35 dB, LC≤0,2 dB
182643

182643

2×MTP®-12 auf LC-Kassette,24 Fasern OS2 Single Mode, Universalpolarität MTP≤0,35 dB, LC≤0,2 dB
182644

182644

2×MTP®-12 auf LC-Kassetten, 24 Fasern OM4 Multimode, Universalpolarität MTP≤0,35 dB, LC≤0,2 dB

Die FS FHD®-Serie wird auch zukünftig weiterentwickelt werden und professionelle und flexible Glasfaserverkabelungsprodukte und Lösungen für optische Verbindungen mit hoher Dichte anbieten. FS wird mit seinen Kunden, Partnern und Mitarbeitern zusammenarbeiten, um ihnen mehr Vorteile zu bieten und einen größeren Beitrag zur Verbreitung der globalen optischen Kommunikation zu leisten.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k