Deutsch

Warum FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver und InfiniBand-Kabel?

Aktualisierung: 14. Dez 2023 by
130

FS 100G QSFP28 Transceiver

InfiniBand-Lösungen nehmen einen großen Marktanteil im Bereich des Hochleistungs-Computing ein. Durch die Vorteile der hohen Bandbreite und der geringen Latenz, die InfiniBand bietet, steigt die Nachfrage nach InfiniBand-Produkten stetig. FS bietet ein umfangreiches Sortiment an 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Modulen, um die hocheffiziente Verbindung von Computer- und Speicherinfrastrukturen zu stärken.

FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver und InfiniBand-Kabel

Mit den technischen Vorteilen von InfiniBand sind die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module für den Einsatz in 100Gb/s EDR-InfiniBand-Systemen konzipiert und unterstützen Übertragungsstrecken von bis zu 10 km. Die FS 100G QSFP28 InfiniBand DAC- und AOC-Kabel bieten eine bequeme und kostengünstige Kurzstrecken-Konnektivität innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren. Die folgende Abbildung zeigt detaillierte Informationen über FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module und DAC- & AOC-Kabel.

FS 100G QSFP28 InfiniBand Transceiver

Produkt Maximale Kabeldistanz Anschluss Wällenlänge Leistungsaufnahme
100GBASE-SR4 100m@OM4/70m@OM3 MTP/MPO-12 850 nm ≤2,5 W
100GBASE-PSM4 500 m MTP/MPO-12 1310 nm ≤3,5 W
100GBASE-CWDM4 2 km Duplex LC 1271 nm/1291 nm/1311 nm/1331 nm ≤3,5 W
100GBASE-LR4 10 km Duplex LC 1310 nm ≤3,5 W
100G QSFP28 AOC 1 m-100 m QSFP28 auf QSFP28 850 nm <3,5 W
100G QSFP28 DAC 0,5 m/1 m/1,5 m/2 m/3 m QSFP28 auf QSFP28 / ≤0,5 W

Highlights der FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver und InfiniBand -Kabel

Die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module bieten eine breite Palette an fortschrittlichen Funktionen und Vorteilen. Im Folgenden werden die wichtigsten Vorteile der FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module hervorgehoben.

Verbindungen mit hoher Kapazität und niedriger Latenz

Die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module bieten direkte Unterstützung für fortschrittliche, zuverlässige Transportprotokolle wie Remote Direct Memory Access (RDMA), um die Effizienz der Verarbeitung von Workloads mit hoher Kapazität zu steigern. Mit der extrem niedrigen Latenz von InfiniBand beschleunigen die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module Hochleistungs-Computernetzwerke und die Verbindung von Rechenzentren erheblich.

Geringer Energieverbrauch

Da InfiniBand Netzwerk-, Cluster- und Speicherdaten über eine einzige Netzstruktur konsolidieren kann, können die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module den für Hochleistungs-Netzwerke erforderlichen Gesamtstrom- und Verwaltungsaufwand erheblich senken. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt nur 3,5 W.

Zuverlässige und stabile Verbindungen

Die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module ermöglichen vollständig redundante und verlustfreie E/A- Netzstrukturen und verfügen über Multi-Pathing-Fähigkeiten auf der Verbindungsschicht, wodurch sie für die geschäftskritischen Anforderungen von Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerken geeignet sind. Sie entsprechen außerdem der elektrischen Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle IEEE 802.3 und der FDA-Lasersicherheitsklasse 1. Darüber hinaus wurden die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module in gezielten Switches auf ausgezeichnete Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit getestet.

Datenintegrität

Die für InfiniBand EDR End-to-End-Systeme qualifizierten FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module gewährleisten ein hohes Maß an Datenintegrität, da InfiniBand in der Lage ist, Cyclic Redundancy Checks (CRCs) bei jedem Netzstruktur-Wechsel und End-to-End über die gesamte Netzstruktur durchzuführen. So wird garantiert, dass die Daten korrekt durch das Netzwerk übertragen werden.

Starke Diagnosefähigkeiten

Die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module sind mit einer digitalen optischen Überwachung ausgestattet, die starke Diagnosefunktionen ermöglicht. Die digitale Diagnosefunktion ist über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA festgelegt, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen.

Mit diesen fortschrittlichen Funktionen sind die FS 100G QSFP28 InfiniBand-Transceiver-Module eine optimale Wahl für den Einsatz in verschiedenen Netzwerkanwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, oder in Unternehmenskern- und der Verteilungsschichtanwendungen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.8k