Deutsch
Veröffentlicht am 19. Aug 2023
90
Überblick
Unser Kunde wurde 2013 gegründet und ist ein Anbieter von Mobilfunkdiensten auf den Philippinen. Er bietet derzeit kommerzielle Mobilfunkdienste über Netze wie 2G, 3G, 3,5G HSPA+, 4G-LTE und LTE-A an und hat 5G an mehreren Standorten auf den Philippinen implementiert. Die passive WDM-Lösung von FS.com kann nicht nur die Nutzung vorhandener Glasfaserressourcen maximieren und Kosten für die Aufrüstung des Netzes einsparen, sondern auch den philippinischen Mobilfunkbetreibern helfen, stabile und zuverlässige Netze in Gewerbegebieten aufzubauen.
- Herausforderung 1Es gibt einen Mangel an Glasfaserressourcen, und die Kunden verlangen ein Upgrade auf 5G auf den vorhandenen Glasfaserressourcen der 4G-Basisstationen.
- Herausforderung 2Die eingesetzten Produkte müssen die Kompatibilität mit der vorhandenen Netzwerkausrüstung verschiedener Marken gewährleisten.
- Herausforderung 3Eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzes ist erforderlich, um einen langfristigen und effizienten Betrieb in kommerziellen Bereichen zu gewährleisten.
Vorgehensweise
Ergebnisse
- Gemeinsame Nutzung von Glasfaserressourcen ermöglicht ein schnelles Netzwerk-UpgradeDas Lösungsteam von FS schlug einen hybriden 4G/5G-Netzwerkansatz vor, um das 5G-Netzwerk des Geschäftsviertels schnell aufzurüsten. Ein Farbmodul und eine Wellenlängenmultiplexing-Box ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Glasfaserressourcen. Dadurch werden die Glasfaserressourcen der Kunden geschont, die Kosten für die Aufrüstung des Netzes gesenkt und eine schnelle Aufrüstung des Netzes erreicht.
- Drahtlose optische Farbmodule sorgen für Stabilität und Zuverlässigkeit- Das Lösungsteam von FS hat sich für optische 10G-CWDM-Module entschieden, die klein und mit SFP+-Gehäusen und Hochleistungslaserchips ausgestattet sind. Sie gewährleisten einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb, selbst in rauen Außenbereichen und verschiedenen elektromagnetischen Umgebungen. Außerdem sorgen sie für eine effiziente Datenübertragung.
- Geringere Kosten für die Netzwerkerweiterung durch hervorragende Hardware- und SoftwarekompatibilitätDas Lösungsteam von FS hat strikte Kompatibilitätstests mit den Geräten durchgeführt. Die Testergebnisse zeigen, dass alle FS-Produkte ganz normal mit den vorhandenen Markengeräten des Kunden verwendet werden können. Die Produkte der Lösung von FS sind nicht nur perfekt mit den vorhandenen Geräten im kommerziellen Netzwerk kompatibel, sondern helfen den Kunden auch, die Kosten für die Netzwerkerweiterung effektiv zu reduzieren.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
263
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022