Deutsch
Aktualisierung: 15. Dez 2023
113
Überblick
Mit dem Aufbau der unternehmensinternen Systeme und der Ausweitung des Geschäfts in den letzten Jahren benötigt ein kleines KI-Unternehmen in den Vereinigten Staaten dringend ein kostengünstiges und hochstabiles 100G-Modul. FS bietet die kundenspezifische Mini PIP 100G SR4-Modul-Lösung an, um den einzigartigen RX-Leistungsanforderungen des Kunden gerecht zu werden und so die Effizienz der Wartung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken erheblich zu verbessern.
- Herausforderung 1Die herkömmlichen Module der Industrie erfüllen nicht die Anforderungen eines speziell angepassten Prüfsystems. Der Kunde ist auf der Suche nach FS-Modulen mit einer hohen Stabilität des RX-Wertes.
- Herausforderung 2Die Gerätevielfalt im Rechenzentrum des Kunden erfordert den Einsatz des 100G SR4-Moduls von FS, das mit allen Geräten kompatibel ist und eine hohe Leistung bietet.
- Herausforderung 3Die Projekte verfügen über eine begrenzte finanzielle Unterstützung und suchen nach kostengünstigen, professionellen und leistungsstarken Modulen für KI-Systeme.
Ergebnisse
- Maßgeschneiderte, personalisierte Lösung für effizienten Betrieb und WartungUnter Berücksichtigung des spezifischen Test- und Überwachungssystems des Kunden hat FS das personalisierte, hochpräzise RX 100G SR4-Modul, bei dem alle vier Kanäle den geforderten RX-Bereich abdecken, speziell neu entwickelt und aktualisiert. Diese Lösung steigert die Effizienz der Wartung für große Hochgeschwindigkeitsnetze.
- Umfassende 100G QSFP28-Module mit hochmoderner PrüfungDie breite Reihe von 100G QSFP28-Modulen und die FX BOX sind mit verschiedenen Geräten kompatibel. Mit der Online-Plattform airmodule.fs.com und einer großen Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten können Techniker die Module zeitnah und effektiv konfigurieren. Die Testumgebung gewährleistet zudem die Zuverlässigkeit und Leistung der Module.
- Hohe Übertragungskapazität, kosteneffiziente UmsetzungDas optische 100G QSFP28-Modul ist relativ klein und hat einen niedrigeren Stromverbrauch, was die Kosten gering hält. Das FS QSFP28-SR4-100G ist für 100GBASE-Ethernet konzipiert und unterstützt Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen. Es ist ideal für die Verarbeitung großer Datenmengen, die typischerweise für KI-Anwendungen benötigt wird.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
268
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022