Deutsch
Veröffentlicht am 09. Aug 2023
42
Überblick
Der Kunde ist ein mittelgroßer US-amerikanischer Anbieter von Satellitenfernsehen, der auch Mobilfunk- und Internetdienste anbietet und insgesamt 24 Millionen Nutzer bedient. Die kostengünstige passive 5G-WDM-Lösung von FS kann nicht nur die vielfältigen Anforderungen der Nutzer zu geringen Kosten erfüllen, sondern auch die Anforderungen für die Entwicklung von 5G-Standorten erfüllen und den stabilen und zuverlässigen Betrieb von 5G-Netzen sicherstellen.
- Herausforderung 1Die bestehenden 5G-Standorte können die Nachfrage an Datenverkehr nicht decken. Die vorhandenen Glasfaserressourcen reichen nicht aus, und der Bau neuer Glasfasern erfordert erhebliche Investitionen.
- Herausforderung 2Aufgrund der komplexen Außenumgebung haben die Kunden hohe Anforderungen an die Produktleistung und die Kosten.
- Herausforderung 3Aufgrund des abgelegenen Standorts und der schlechten Stromversorgungsbedingungen ist der Bau von Stromleitungen schwierig und kostspielig.
Vorgehensweise
Ergebnisse
- Reduzierung der Aufrüstungskosten: Verwendung einer einzigen Glasfaser zur Übertragung mehrerer optischer SignaleFS nutzte den vorhandenen Turm für die Installation von 5G AAU, verwendete ein optisches 25G CWDM-Farbmodul und koppelte mehrere optische Signale zur Übertragung über einen Wellenlängenmultiplexer an dieselbe Glasfaser. Diese Lösung macht neue optische Kabelleitungen überflüssig und senkt die Kosten für 5G-Upgrades, erhöht die Netzwerkkapazität und erweitert die Signalabdeckung.
- Bereitstellung von stabilen, zuverlässigen und hochkompatiblen optischen Übertragungsprodukten und ÜbertragungslösungenFS bietet seinen Kunden stabile, zuverlässige und kosteneffiziente Produkte an, die auch langfristig in Betrieb bleiben. Der von FS selbst entwickelte 25G DBF-Chip kann die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts erhöhen. Das 25G-CWDM-Modul von FS bietet eine höhere Temperaturbeständigkeit, eine bessere Kompatibilität, kann die komplexe und veränderliche Anwendungsumgebung erfüllen und die Netzwerkstabilität aufrechterhalten.
- Reduzierung von Schwierigkeiten und Kosten des Aufbaus mit einer WDM-LösungMit der passiven WDM-Lösung von FS wurde das Problem der unzureichenden Stromversorgung im Computerraum gelöst. FS fächerte die Glasfaserleitung direkt auf und verband sie über die Wellenlängenmultiplex-Technik mit der AUU, wodurch eine komplexe Leistungsskalierung und der Bau von Maschinen vermieden und die Kosten und Schwierigkeiten des Aufbaus effektiv reduziert wurden.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
268
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022