Deutsch
Veröffentlicht am 14. Jul 2023
81
Überblick
Das Unternehmen ist ein führender Anbieter im Energietransportsektor, der sich verpflichtet hat, seinen Kunden effiziente und zuverlässige Seetransportdienste zu bieten. Aufgrund der besonderen Umgebungsbedingungen auf Schiffen sind die öffentlichen Netze für die Kommunikationsanforderungen jedoch ungeeignet. Die Lösung von FS bietet ein stabiles Netzwerk, Sicherheit und verbessert das Leben der Besatzung und die Effizienz der Zusammenarbeit im Unternehmen.
- Herausforderung 1Die begrenzte Bandbreite von Satellitennetzwerken beeinträchtigt die Übertragungsstabilität.
- Herausforderung 2Die Fernüberwachung und Fehlerbehebung bei Netzwerkausfällen an Bord ist mit zwei Unannehmlichkeiten verbunden.
- Herausforderung 3Es ist notwendig, Schiffe und entfernte Anlagen vor den Auswirkungen von Netzwerkrisiken zu schützen.
Results
- Ununterbrochene Netzwerkkonnektivität führt zu doppeltem Wohn- und ArbeitskomfortDie besondere Umgebung auf Schiffen führt zu einer Instabilität der IT-Systeme und behindert die Kommunikation der Besatzung. Um das Netzwerk zu optimieren, hat FS Maßnahmen wie Switch-Stacking, Link-Aggregation und Verkehrssteuerung eingeführt. FS legt außerdem großen Wert auf Qualität und die Einhaltung von Zertifizierungen und Versandtests, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Geräte zu gewährleisten und Betriebs- und Wartungsprobleme zu reduzieren.
- Airware Cloud Management Plattform ermöglicht Fernüberwachung und -wartungMit der Airware-Cloud-Plattform lassen sich Geräte schnell aus der Ferne konfigurieren und einrichten. Sie bietet auch die Möglichkeit der Fehlerbehebung in der Cloud, wodurch Betrieb und Wartung weniger schwierig und kostengünstiger werden. FS bietet technische Schulungsdienste an, um Besatzungsmitgliedern und Ingenieuren dabei zu helfen, relevante Fähigkeiten und Kenntnisse zur besseren Problemlösung zu erwerben.
- Mehrere Verteidigungsbarrieren zum Schutz von IT-Systemen auf SchiffenFS baut mehrere Verteidigungsbarrieren auf, um die IT-Systeme von Schiffen vor Bedrohungen zu schützen. Die NSG-3100-Firewall identifiziert und verhindert risikoreiche Anwendungsbedrohungen und kontrolliert den Zugang für autorisiertes Personal, um die Systemsicherheit zu gewährleisten. Sie baut sichere Netzwerkkanäle für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und ein einheitliches Management auf und gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und einen effizienten Schiffsbetrieb.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
265
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022