Deutsch
Veröffentlicht am 04. Aug 2023
103
Overview
Ein australischer Kunde erforderte den Aufbau eines Langstreckenübertragungssystem mit 10G, das sich über eine Strecke von etwa 180 Kilometern zwischen dem Rechenzentrum des Hauptsitzes und der neu eingerichteten Zweigstelle erstrecken sollte. FS entwickelte eine 10G DWDM-Langstreckenlösung, um die Anforderungen des Kunden an eine sichere Verbindung und die Geschäftserweiterung zu erfüllen und stabile Netzwerkübertragungssignale und zukünftige Skalierbarkeit zu gewährleisten.
- Herausforderung 1Effiziente Überwindung von Datenstreuung, Dämpfung und Signalverlust bei der Übertragung über große Entfernungen.
- Herausforderung 2Aufgrund der großen Entfernung zwischen den beiden Standorten sind kontinuierliche Übertragungsdienste unerlässlich.
- Herausforderung 3Das Geschäft des Unternehmens boomt. Es besteht also bald Bedarf an zusätzlichen Diensten.
Vorgehensweise
Ergebnisse
- Ultragroße Kapazität für zukünftige NetzwerkerweiterungenBei voller Ausnutzung von 24 Kanälen ist eine Gesamtverbindungskapazität von 240G möglich, wobei die verbleibenden 16 Kanäle zukünftige Netzwerk-Upgrades ermöglichen, um die Anforderungen von Netzwerken der nächsten Generation zu erfüllen.
- Stabile Link-Performance für gesicherte GeschäftsübertragungenStabile Link-Performance für gesicherte Geschäftsübertragungen
- Einfacher Betrieb und WartungDie Lösung nutzt die FS M6200 Multi-Service-WDM-Übertragungsplattform mit Hot-Swap-fähigen Netzwerkeinheiten, um Platz zu sparen und den Stromverbrauch zu senken. Das einheitliche und benutzerfreundliche Betriebssystem reduziert die Komplexität der Wartung und verbessert die allgemeine Systemverfügbarkeit.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
268
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022