Deutsch
Veröffentlicht am 12. Jul 2023
349
Überblick
Der Kunde ist ein deutscher Internetdienstanbieter (ISP), der Cloud Computing, das Internet der Dinge, Big Data und andere Dienste anbietet. Der Kunde muss die Netzwerkinfrastruktur seines Rechenzentrums aufrüsten, um mit den wachsenden Geschäftsanforderungen Schritt zu halten und wettbewerbsfähig zu bleiben. FS, ein führender Anbieter von Netzwerklösungen, hat eine umfassende Lösung angeboten, die die Effizienz steigert und die Kosten senkt. Die Lösung verwendet eine 100G- auf 4x25G-Breakout-Anwendung und ist anpassungsfähig. Außerdem ist die Lösung zukunftssicher und ermöglicht eine spätere Aufrüstung auf 400G. Alle Produkte wurden von FS Lab getestet, um die vollständige Kompatibilität mit den Geräten des Kunden zu gewährleisten.
- Herausforderung 1Der Kunde benötigte Produkte, die bei späteren Aufrüstungen auf 400G wiederverwendet werden können.
- Herausforderung 2Der Kunde wollte SFP-Module, die mit verschiedenen Herstellern von Geräten kompatibel sind und sich bequem zentral verwalten lassen.
- Herausforderung 3Die Lösung sollte kostengünstig sein, um das Budget des Kunden nicht zu sehr zu belasten und gleichzeitig eine hohe Leistung zu erzielen.
Ergebnisse
- Kostengünstige NetzwerkerweiterungDas Rechenzentrum des Kunden arbeitete mit 25G. Eine Aufrüstung auf 100G würde einen Mehrwert bieten, aber hohe Kosten für die Hardwarekonfiguration erfordern. Um die Grundlage für künftige 400G-Aufrüstungen zu schaffen, entschied sich FS für Single-Lambda-25G-SFP-SR-Module, um den TOR-Switch und die Server von 25G auf 100G zu erweitern, sowie für kostengünstige VCSEL-Laser, um die Netzwerkschicht über dem TOR auf 100G aufzurüsten.
- Kompatibilitätsgarantie durch LeistungstestsFS zeichnet sich durch Kompatibilität aus und wählt, fertigt und testet optische Module sorgfältig aus, um die höchsten Standards zu erfüllen. Die hochmoderne Laborausstattung von FS liefert professionelle Prüfberichte, und jedes Modul wird vor der Auslieferung Produkttests unterzogen, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die konstante, hohe Qualität bringt dem Kunden ein komfortables Betriebs- und Wartungserlebnis.
- Stabiler Betrieb zu vertretbaren KostenDie neuen 100G-DR-Module von FS sind kostengünstiger als herkömmliche 100G-Quad-Module und können mit 400G-DR4-Modulen verbunden werden. DR ist ein Single-Lambda-Modul, das nur einen 100G-Laser benötigt und damit kostengünstiger ist. Das hermetische BOX-Gehäuse bietet eine bessere Isolierung und ist daher langlebiger. FS führt vor dem Versand zur Gewährleistung der Leistung und für niedriger Kosten Tests durch.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
268
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022