Deutsch
Überblick
Für den Bildungsbereich bietet FS eine Videolösung für kollaboratives Lernen in überfüllten oder kleinen Räumen. Die Lösung schafft eine neue interaktive Erfahrung für Lehrer und Schüler und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation. Jeder kann sich beteiligen und das Klassenzimmer effizient nutzen.
- Herausforderung 1Herkömmliche Whiteboards haben oft Probleme wie Schreibschwierigkeiten und unscharfe Anzeigen.
- Herausforderung 2Unfähigkeit, sich auf die Unterrichtsatmosphäre zu konzentrieren, schlechte Erfahrung und Interaktivität.
- Herausforderung 3Mangel an professionellem Personal für den Betrieb und die Wartung der vielen Geräte, die nachgefragt werden.
Vorgehensweise
Ergebnisse
- Ultra-High-Definition 4K-Auflösung mit 121° Weitwinkel und SprachverfolgungIn den Huddle Rooms müssen Schüler und Lehrer zeitnah interagieren. Zu diesem Zweck empfahl FS den Kunden die FC570S-4K-Kamera, die über 4K-Videoqualität und Sprachverfolgung sowie einen 121°-Weitwinkel verfügt. Sie kann den Sprecher auf intelligente Weise identifizieren, verfolgen und einen größeren Bereich von Konferenzräumen abdecken. So wird sichergestellt, dass alle Aktivitäten erfasst werden können.
- Intelligente Interaktion, reibungsloses Schreiben und Zusammenarbeit aus der FernDas herkömmliche Whiteboard konnte nicht synchron beschrieben werden. Nach wiederholten Überarbeitungen wird die Schrift immer unschärfer und zeitaufwendiger. Die Multimediaformate sind relativ einfach. Das 65-Zoll-Whiteboard IWB-5365-S von FS löst die Probleme. Es unterstützt gleichzeitiges Berühren und Schreiben, bietet HD-Anzeigeeffekte und diverse Medienformaten. Jeder kann die Inhalte klarer sehen, um sich an der Diskussion zu beteiligen.
- Intelligente Integration, einfache Bedienung und WartungDer Platz ist begrenzt und es fehlt an Fachkräften für den Betrieb und die Wartung mehrerer Geräte. Das Computermodul IWB-OPS-I5 löst diese Probleme. Es kann komplexe Anwendungen und Inhalte verarbeiten und integriert vielfältige Funktionen wie Bildschirmfreigabe usw. FS IWB-5365-S unterstützt das Win10-System, um reichere Software-Apps bereitzustellen. Das Gerät verfügt über USB Plug and Play, die für Laien geeignet ist.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
268
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022