¿Cuál deberías elegir para el cableado del centro de datos de 10GbE: 10GBASE-T, SFP+ o DAC?
Al diseñar una nueva arquitectura de red que se basaría en Ethernet de 10GB, tenemos que afrontar el El desafío de elegir el equipo adecuado con el objetivo de obtener el máximo rendimiento y soportar las necesidades futuras de aplicaciones de red complejas.
Hay dos opciones para la interconexión de red Ethernet de 10 gigabits: 10GBASE-T y solución SFP+ (óptica SFP+/DAC/AOC). El módulo de cobre 10GBASE-T puede abarcar un enlace de red de hasta 100 metros a través de cables cat 6a/cat 7. La óptica SFP+ soportará distancias de hasta 300 metros en fibra multimodo; en fibra monomodo soportará distancias de hasta 80 kilómetros. Y, SFP+ DAC /AOC cables son ideales para la implementación de chasis blade o 10GbE en racks en distancias cortas, como 3m, 5m, 7m, 15m hasta 30m. Para óptica SFP+, puedes leer comprensión de los módulos transceptores de cobre 10GBase-T SFP+.
10GBASE-T vs SFP+ vs DAC: ¿Cuáles son sus diferencias?
En esta parte, las diferencias entre el módulo 10GBASE-T, el transceptor de fibra SFP+ y el DAC SFP+ se detallan en las siguientes descripciones desde los puntos de flexibilidad, compatibilidad con versiones anteriores, latencia, distancia y costo.
Latencia
La baja latencia es fundamental para garantizar un tiempo de respuesta rápido y reducir los ciclos de inactividad de la CPU, lo que aumenta la eficiencia del centro de datos y el retorno de la inversión. Los módulos de cobre 10GBASE-T adoptan el estándar PHY para utilizar codificación de bloques para transportar datos a través de cables de cobre sin errores. El estándar PHY especifica 2,6 microsegundos para el par transmisión-recepción, y el tamaño del bloque requiere que la latencia sea inferior a 2 microsegundos. SFP+ utiliza electrónica simplificada sin codificación y su latencia típica es de alrededor de 300 nanosegundos por enlace. Podemos ver en la siguiente figura que la fibra SFP+ proporciona una latencia más baja que los otros dos productos.
Número de enlaces | 10GBASE-T SFP+ | Fibra SFP+ | SFP+ DAC |
---|---|---|---|
1 | 2.6 | 0.1 | 0.3 |
2 | 5.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 7.8 | 0.3 | 0.9 |
4 | 10.4 | 0.4 | 1.2 |
5 | 13.0 | 0.5 | 1.5 |
6 | 15.6 | 0.6 | 1.8 |
Latencia 10GBASE-T vs SFP+ vs SFP+ DAC
Consumo de energía
La solución 10GBASE-T consume mucha más energía que las soluciones SFP+, aproximadamente de tres a cuatro veces más. El consumo de energía de 10GBASE-T depende de la distancia del cable y puede variar de 2 a 5 vatios por puerto en cada extremo del cable. Por otro lado las soluciones SFP+ consumen alrededor de 0,7 vatios por puerto independientemente de la distancia del cable. Esta es una diferencia clave sabiendo que en un centro de datos típico hay miles de cables instalados que, si se utiliza SFP+, ahorrarían mucho dinero y dolores de cabeza a largo plazo.
Compatibilidad con versiones anteriores
El cableado de cobre 10GBASE-T es compatible con dispositivos de red de cobre estándar, lo que puede maximizar la utilización del cableado estructurado de cobre existente. Utilizando el conector RJ45, el puerto 10GBase-T se puede conectar a interfaces de 1 gigabit e incluso de 100 megabit. Los DAC no se pueden usar para conectarse a equipos heredados y solo se usan para conmutadores de 10 GbE. Sin embargo, los transceptores SFP de 1 gigabit se pueden insertar en puertos SFP+ y funcionarán a 1 gigabit, conectándose a puertos heredados a través de cable de fibra. También se pueden insertar módulos SFP que admitan 1GBase-T para conectarse a puertos heredados a velocidades más lentas.
Aplicación
10GBASE-T SFP+ se aplica a menudo para los interruptores y paneles de conexiones contenidos en el armario de cableado que brindan conectividad a grandes poblaciones de computadoras de escritorio con 100m. Para los centros de datos y HPC, las ventajas de los DAC SFP+ son una muy buena combinación para los requisitos actuales y las tendencias emergentes; generalmente se utilizan para la conectividad intra-gabinete en la parte superior del bastidor, desde servidores hasta conmutadores ToR dentro de 10m, como los interconectados con los DAC superiores. conmutadores y servidores fuera del rack, así como entre dispositivos de almacenamiento en un rack o en racks vecinos. Los módulos SFP+ se aplican comúnmente en redes LAN de campus para unir varios edificios, que normalmente abarcan distancias más largas.
Costo
Los componentes SFP+ cuestan mucho menos actualmente, 20 dólares por puerto o menos. Los cables de fibra también son de bajo costo, acercándose a los costos de Cat 6a cables y disminuyendo el costo a medida que el volumen crece rápidamente. Con la caída de los precios de los conmutadores SFP+ de 10 gigabits, los precios de las NIC y los precios de los DAC, el coste general de la solución ahora es bastante asequible. 10GBase-T cuesta aproximadamente entre 50 y 100 dólares por puerto. Con el 10GBase-T de 40 nm entrando en producción en masa, el costo se reducirá con el tiempo. Además, 10GBase-T es compatible con puertos 1G, que todavía se utilizan para muchos dispositivos de bajo ancho de banda. 10GBASE-T es generalmente más barato y más fácil de implementar en comparación con la solución SFP+ alternativa para pequeñas empresas.
Últimas palabras
En comparación, si la escalabilidad y la flexibilidad son importantes en la aplicación de su pequeña empresa, entonces el cableado 10GBASE-T es la mejor opción. Sin embargo, si el consumo de energía y una menor latencia son vitales, el cableado 10G SFP+ es el claro ganador. Ambos le traerán sus propias ventajas. Puede elegirlos según los requisitos de tu red.
Ventajas | Desventajas | |
---|---|---|
10Gbase-T |
|
|
Solución SFP+ |
|
|
Comparación de la solución 10GBase-T con la SFP+
Artículos relacionados:
10GBASE-T: Una Tecnología Importante para la Red 10GbE
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021