Switch PoE industrial se adapta a aplicaciones en exteriores
PoE switch industrial, también conocido como conmutadores PoE reforzados o resistentes, es un dispositivo diseñado para aplicaciones en entornos industriales hostiles. Las ventajas obvias de estos conmutadores PoE de grado industrial son que pueden resistir el polvo, la suciedad, la humedad, las fluctuaciones de temperatura de -40 ℃ a 75 ℃ en general y otros riesgos que pueden causar daños al dispositivo. Por lo tanto, los conmutadores PoE resistentes pueden proporcionar soluciones para vigilancia IP e inalámbrica en exteriores.
Switch PoE industrial en sistemas de vigilancia IP para exteriores
Las aplicaciones que utilizan conmutadores PoE industriales en la vigilancia IP en exteriores incluyen vigilancia de tráfico y ciudades inteligentes, monitoreo de generación y distribución de energía, monitoreo de yacimientos petrolíferos y oleoductos, monitoreo de estaciones de agua y más.
Figura 1: Switch PoE industrial en sistemas de vigilancia IP para exteriores
Las ventajas del conmutador PoE industrial en aplicaciones de vigilancia IP en exteriores
-
Industrial constructions guarantee a reliable network in harsh conditions-----Switch PoE resistente está equipado con una carcasa endurecida que alcanzó el índice de protección IP30, IP40 o superior, que es perfecta para soportar golpes, vibraciones y temperaturas extremas de -40 ℃ a 75 ℃ en general. Haz aquí para saber más sobre la construcción de un interruptor para entornos hostiles. Además, la capacidad del conmutador PoE en entornos hostiles contra descargas electrostáticas, interferencias electromagnéticas y sobretensiones eléctricas externas es importante en entornos exteriores cambiantes. El interruptor de energía industrial puede entregar datos de manera estable en condiciones difíciles, mientras que los interruptores PoE de red normales son insuficientes para soportar ciertas condiciones extremas.
-
Los switches PoE industriales garantizan una conectividad rápida y confiable. Uno de los desafíos de la vigilancia IP en exteriores es minimizar el tiempo de inactividad cuando algo sale mal para proporcionar un monitoreo continuo en cualquier momento. Un conmutador Ethernet industrial lo logra porque tiene más características como redundancia de energía, PTP, ERPS, diseño para entornos hostiles y componentes más duraderos. Pero los conmutadores Ethernet comerciales solo se adaptan a lugares con temperatura controlada y donde se tolera latencia/retraso mensurable.
Switch PoE industrial en aplicaciones inalámbricas para exteriores
El conmutador PoE industrial será una buena opción para aplicaciones inalámbricas para exteriores, que pueden proporcionar conectividad de datos inalámbrica en áreas exteriores a gran escala para usuarios móviles y trabajadores remotos.
Las ventajas del switch PoE industrial en aplicaciones inalámbricas para exteriores
-
Ahorro de costos-----Un conmutador Gigabit Ethernet PoE industrial puede ofrecer transmisión de voz y datos de alta velocidad mientras alimenta PD en un radio de 100 metros. En otras palabras, un conmutador PoE industrial es beneficioso para eliminar la necesidad de cableado eléctrico adicional, tomas de corriente y más, lo que puede ahorrar una gran cantidad de costos de cableado y energía.
-
Montaje en riel DIN para diversas instalaciones-----El conmutador PoE industrial en riel DIN puede simplificar la instalación, se puede conectar a tiras metálicas largas dentro de un sistema de montaje en riel de componentes estándar o en un bastidor de gabinete estándar. Además, adaptar la opción de montaje en riel DIN ayuda a aprovechar mejor el espacio del gabinete y a proteger equipos eléctricos sensibles en entornos hostiles.
Switch PoE industrial: ¿Cómo elegir el adecuado?
Al seleccionar un conmutador PoE industrial para aplicaciones exteriores, debe considerar no solo las características específicas de los conmutadores PoE para entornos hostiles, sino también los parámetros relacionados con la red.
Suministro de PoE de alta potencia a dispositivos exteriores
Activar funciones adicionales como el soplador o el IR de una cámara IP en condiciones climáticas adversas puede requerir más energía de lo habitual, por lo que es necesario utilizar un conmutador PoE industrial con alta potencia para alimentarla. Y asegúrese de que el presupuesto de energía de su conmutador PoE resistente pueda soportar la energía que sus PD requieren. Para saber más sobre los estándares PoE, consulte el artículo: Comprensión de los estándares PoE y la potencia de PoE.
Figura 2: Compatibilidad con Smart PoE+ 802.3ataf
Proporcionar una recuperación rápida
Para aplicaciones de vigilancia IP en exteriores, el conmutador PoE para entornos hostiles debe estar equipado con las funciones de verificación automática de fallas, ERPS para una rápida recuperación de conmutación por error para mejorar la confiabilidad del sistema en entornos industriales hostiles, así como facilitar la administración y el mantenimiento de los equipos.
Protección de seguridad sólida
La seguridad de la conectividad de red es importante en cualquier solución PoE. Por lo tanto, el conmutador PoE industrial que seleccione debe estar equipado con muchas políticas de protección de seguridad, como SSH, TLS, DHCP Snooping, ACL, etc., para minimizar los riesgos.
Tipos de tráfico de red
El tipo de tráfico de red es la base de referencia para seleccionar un conmutador PoE de nivel industrial administrado o no administrado. Por ejemplo, un conmutador PoE industrial no gestionado es suficiente para el tráfico unidifusión. Sin embargo, si la transmisión de datos se basa en una combinación de tráfico de unidifusión, multidifusión y difusión, debe elegir un conmutador PoE de nivel industrial administrado en lugar de uno no administrado. Un conmutador PoE robusto administrado será una excelente opción para aplicaciones en exteriores, ya que permite a los administradores de red monitorear el estado de funcionamiento del conmutador y el estado de funcionamiento de la red de forma local o remota en tiempo real.
Ancho de banda de la red
Un conmutador PoE para entornos hostiles con suficiente ancho de banda de red puede admitir múltiples cámaras de seguridad para el sistema de vigilancia. Con suficiente ancho de banda de red, puede obtener imágenes de alta calidad, sin necesidad de preocuparse por la pérdida de paquetes, incluso en entornos hostiles.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021