FS actualiza las soluciones WiFi de los hoteles para que hoteles y huéspedes salgan ganando
El despliegue de una red WiFi hotelera de alto rendimiento requiere alcanzar el equilibrio adecuado entre la selección de la tecnología y su implementación para maximizar la conectividad, la fiabilidad y la seguridad de la red. Los avances en tecnología WiFi han permitido aumentar el rendimiento de las configuraciones inalámbricas de los hoteles. Los puntos de acceso con varias antenas y los routers más rápidos pueden ofrecer señales más potentes y un mayor ancho de banda.
Sin embargo, el verdadero arte reside en colocar estratégicamente los puntos de acceso y diseñar la topología general de la red para proporcionar una cobertura sin fisuras en toda la propiedad. La configuración de la red también debe ser adaptable para hacer frente a problemas imprevistos. La capacidad de ofrecer conexiones cómodas tiene un impacto significativo en la satisfacción y las valoraciones generales de los huéspedes. Ahora, FS ayuda a los hoteles a crear soluciones WiFi para hoteles fiables y rentables que impulsan el progreso y hacen que los huéspedes estén contentos y vuelvan para otra estancia.
Los 4 requisitos principales del WiFi inalámbrico para la industria hotelera
Los huéspedes quieren una experiencia Wi-Fi como en casa cada vez que se alojan en su hotel. Mientras que los hoteles quieren una forma fácil de gestionar el Wi-Fi y una seguridad total de la red. Para mejorar la experiencia ofrecida a los huéspedes en el sector hotelero, la dirección necesita implantar una nueva red inalámbrica que satisfaga las siguientes necesidades:
-
1. Amplia cobertura. La red inalámbrica debe cubrir toda la zona del hotel sin puntos ciegos. Las señales WiFi deben cubrir todas las habitaciones, garantizando una conectividad sin fisuras para los huéspedes dentro de sus propias habitaciones. Las zonas públicas, como el vestíbulo, los restaurantes y los salones, también deben tener una cobertura completa para satisfacer las necesidades de Internet de los huéspedes. Además, las salas de reuniones y las zonas de eventos deben tener cobertura para proporcionar conexiones de red estables para el trabajo y las interacciones de los asistentes.
-
2. Capacidad suficiente. El WiFi de los hoteles debe ofrecer un amplio ancho de banda para navegación de alta velocidad, streaming, juegos y otras actividades intensivas, y soporta numerosos huéspedes y dispositivos para evitar congestiones. Los lugares de reunión y las zonas para eventos requieren una capacidad aún mayor para interacciones y conferencias a gran escala. Además, la red debe ser escalable para adaptarse al crecimiento futuro y al aumento del tráfico, garantizando una experiencia fluida para todos los usuarios.
-
3. Alta fiabilidad. El WiFi del hotel asegura una conexión de red inalámbrica estable y continua, garantizando que los huéspedes no experimenten desconexiones o interrupciones frecuentes, proporcionando así una excelente experiencia de usuario. Los dispositivos y la infraestructura de la red se mantienen en condiciones óptimas de funcionamiento con mantenimiento y actualizaciones periódicas. Además, el WiFi del hotel aplica las medidas de seguridad necesarias, como encriptación y cortafuegos, para proteger los datos de la red y la privacidad de los huéspedes.
-
4. Gestión centralizada eficaz. Una gestión WiFi eficaz requiere un control centralizado para un servicio estable y una rápida resolución de problemas. Un controlador centralizado debe configurar, supervisar y gestionar todos los puntos de acceso, ofreciendo una gestión de red y un control de políticas unificados. Las capacidades de supervisión y alerta en tiempo real son cruciales para detectar y resolver problemas como fallos y congestiones de la red. Las funciones detalladas de registro y generación de informes facilitan el análisis del rendimiento de la red, la supervisión del comportamiento de los usuarios y la resolución eficaz de problemas.
4 retos únicos en el sector de la hostelería
A medida que los dispositivos inteligentes se hacen más omnipresentes, el sector hotelero se enfrenta a un reto único a la hora de equilibrar las necesidades de los huéspedes con su propio entorno informático. Con múltiples propiedades y ubicaciones y un gran número de huéspedes, los hoteles deben centrarse en el cliente y abordar de forma proactiva los siguientes cuatro retos clave.
-
1. Cobertura incompleta. Los hoteles suelen tener estructuras de edificios complejas y muchas habitaciones, por lo que garantizar una cobertura completa de toda la zona del hotel es todo un reto. La penetración de la señal entre plantas y la atenuación de la señal en paredes y compartimentos pueden afectar a la estabilidad y velocidad de la cobertura WiFi.
-
2. Mala experiencia con la red. Las redes de los hoteles suelen tener problemas de congestión en las horas punta, sobre todo durante grandes reuniones o eventos en los que se reúnen los huéspedes. Esto puede dar lugar a velocidades de red más lentas y conexiones inestables, lo que repercute negativamente en la experiencia de red de los huéspedes.
-
3. Existen amenazas para la seguridad de la información. Las redes WiFi de los hoteles deben proteger la información personal y la seguridad de los datos de los huéspedes y evitar accesos no autorizados y fugas de datos. Las redes WiFi públicas son blanco fácil de los hackers, por lo que los hoteles deben tomar medidas de seguridad eficaces para proteger la seguridad de la red.
-
4. Difícil gestión y mantenimiento. Para los grandes grupos hoteleros, resulta difícil gestionar redes WiFi distribuidas en distintas ubicaciones. Gestionar varios dispositivos de red, actualizar el firmware de cada uno de ellos y supervisar el rendimiento de la red requiere mucho tiempo y recursos.
FS Soluciones de actualización WiFi
Dada la abundancia y amplia distribución de los hoteles, una mayor facilidad de despliegue es fundamental para mejorar la eficacia operativa de una organización y reducir costes. La solución de gestión de FS incorpora la configuración remota mediante Airware, permitiendo a los huéspedes ahorrar tiempo durante el proceso de despliegue.
En las soluciones WiFi para hoteles, el despliegue de varios puntos de acceso (AP) en distintas ubicaciones desempeña un papel fundamental para garantizar una cobertura completa y una conectividad sin fisuras en todo el hotel. En interiores, el AP-N515H con un factor de forma compacto y una velocidad de transmisión de hasta 2975Mbps. En escenarios exteriores como piscinas, el AP-T567 se recomienda, que tiene un grado de impermeabilidad IP68 y puede soportar condiciones meteorológicas extremas. FS también ofrece los WiFi 6E AP con siete canales ultraanchos de 160MHz, que pueden aumentar considerablemente la capacidad de la red y reducir la congestión del ancho de banda.
Emparejado con diferentes S5860-24MG-U y S3410-24TS-P PoE switches, su valor reside en proporcionar conexiones a Internet estables y de alta velocidad, mejorar la satisfacción de los huéspedes, soportar conexiones de dispositivos inteligentes, garantizar la seguridad de la red y reducir los costes de mantenimiento mediante una gestión centralizada, mejorando así la eficiencia operativa.
Al aprovechar las soluciones WiFi para hoteles de FS, los hoteles pueden ampliar su negocio con confianza y satisfacer las necesidades de sus huéspedes, eliminando la necesidad de largos procedimientos de configuración de la red.
Las ventajas de las soluciones WiFi para hoteles de FS
-
El WiFi cubre todas las zonas
Montaje en techo, pared y puntos de acceso exteriores proporcionan WiFi de alta velocidad para todas las zonas y escenarios interiores y exteriores, logrando una cobertura WiFi completa, flexible y fiable para ofrecer a los huéspedes una experiencia de conectividad de red superior. Todas las zonas del hotel, incluidas las habitaciones, vestíbulos, salas de reuniones, restaurantes, etc., pueden ofrecer conexiones inalámbricas estables y de alta velocidad para satisfacer las distintas necesidades de red de los huéspedes.
-
Itinerancia ininterrumpida
Una red itinerante sin fisuras permite a los huéspedes moverse libremente por el hotel sin tener que cambiar manualmente de red WiFi. Los dispositivos se conectan automáticamente a la señal más potente, lo que garantiza conexiones constantes y estables y una experiencia de Internet sin interrupciones. Esta conectividad continua mejora la satisfacción de los huéspedes y su impresión general de los servicios del hotel. Todas las áreas, incluidas las habitaciones, los vestíbulos, las salas de conferencias y los restaurantes, ofrecen conexiones inalámbricas estables y de alta velocidad para satisfacer las diversas necesidades de los huéspedes. La gestión y optimización inteligentes de la red ajustan dinámicamente la distribución y transmisión de la señal inalámbrica, mejorando el rendimiento y la capacidad de la red. Esto reduce la congestión, aumenta la velocidad de transferencia de datos y garantiza conexiones más estables, mejorando la calidad general del servicio WiFi del hotel.
-
Despliegue de alta densidad de WiFi 6 y WiFi 6E
El despliegue de WiFi de alta densidad puede satisfacer las necesidades de muchos huéspedes en línea al mismo tiempo. Con las avanzadas tecnologías WiFi 6 y WiFi 6E, los usuarios pueden disfrutar de un ancho de banda sin igual y de una experiencia en línea sin interrupciones. Los hoteles suelen acoger reuniones, eventos y banquetes, y necesitan proporcionar WiFi fiable a muchos participantes. WiFi 6E AP añade una banda de frecuencia de 6 GHz y proporciona canales de 160 MHz, que pueden aliviar eficazmente la congestión de canales y reducir la latencia. Esto favorece la interacción en tiempo real, las presentaciones en línea, las videoconferencias, etc., mejorando en última instancia la eficacia y la experiencia general de cada evento.
-
Diseño estético
Al desplegar el WiFi, los cables y dispositivos se ocultan para mantener un entorno limpio y ordenado. El punto de acceso inalámbrico se integra perfectamente en la decoración interior, complementando la decoración del hotel y realzando su belleza general. Aporta comodidad y una buena experiencia visual a los huéspedes y mantiene la reputación del hotel.
-
Fácil instalación y mantenimiento
La facilidad de instalación permite a los hoteles instalar y configurar redes WiFi rápidamente, reduciendo el tiempo y los costes de implantación. Una respuesta rápida a las necesidades de los huéspedes es crucial en un sector tan competitivo. Con una instalación sencilla, los hoteles pueden añadir rápidamente nuevos puntos de acceso o cubrir nuevas zonas, adaptándose a las necesidades cambiantes de los huéspedes. Esta flexibilidad permite a los hoteles ampliar la cobertura o aumentar la capacidad de la red simplemente añadiendo o ajustando dispositivos. Las sencillas herramientas de gestión facilitan a los administradores la configuración, supervisión y mantenimiento de la red.
-
Fácil gestión centralizada
Permite a los administradores del hotel supervisar y gestionar toda la red a través de una única interfaz de gestión. Esto simplifica el proceso de configuración de la red, la resolución de problemas y la gestión de la seguridad, y mejora la eficacia y fiabilidad de la gestión de la red. Los fallos se pueden diagnosticar y reparar rápidamente para garantizar una alta disponibilidad de la red. La gestión centralizada de las políticas de seguridad y el control de acceso pueden proteger mejor contra los ataques a la red y los riesgos de fuga de datos. Visualice de forma centralizada toda la red y establezca reglas de red de forma unificada para evitar la duplicación del trabajo y mejorar la eficiencia de la gestión.
Resumen
FS ayuda a construir o actualizar soluciones de red inalámbrica para hoteles, permitiendo a hoteles de todos los tamaños gestionar y supervisar sin esfuerzo toda su red inalámbrica con una eficiencia excepcional. Aprovechando los avanzados switches de nivel empresarial de FS, los robustos puntos de acceso interiores y exteriores y los cortafuegos seguros, las soluciones WiFi para hoteles garantizan una conectividad perfecta y una cobertura completa en todo el establecimiento. Este enfoque holístico garantiza una experiencia de red de máxima calidad, aumentando la satisfacción de los huéspedes, mejorando la productividad del personal y soportando las necesidades operativas del hotel con una fiabilidad y un rendimiento sin precedentes.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021