Классификация типов модулей SFP+
С популяризацией развертываний 10GbE, широкий спектр оптических модулей SFP+ предназначен для доставки данных со скоростью 10 Гбит/с в различных сетевых сценариях. Обычно говоря, модули SFP+ имеют два аспекта: медный & оптический. Последние могут быть дополнительно разделены на общие модули (многомодовые и одномодовые) и модули для особых целей (модули SFP+ WDM и модули BiDi). Это руководство, которое поможет вам классифицировать эти модули SFP+ доступные типы модулей.
Классификация типов модулей SFP+
Модуль SFP+ с интерфейсом RJ45
Модуль SFP+ 10G с интерфейсом RJ45, соответствующие стандарту MSA, которые предназначают для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с по кабелю Cat6a/Cat7. Реализованный в форм-факторе SFP+, модуль SFP+ с интерфейсом RJ45 предлагает связь 10GbE по меди. В сочетании с кабелями Cat6a/Cat7, максимальное расстояние передачи составляет до 30 метров. FS выпустила новый модуль SFP+ 10G с интерфейсом RJ45, который поддерживает длину линии связи 80 метров на кабелях Cat6a/Cat7. Вот FS модуль SFP+ 10GBASE-T.
Характеризирующий с меньшим бюджетом, меньшим потреблением и более простым развертыванием, модули SFP+ с интерфейсом RJ45 пользуются популярностью у многих пользователей: Во-первых, инфраструктура на основе меди намного дешевле, чем оптические волокна. Кроме того, модуль SFP+ 10G с интерфейсом RJ45 потребляет 2,5 Вт, что меньше, чем SFP DAC, которые также соответствуют стандарту 10GBASE-T (среднее значение: 4-8 Вт). Обзор 10GBASE-T SFP+ с интерфейсом RJ45 поможет вам получить более подробную информацию об этом модуле SFP+ с интерфейсом RJ45.
Рисунок 1: Прямое подключение модулей SFP+ с интерфейсом RJ45
Модуль SFP+ 10GBASE
Модуль SFP+ многомодовый
Существует два основных типа многомодовых модулей SFP+—10GBASE SR & 10GBASE LRM, используемые для передачи на короткие расстояния. Все они являются вставными трансиверами малого форм-фактора с функцией приемника и передатчика для передачи оптических сигналов по многомодовым волокнам.
10GBASE-SR
Модуль 10GBASE-SR является одним из наиболее часто используемых модулей для 10GbE. SR означает короткое расстояние, дальность передачи модулей 10GBASE-SR может достигать 300 метров в сочетании с многомодовым волокном OM3 (MMF). Минимальное расстояние кабельной системы для этих модулей SR составляет 2 метра в соответствии с IEEE 802.3ae. Реализованные с VCSEL, трансиверы 10GBASE-SR также известны как самые дешевые и недорогие трансиверы. Тип варианта называется 10GBASE-SRL (10GBASE-SR lite).
Рисунок 2: Прямое подключение модулей SFP+ SR
10GBASE-LRM
В качестве замены модулей 10GBASE-LX4, модули 10GBASE-LRM могут поддерживать максимальную длину линии связи 220 метров по MMF, т.е. OM3. Обратите внимание, что Cisco (или Cisco совместим с некоторыми поставщиками) 10GBASE-LRM модули также могут поддерживать максимальную длину линии связи 300 метров по одномодовому волокну (SMF). Минимальное расстояние кабельной системы для модулей LRM также составляет 2 метра.
Модуль SFP+ одномодовый
Существует три основных типа одномодовых модулей SFP+—10GBASE-LR, 10GBASE-ER и 10GBASE-ZR, используемых для передачи на большие расстояния. Все они представляют собой модули SFP+ с горячей заменой, которые подключаются к слотам SFP+ на коммутаторах.
10GBASE-LR
Модуль 10GBASE-LR, LR означает "большое расстояние," работает на номинальной длине волны 1310 нм и может достигать до 10 км по одномодовому волокну с минимальным расстоянием кабельной системы 2 м. Модуль 10GBASE-LR выполнен с лазером с распределенной обратной связью (distributed feedback laser-DFB), по сравнению с модулем SR, использующим VCSEL. DFB-лазеры дороже, чем VCSEL, но их более высокая мощность и большая длина волны позволят эффективно соединяться с небольшим сердечником одномодового волокна на больших расстояниях.
Рисунок 3: Прямое подключение модулей SFP+ LR
10GBASE-ER
В качестве расширенной версии LR модулей, 10GBase-ER модуль работает на номинальной длине волны 1550 нм, также предназначен для передачи на большие расстояния по одномодовым волокнам, поддерживающим длину линии связи до 40 километров. В отличие от предыдущих модулей, модуль 10GBASE-ER оснащен лазером с внешней модуляцией (externally modulated laser-EML). Стоит отметить, что аттенюатор необходим для линий связи менее 20 км из-за мощности лазера. В соответствии с расстоянием передачи, чтобы обеспечить работу модуля, необходимо использовать соответствующие аттенюаторы. (≤1 км: 10 дБ; ≤10 км: 7 дБ; ≤15 км: 6 дБ; ≤20 км: 5 дБ).
10GBASE-ZR
Похоже на ER модулях, 10GBASE-ZR модуль также работает на номинальной длине волны 1550 нм и работает с SMF, но с более длинным расстоянием передачи - 80 км. Также необходимо использовать соответствующий аттенюатор, если расстояние передачи составляет менее 80 км (≤1 км: 15 дБ; ≤ 10 км: 12 дБ; ≤15 км: 11 дБ; ≤20 км: 10 дБ; ≤30 км: 7 дБ; ≤40 км: 5 дБ; ≤ 50 км: 2 дБ). 10GBase-ZR на самом деле не относится к стандарту IEEE, но все еще предоставляется многими поставщиками.
Модуль SFP+ WDM
Технологию мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM) можно разделить на две части: CWDM и DWDM (C=Coarse; D=Dense). 10G CWDM модули SFP+ часто работает на 18 CWDM длинах волн от 1270 до 1610 нм, а его дальность передачи составляет от 10 до 80 км. В то время как модули SFP+ DWDM работает на DWDM длинах волн от CH17-CH61, максимальное расстояние передачи может достигать 80 км. Модули SFP+ WDM применяются в масштабируемых и гибких крупных предприятиях и дата-центрах.
Модуль SFP+ BiDi
В отличие от вышеупомянутых традиционных оптических модулей, модули SFP+ BiDi передают и принимают оптические сигналы на отдельных длинах волн по одному волокну, применяя технологию WDM. Таким образом, BiDi модули также называются модулями WDM одного типа. И модули должны использоваться в парах, чтобы работать эффективно. Длина линии связи варьируется от 10 км до 120 км для различных требований. Из-за его максимальной емкости и использования оптических волокон, это экономическое решение все чаще становится предпочтительным во многих инфраструктурах. Понимание BiDi модулей проиллюстрирует этот тип модуля SFP+ подробно.
Вывод
Бесконечные требования к более высокой пропускной способности и непрерывного обновления ЦОД открыли большие возможности для индустрии волоконно-оптических модулей. Но это не значит, что развитие товаров, поддерживающих относительно более низкую пропускную способность, становится все более узкой. Модули SFP+ по-прежнему являются предвзятостью для многих дата-центров, которые имеют серверы или коммутаторы с портами 10G или имеют планы обновления через соответствующих товаров 10G. Широкий спектр модули SFP+ теперь используется для развертываний 10GbE в различных сетевых средах и все еще будет тенденцией в течение определенного времени.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022