Порт uplink vs. общий порт: могу ли я использовать порт uplink в качестве общего порта?

Updated on апр 29, 2022 by
55.0k


Когда дело доходит до сетевого коммутатора, мы обычно спрашиваем о типах портов коммутатора, например 24 10/100/1000 Мбит/с порта и 4 SFP+ порта. Если вы использовали управляемые коммутаторы в своем сетевом развертывании, вы должны узнать uplink порт и общий порт. Есть ли разница между uplink портом vs общим портом? Можно ли использовать uplink порт в качестве общего порта или наоборот? В этой статье мы поможем вам узнать о порте uplink и общем порте на сетевых коммутаторах.

Порт uplink vs общий порт: что это такое?

Чтобы лучше понять порт uplink и общий порт, нам лучше сначала узнать об общих типах коммутаторов и типах портов. В соответствии с приложениями и функциями иерархической модели сети может быть разделена на уровень ядра, уровень распределения и уровень доступа. Соответственно, есть коммутатор ядра, коммутатор уровня распределения и коммутатор доступа, которые обеспечивают различные функции в сети. В зависимости от различных функций и конфигураций, порты сетевого коммутатора имеют две основные категории: порт uplink и общий порт. порт uplink на коммутаторе обычно представляет собой высокоскоростной порт, используемый для подключения устройства или локальной сети меньшего размера к более крупной сети или для подключения к другим высокоскоростным устройствам в топологии. В то время как обычные порты - это просто набор портов в основном используются для обычной передачи данных, из которых обычно используются порт RJ45, порт SFP, порт SFP+, порт SFP28, порт QSFP+ и порт QSFP28. Они поддерживают оптоволоконные или сетевые кабели для сетевого подключения с различными скоростями передачи данных и расстояниями передачи.

Порт uplink vs общий порт: в чём разница?

Порт uplink внешне напоминает любой другой общий порт на коммутаторе или концентраторе. Кроме того, подключение uplink порта на одном коммутаторе к общему порту на другом коммутаторе помогает увеличить размер сети. Но на самом деле между ними много различий.

порты-uplink-и-общий-порт-на-коммутаторах

Рисунок 1: Порты uplink и общий порт на коммутаторах (FS S5860-20SQ, S5860-24XB-U).

Оптический Uplink порт vs общий порт

Для uplink агрегации

На оптическом коммутаторе порты uplink имеют большую пропускную способность по сравнению с обычными портами, поскольку они агрегируют трафик между различными уровнями. Порт восходящей связи используется для подключения устройства или меньшей локальной сети к более крупной сети или для подключения к следующему "более высокому" устройству в топологии. Например, коммутатор edge подключается "вверх " к управляемому коммутатору уровня распределения. Оптические uplink соединения на коммутаторах могут помочь увеличить пропускную способность и время реакции тех приложений, которые предъявляют повышенные требования к сети. 1GB оптические uplink часто используются для увеличения пропускной способности базы данных, видео, голоса и других приложений. Это намного проще и чище, чем при использовании общего медного порта.

Uplink-агрегирование-коммутатора

Рисунок 2: uplink агрегирование коммутатора (FS S3910-24TS, S5860-20SQ, N8560-48BC).

Для стека

Порт uplink может быть стековым портом. Это один из двух способов добиться стекирования, кроме использования выделенного порта. порт uplink идеально подходит для стекируемых коммутаторов с большей гибкостью и меньшими затратами - просто подключите порты uplink на каждом стекируемом коммутаторе с DAC/AOC или оптическими трансиверами и оптическими патч-кордами. Кроме того, использование оптических портов восходящей связи для стекирования коммутатора может реализовать стекирование на большие расстояния в различных прикладных средах.

коммутатор-uplink-для-стекирования

Рисунок 3: коммутатор uplink для стекирования (FS S5860-20SQ, S5860-24XB-U).

Медный Uplink порт vs общий порт

Для упрощения кабельной системы

Известно, что при соединении двух общих Ethernet портов на коммутаторах, обычно используется перекрестный кабель, так что передающие pin на одном конце сетевого кабеля могут быть подключены к приемным pin на другом конце. порт uplink не пересекает pin передачи и приема, поэтому он устраняет необходимость в перекрестном кабеле. Это означает, что прямой кабель - это все, что вам нужно при соединении двух коммутаторов путем соединения порта восходящей связи и общего порта.

соединение-прямого-кабеля-и-перекрестного-кабеля

Рисунок 4: соединение прямого кабеля и перекрестного кабеля.

Для экономии порта

Порт uplink на коммутаторе используется для расширения сети. Например подключите порт uplink одного коммутатора к стандартному порту другого коммутатора, с помощью которого можно сохранить обычные медные порты для подключения большего количества конечных точек. Таким образом, коммутаторы могут использовать порты uplink для подключения к другим коммутаторам, чтобы увеличить максимальное количество проводных устройств, подключенных к сети.

Можно ли использовать порт uplink в качестве общего порта?

С ростом требований к пропускной способности, горячая тема привлекает все больше и больше внимания. То есть можно ли использовать порты uplink на коммутаторе в качестве общих портов? Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно узнать кое-что о порте коллективного пользования и порте двойного назначения.

Порт коллективного пользования и порт двойного назначения

Некоторое старое сетевое оборудование специально настроило общий порт рядом с портом восходящей связи и связало их вместе в виде пары. В частности, традиционная логика аппаратных средств этих продуктов поддерживала соединения либо с портом восходящей связи, либо с обычно портом коллективного пользования, но не с обоими. Подключение устройств к обоим портам устройства с портом коллективного пользования останавливает работу устройства должным образом. В настоящее время многие сетевые устройства предлагают порт двойного назначения, который может функционировать как восходящий или общий порт в зависимости от типа подключенного к нему устройства. Восходящиая связь двойного назначения представляет собой комбинацию одного медного порта 10/100/1000TX и одного порта Gigabit Ethernet на базе SFP. Один из этих двух портов может использоваться одновременно. Эта дополнительная гибкость восходящей связи позволяет использовать стеки высокой плотности на основе оптической восходящией связи. Восходящие линии двойного назначения также предлагают полнодуплексную, гигабитную скоростную магистраль для стека. Одним словом, это означает, что мы можем использовать порт uplink в качестве общего порта на основе конкретных требований.

Советы по использованию порта Uplink в качестве общего порта

Теперь, когда мы решили этот вопрос, следуйте некоторым деталям, на которые мы должны обратить внимание. Для волоконно-оптических портов восходящей связи, например SFP/SFP+, эти порты, от которых производитель ожидает, что вы направите коммутатор ядра на другом этаже или в другое здание или где-то слишком далеко для медной линии. В этом смысле нет ничего необычного в порте uplink по сравнению со стандартным портом. Что касается портов восходящей связи RJ45, они обычно подключаются как кроссовер, поэтому существует физическая разница по сравнению с обычными портами коммутатора RJ45.

Заключение

Фактически, порт uplink может служить общим портом. Хотя есть некоторые небольшие различия в использовании, на самом деле никаких существенных различий не существует. Единственное отличие состоит в том, что порт uplink подключен к сетевому устройству более высокого уровня для агрегирования полосы пропускания и должен быть подключен к обычному порту на другом сетевом устройстве. Надеюсь, что эта статья прояснит вам порт uplink и общий порт на коммутаторе.

Связанные статьи

RJ45 vs SFP порт: какой из них следует использовать для соединения двух коммутаторов?

Что такое порт SFP гигабитного коммутатора?

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 3750 подключения к портам SFP/a>

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
171.2k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
12.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.9k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
23.9k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
52
Что клиенты говорят о FS?