ROADM для передачи 400G WDM

Updated on июн 8, 2022 by
944

По мере развития глобальных оптических сетей возрастает потребность в новых технологиях, таких как 400G, которые отвечают требованиям сетевых операторов. Потоковое видео, растущие объемы данных, сеть 5G, удаленная работа и постоянно растущие потребности бизнеса создают экстремальные требования к пропускной способности.

Сетевые операторы и центры обработки данных также используют передачу WDM для повышения скорости передачи данных, увеличения полосы пропускания и улучшения пользовательского опыта. И для решения некоторых общих проблем передачи 400G WDM, таких как уменьшение дальности передачи, развертываются ROADM. Ниже мы более подробно обсудили ROADM для передачи 400G WDM.

 

Технология Reconfigurable Optical Add-drop Multiplexer (ROADM)

ROADM — это устройство, имеющее доступ ко всем длинам волн оптоволоконной линии. ROADM, представленный в начале 2000-х годов, позволяет удаленно настраивать/переконфигурировать световые пути A-Z. Его сетевой стандарт позволяет блокировать, добавлять, перенаправлять или пропускать лучи видимого света и модулированные инфракрасные излучения (ИК) в оптоволоконной сети в зависимости от конкретной длины волны.

ROADM используется в системах, использующих мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM). Он также поддерживает более двух направлений на сайтах для сетей на основе оптических ячеистых сетей. В отличие от предыдущего OADM, ROADM может настроить конфигурацию добавления/удаления по сравнению со сквозной при изменении модели трафика.

Таким образом, операции упрощаются за счет автоматизации соединений через промежуточный сайт. Это означает, что нет необходимости в развертывании технического персонала для выполнения ручных патчей в ответ на новую длину волны или для изменения длины волны. В результате оптимизированный сетевой трафик удовлетворяет потребности в полосе пропускания без дополнительных расходов.

 

ROADM технология

Обзор Open ROADM

Open ROADM - это подключаемое решение 400G, обеспечивающее взаимодействие оптического оборудования разных поставщиков, включая ROADM, транспондеры и подключаемые модули. Это решение определяет некоторые требования к оптическому взаимодействию для ROADM и включает в себя аппаратные устройства, которые управляют и маршрутизируют трафик по оптоволоконным линиям.

Первоначально Open ROADM предназначен для решения проблемы роста трафика данных в беспроводных сетях в период с 2007 по 2015 год. Основные компоненты Open ROADM - коммутатор ROADM, подключаемый модуль и транспондер - могут контролироваться с помощью API на основе открытых стандартов, доступного через SDN контроллер.

Одной из основных целей Open ROADM является обеспечение сетевых операторов и поставщики разработали общий подход к проектированию гибких, масштабируемых и экономичных сетей. Кроме того, она предлагает стандартную модель для упрощения управления инфраструктурой многопоставщиковых оптических сетей.

 

400G и передача WDM

Передача WDM представляет собой метод мультиплексирования нескольких оптических несущих сигналов по одному оптоволоконному каналу путем изменения длины волны лазера. Эта технология позволяет различным потокам данных проходить в обоих направлениях по оптоволоконной сети, увеличивая пропускную способность и уменьшая количество волокон, используемых в основной сети или линии передачи.

Поскольку технология 400G широко используется во всех отраслях, оптоволоконная сетевая система должна адаптироваться и поддерживать рост скорости и объема данных. Метод передачи WDM предлагает это удобство и считается предпочтительной технологией для передачи больших объемов данных по сетям/узлам. Сети на основе WDM также могут поддерживать различный трафик данных с разной скоростью по оптическому каналу, что обеспечивает повышенную гибкость.

400G WDM по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами. Например, высокая скорость передачи символов указывает на DAC/ADC с точки зрения полосы пропускания, в то время как квадратурная амплитудная модуляция(QAM) высокого порядка указывает на DAC/ADC с точки зрения его ENOB (эффективное количество бит).

Что касается характеристик передачи, QAM высокого порядка требует большего отношения оптического сигнала к шуму (OSNR) на стороне приемника, что снижает радиус действия передачи. Кроме того, он более чувствителен к накоплению линейного и нелинейного фазового шума. Большинство этих ограничений может решиться с помощью архитектуры ROADM. Мы обсудили больше ниже.

 

архитектура ROADM для 400G WDM

Open ROADM MSA и архитектура ROADM для 400G WDM

Open ROADM MSA определяет некоторые спецификации взаимодействия для коммутаторов ROADM, подключаемого модуля и транспондеров. Большинство ROADM на рынке представляют собой проприетарные устройства, созданные конкретными поставщиками, что затрудняет взаимодействие. Таким образом, Open ROADM MSA стремится обеспечить техническую основу для развертывания сетей с повышенной гибкостью.

Другими словами, Open ROADM нацелен на дезагрегацию сети передачи данных, позволяя сосуществование нескольких транспондеров и поставщиков ROADM с некоторыми ограничениями. Это может быть очень полезно для систем 400G WDM, особенно когда возникают проблемы со сроками поставки и запасами, поскольку возможность смешивания и сопоставления может помочь устранить задержки.

Используя WDM для увеличения оптоволокна, а также системы оптических линий с ROADM, сетевые операторы могут проектировать виртуальные волоконно-оптические пути между двумя точками в некоторых сложных оптических топологиях. То есть ROADM ввела логическую основу передачи, связывающую маршрутизатор с одним переходом, которая может быть оптимизирована в соответствии с топологией IP трафика. Эти аспекты играют ключевую роль в повышении коэффициента использования 400G, который предлагает сетевым операторам столь необходимую ёмкость досягаемость, гибкость и эффективность.

Тем не менее, ROADM с годами развивались для поддержки технологии WSS с гибкой сетью. Одна из базовых архитектур ROADM использует фиксированные фильтры для добавления/ удаления, в то время как другие архитектуры предлагают гибкость в распределении длин волн/цвете или возможность свободно направлять длины волн в любом направлении практически без ограничений. Это означает, что вы можете реализовать многоуровневую сеть с несколькими оптоволоконными путями для каждого узла, подключенного к различным сайтам. Преимущество заключается в том, что вы можете перемещать трафик по другому пути, если один оптоволоконный путь не работает.

 

Вывод

По мере того, как центры обработки данных и сетевые операторы стремятся свести к минимуму общие расходы на IP оптические сети, возникает потребность во внедрении надежных, гибких и оптимизированных IP топологий. Таким образом, используя клиентские интерфейсы 400GbE, ROADM для 400G могут удовлетворить постоянно растущие требования к объему DCI и операторов облачных вычислений. Точно так же развертывание подключаемых модулей и использование технологии передачи WDM увеличивает ёмкость сети и значительно снижает энергопотребление, а также упрощает техническое обслуживание и поддержку.

Вас также может заинтересовать

знаний
See profile for George.
George
PAM4: узнайте 400G Ethernet здесь
апр 27, 2022
4.6k
знаний
See profile for Антон Лобанов.
Антон Лобанов
400G Ethernet открывает новую эру
июн 8, 2022
951
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?