Ключевые отличия коммутаторов PoE vs PoE+ vs PoE++

Updated on апр 14, 2022 by
27.3k


PoE, или Power over Ethernet -это проверенная технология, позволяющая экономить время и деньги, которая обеспечивает безопасную передачу данных и питания по одному и тому же кабелю Ethernet для локальных сетей (LAN). На современном рынке, если вы обратите внимание на типы коммутаторов Power over Ethernet, вы обнаружите, что существуют коммутаторы PoE, коммутаторы PoE+ и коммутаторы PoE++. Но как много вы знаете об этих трёх типах коммутаторов PoE? В чём их отличия? И как сделать правильный выбор?

Что делает PoE коммутатор “PoE”?

Что такое PoE? Технология PoE была определена стандартом IEEE 802.3af в 2003 году. В соответствии с этим стандартом PoE позволяет питающее устройство как телефоны VoIP, получать мощность PoE до 12.95 Вт, используя только две из доступных четырех витых пар в кабелях Ethernet.

Тогда что такое коммутатор PoE Коммутатор PoE относится к применению технологии PoE. Функционируя как один из PSE (оборудование для источника питания), коммутатор PoE может подавать питание на питающее устройство через кабели Ethernet для осуществления подключения к сети. Как правило, коммутатор 802.3af поддерживает максимальное энергопотребление до 15.4 Вт на порт PoE с диапазоном напряжения от 44 В до 57 В. А диапазон напряжения питающего устройства, подключенных к переключателю PoE, составляет от 37 В до 57 В.

коммутатор-PoE

Что делает PoE+ коммутатор “PoE+”?

Технология PoE+ (стандарт IEEE 802.3at) - это усовершенствованная технология PoE, которая была опубликована в 2009 году. Питающее устройство на рынке, как правило, требует большей мощности, например точки беспроводного доступа, которым для нормальной работы требуется мощность PoE более 12,95 Вт. Чтобы решить эту проблему, здесь используется технология PoE plus, которая может поддерживать высокое энергопотребление.

Подобно сетевому коммутатору PoE, коммутатор PoE+ также обеспечивает питание по двум парам, но он добавляет дополнительный класс мощности, который способен обеспечить мощность до 25,5 Вт для питающего устройства с диапазоном напряжений от 42,5 В до 57 В. Максимальная мощность, подаваемая каждым портом коммутатора PoE+, составляет 30 Вт, а также диапазон напряжений от 50 В до 57 В.

Что делает PoE++коммутатор “PoE++”?

Мы увидели примерно шестилетний разрыв между PoE и PoE+, что свидетельствует о быстром развитии. Как и следовало ожидать, новые поколения устройств и оконечных устройств, таких как более быстрые точки доступа Wi-Fi с более мощными радиомассивами и сигнальными процессорами, создали потребность в еще более высоком стандарте мощности. В 2018 году мы получили стандарт IEEE 802.3bt или PoE++. Технология PoE прочно вошла в ИТ-ландшафт. В этом ландшафте растет спрос на PoE. Это и прогресс с годами уравновешиваются объемом работы, связанной с новым стандартом. PoE++ более сложен, так как существует два разных типа 802.3bt. Как и ожидалось, это PoE типа 3 и типа 4.

Различия между типом 3 и типом 4 существенны. Тип 3 может использовать либо две пары проводов, например PoE и PoE+, либо четыре пары, как тип 4. Тип 4 требует четырех пар проводов. Как можно догадаться, дополнительные провода предназначены для обеспечения большей мощности устройств.

PoE++ типа 3

Устройство с питанием PoE++ типа 3 может достигать 51 Вт при напряжении 42.5–57 В, что больше мощности, но в том же диапазоне напряжений, что и PoE+. Порт коммутатора PoE++ типа 3 рассчитан на 60 Вт и 50–57 В. Опять же, напряжение порта коммутатора отражает PoE+.

PoE++ типа 4

Устройство с питанием PoE++ типа 4 может достигать 71 Вт при подаче питания в диапазоне 41.1–57 В. Максимальная мощность порта коммутатора составляет 100 Вт в диапазоне 52–57 В.

Как было отмечено в случае с PoE+, коммутатор может быть объявлен как коммутатор PoE++, даже если не все порты поддерживают PoE++. Если вы ищете коммутаторы PoE++, вы должны проверить, сколько портов поддерживает PoE++ и какой стандарт используют другие порты, если таковые имеются. Также необходимо проверить тип. Многие поставщики коммутаторов используют “PoE++”, IEEE 802.3bt, тип 3 или тип 4, или просто указывают PoE и мощность, которые делают это немного труднее увидеть.

PoE vs PoE+ vs PoE++ коммутатор: какой выбрать?

Основываясь на вышеупомянутом введении, ниже представлена справочная диаграмма, которая суммирует подробные спецификации PoE vs PoE+ vs PoE++, что может быть помочь при выборе коммутатора PoE в зависимости от различных требований.

PoE PoE+ PoE++
Стандарт IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt
Тип PoE Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4
Мощность порта коммутатора
Макс. Мощность на порт 15.4 Вт 30 Вт 60 Вт 100 Вт
Диапазон напряжения порта 44–57В 50-57В 50-57В 52-57В
Питание устройства
Макс. Питание к устройству 12.95 Вт 25.5 Вт 51 Вт 71 Вт
Диапазон напряжения на устройство 37-57В 42.5-57В 42.5-57В 41.1-57В
Кабели
Используемые витые пары 2 пары 2 пары 2 пары; 4 пары 4 пары
Поддерживаемые кабели Cat3 или лучше Cat5 или лучше Cat5 или лучше Cat5 или лучше

Обратите внимание, что представленные цифры теоретические. Фактически, коммутаторы серии PoE часто превышают общую мощность коммутатора с большим количеством портов. Это потому, что многие устройства будут использовать меньше максимальной мощности. Например, если у вас есть коммутатор со всеми портами PoE++ типа 4, это не означает, что вы будете использовать их все при максимальной нагрузке 24 × 7. Следовательно, вам необходимо рассчитать требования к питанию для всех устройств с питанием, которые вы планируете подключить к коммутатору, и выбрать соответствующие соединительные кабели для вашей конструкции PoE.

Очевидно, что основные различия между коммутаторами PoE, PoE+ и PoE++ заключаются в их рабочем режиме и источнике питания, что отражается на их приложениях. Коммутатор 802.3af обычно используется для поддержки устройств, которым требуется мощность менее 15,4 Вт, таких как телефоны VoIP, датчики, измерители, точки беспроводного доступа с двумя антеннами и простые статические камеры наблюден, и т. д. Что касается коммутатора PoE+, он поддерживает такие устройства, как более сложные камеры наблюдения, наклоном или масштабированием, а также точки беспроводного доступа с шестью антеннами и видео IP-телефоны. Благодаря более высокой мощности коммутатор PoE++ Type 3 может поддерживать такие устройства, как компоненты системы видеоконференцсвязи и устройства управления зданием. А коммутатор PoE++ Type 3 может поддерживать такие устройства, как ноутбуки и телевизоры.

PoE vs PoE+ vs PoE++ коммутатор.jpg

Предполагая, что ваш ЦОД требует только низких стандартных уровней мощности, вы можете придерживаться коммутаторов PoE. Однако если вы хотите построить более надежную и высокопроизводительную сеть с несколькими различными устройствами, а также не хотите утруждать себя рассмотрением ограничений портов, то выбор коммутаторов PoE+ или PoE++ будет правильным выбором. Когда вы начинаете строить инфраструктуру с более высокими требованиями или планируете модернизацию, обратите внимание на технологии PoE+ или PoE++. Однако не все нуждаются в полном обновлении. Если ваше текущее решение PoE адекватно и соответствует вашим требованиям, возможно, было бы разумно сохранить существующий дизайн сети PoE.

Заключения

Из-за растущих требований к питанию технология Power over Ethernet развивается вместе с этой тенденцией. Наряду с этим коммутатор на основе PoE также обновился с сетевого коммутатора PoE на коммутатор PoE+ и коммутатор PoE++. Эта статья проливает свет на различия между коммутаторами PoE и PoE+ и PoE++, а также на их приложения. Надеюсь, что эта статья поможет при выборе сетевого коммутатора PoE.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.0k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?