В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?

Updated on июн 8, 2022 by
162.3k

Ethernet кабели, или сетевые кабели широко используются для соединения устройств в локальных сетях, таких как Ethernet коммутаторы, маршрутизаторы и ПК. Ethernet кабели, хотя выглядят одинаково, фактически имеют различные категории. Таким образом, выбор между кабелями категория 5 (Cat 5), категория 5e (Cat 5e) и категория 6 (Cat 6) может быть запутанным. В этой статье мы разберем различия между кабелям Cat 5, Cat 5e и Cat 6, чтобы вы могли принять обоснованное решение и найти то, что нужно именно вам.

 

Типы Ethernet кабелей

Что такое кабель Cat 5?

Кабель Cat 5 (кабель категории 5) — тип кабеля для передачи сигналов, состоящий из 4 витых пар. Используется в структурированных кабельных системах для компьютерных сетей, таких как Ethernet. Кабельный стандарт предоставляет производительность до 100 MHz и подходит для 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), и 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). Он также используется для телефонии и передачи видео-сигналов. Кабель терминируется модульным разъемом RJ45 или на патч-панели. Большинство кабелей 5-й категории являются неэкранированными. Для борьбы с помехами используют только свойства витой пары при передаче дифференциальных сигналов. Максимальная длина (максимальная сертифицированная длина) Cat 5 кабелей или перекрестных кабелей составляет 100 метров.

Что такое кабель Cat 5e?

Кабель Cat 5e также известный как кабель категории 5e или Category 5 Enhanced, - это стандарт сетевого кабеля, ратифицированный в 1999 году. Cat 5e предлагает значительно улучшенную производительность по сравнению со старым стандартом Cat 5e, включая увеличение скорости до 10 раз и значительно большую способность преодолевать расстояния, не подвергаясь влиянию перекрестных помех, Кабели категории 5e, как правило, это витые пары 24-го калибра, поддерживающие гигабитные сети на расстояниях между сегментами до 100 метров. Кабели Cat 5e развернуты во многих местах. Например, он может использоваться в домашней сетевой среде с различными длинами. Другим обычним использованием кабеля Cat 5e является кабельная проводка внутри помещения.

Что такое кабель Cat 6?

Кабель Cat 6 разработан специально для использования в высоконагруженных сетях. Его конструкция включает сильно сплетённые витые пары с большим количеством витков на погонный сантиметр. Благодаря этому кабель выдерживает передачу данных с частотой 250 МГц. Повышение частоты передаваемого сигнала позволило увеличить пропускную способность интерфейса. Сети, основанные на нём и соответствующем оборудовании, поддерживают 10 гигабитный Ethernet. Конструкционно провод шестой категории отличается от предшественника и увеличенной толщиной оболочки. Это помогает защитить передаваемую информацию от внешних электромагнитных помех и «наводки» со стороны других кабелей, в том числе силовых. В следующем видео показаны FS 28AWG тонкие Cat 6 кабели с меньшим диаметром кабеля, которые могут сэкономить до 36% пространства, чем обычные кабели Cat 6.

Различия между Cat 5, Cat 5e и Cat 6

На самом деле, большинство кабелей Ethernet выглядят похожими по внешнему виду. Они могут быть подключены к Ethernet порту, поскольку у них порт RJ45. Но они отличаются внутренной структурой друг от друга.

Cat 5 vs Cat 5e

Разницы между кабелями Cat 5 и Cat 5e показывают во всех аспектах производительности: поддерживание сети, перекрстные помехи и пропускная способность. кабель Cat 5e поддерживает скорость Ethernet, Fast Ethernet, и Gigabit Ethernet, а скорость кабеля Cat 5 - только для двух предыдущих. кабель Cat 5e полностью обратно совместим, и может использоваться в любых приложениях, в которых обычно используется кабель Cat 5e. Кроме того, перекрестные помехи уже значительно уменьшались в проводке Cat 5e по сравнению с кабелем Cat 5. Более того, кабель Cat 5e имеет мощность на 350Mhz, что позволяет более высокую пропускную способность, чем Cat 5.

Cat 5e vs Cat 6

Общая разница между кабелями Cat 5e и Cat 6 заключается в производительности передачи. Хотя Cat 5e может поддерживает гигабитную скорость, Cat 6 сертифицирован для решения гигабитного Ethernet. Кроме того, спецификация Cat 6 лучше подходит для сред, которые обычно не дружественны к проводке витой пары. Это включает районы, в которых помещаются линии питания, светы и производственное оборудование. Тем не менее, для большинства приложений кабель Cat 5e идеальнее и предпочтительнее, чем кабель Cat 6: он более экономичен и работает почти также хорошо. Однако, если вы можете быть уверены, что все компоненты в вашей сети являются гигабитными, и объём передаваемых данных требует сертифицированной гигабитной производительности, то Cat 6 является идеальным выбором.

Cat 6 vs Cat 6a

Спецификя/категория Кабель Cat 6 Кабель Cat 6a
Скорость 10 Гбит/с на расстоянии 37-55 метров 10 Gigabit Ethernet с расстоянием макс.до 100 метров
Тип разъёма RJ45 RJ45
Частота 250 МГц 500 МГц
Производительность Cat 6 >Cat 6a Cat 6 >Cat 6a >Cat7
Стандарт TIA/EIA стандарт TIA/EIA стандарт
Наилучшее использование домочадцы домочадцы

Как показано на этой диаграмме, Cat 6 поддерживает скорости до 10G Ethernet и частоты до 250MHz, и можно достичь на расстоянии 33-55 метров. Cat 6 может поддерживать частоты пропускной способности до 500MHz, в два раза больше кабеля Cat 6, и может также поддерживать 10Gbps, как и его предшественник. Кабели Cat 6 и Cat 6a идеальны для домашного использования, TIA(TelecommuniCations Industry Association) И EIA(Electronic Industries Alliance) установили стандарты для проволоки и кабеля, что помогает стандартизировать установку и производительность. На данный момент, Cat 6 и Cat 6a признаны стандартами TIA/EIA.

Выбор кабеля Cat 5, Cat 5e или Cat 6 зависит от случая. Если вы удовлетворены скоростью вашей сети сейчас, то вам не нужно проходить через проблемы обновления сети, как от Cat 5e до Cat 6. Но мы должны учитывать, что кабель Cat 6 имеет хорошую совместимость с кабелем Cat 5e, и он даже может поддерживать 10GBASE-T, что делает его более популярным в кабельной развертывании.

Кроме того, с быстрым развитием сетевых компонентов и постоянно увеличивающейся пропускной способностью, требуются более высокие требования к сетевым кабелям. С учетом трудности замены и повторного обновления кабелей, для развертывания в будущем необходимо использовать передовые кабели Ethernet, такие как Cat 6, Cat7.

Связанная статья:

В чём разница: Cat 6 vs Cat 7 vs Cat 8 кабельВ чём разница T568A vs T568B

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.0k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?