Основы оптического кроссового оборудования (ODF)

Updated on фев 14, 2022 by
16.7k

В связи с требованиями к высокой скорости передачи данных развертывание оптоволокна растет. По мере роста количества установленных волоконно-оптических сетей управление оптическими сетями передачи становится все более сложнее. При прокладке волоконно-оптических кабелей следует учитывать множество факторов, таких как гибкость, жизнеспособность, стоимость развертывания и управления и т. д. Для обработки больших объемов оптоволокна с меньшими затратами и большей гибкостью широко используются различные оптические кроссовые оборудования. Правильный выбор оптической распределительной панели является ключом к успешной прокладке кабеля.

ODF

Optical Distribution Frame (ODF)

Что такое оптическое кроссовое оборудование (ODF)?

Оптическое кроссовое оборудование (ODF) используется для концевой заделки и коммутации оптических кабелей, подключения оптических волокон к аппаратуре оптических систем передачи или к оборудованию пользователя, а также применяется для контроля характеристик оптических кабелей в процессе эксплуатации. Он также может работать как защитное устройство для защиты оптоволоконных соединений от повреждений. Основные функции ODF, предоставляемые сегодняшними поставщиками, практически не отличаются. Тем не менее, они бывают разных форм и спецификаций. Выбрать правильный ODF не так-то просто.

Типы оптического кроссового оборудования (ODF)

В соответствии со структурой, ODF в основном можно разделить на три типа, а именно ODF для настенного монтажа, ODF для напольного монтажа и ODF для монтажа в стойку.

Настенный ODF (показан на следующем рисунке) обычно использует конструкцию, похожую на небольшую коробку, которая может быть установлена на стене и подходит для распределения волокон с небольшим количеством. Напольное крепление ODF имеет закрытую конструкцию. Обычно он имеет относительно фиксированную емкость волокна и приятный внешний вид.

настенный-ODF

Настенное оптическое кроссовое оборудование

Стоечный ODF в стойку (показан на следующем рисунке) обычно имеет модульную конструкцию с прочной структурой. Его можно установить в стойку с большей гибкостью в соответствии с количеством и спецификациями оптоволоконных кабелей. Этот тип оптической распределительной системы более удобен и может предоставить больше возможностей для будущих вариантов. Большинство ODF для монтажа в стойку имеют размер 19 дюймов, что гарантирует их идеальную установку на обычно используемую стандартную трансмиссионную стойку.

rack-mount-ODF

Стоечное оптическое кроссовое оборудование

Руководство по выбору ODF

Выбор ODF не ограничивается структурой, следует учитывать множество факторов, таких как области применения. Некоторые из наиболее важных представлены ниже.

Количество волокна: с увеличением количества оптоволоконных соединений в таких местах, как центры обработки данных, потребность в ODF высокой плотности становится тенденцией. И сейчас на рынке очень часто можно найти ODF с 24 портами, 48 портами или даже 144 портами для оптоволоконных кабелей. Между тем, многие поставщики могут предоставить индивидуальные ODF в соответствии с требованиями клиентов.

Управляемость: высокая плотность — это хорошо, но управление непростое. ODF должен обеспечивать удобную среду управления для технических специалистов. Основным требованием является то, что ODF должен обеспечивать легкий доступ к разъемам на передней и задней панелях этих портов для вставки и извлечения. Это требует, чтобы ODF резервировал достаточно места. Кроме того, цвет адаптеров, установленных на ODF, должен соответствовать цветовому коду оптоволоконных разъемов, чтобы избежать неправильного подключения.

Гибкость: как уже упоминалось, ODF для монтажа в стойку является относительно гибким в приложениях с модульной конструкцией. Однако другим аспектом, который может эффективно повысить гибкость ODF, является размер порта для адаптеров на ODF. Например, ODF с портами размера дуплексного адаптера LC можно установить с дуплексными адаптерами LC, SC или MRTJ. ODF с портами размера адаптера ST можно установить как с адаптерами ST, так и с адаптерами FC.

Защита: оптическое кроссовое оборудование включают в себя оптоволоконные соединения. Волоконные соединения, такие как сращивание, оптоволоконные соединители, на самом деле очень чувствительны во всей сети передачи и напрямую связаны со стабильностью и надежностью сети. Таким образом, хороший ODF должен иметь защитное устройство для предотвращения повреждения волоконно-оптических соединений пылью или механическими нагрузками.

Вывод

ODF является наиболее популярным и комплексным оптическим распределительным панелем, который может снизить стоимость и повысить надежность и гибкость оптоволоконной сети как во время развертывания, так и во время обслуживания. ODF высокой плотности является тенденцией в телекоммуникационной отрасли. Выбор ODF важен и сложен, что требует полного рассмотрения, включая приложения и управление. Такие факторы, как структура, количество волокон и защита, являются лишь основными элементами. ODF, который может соответствовать текущим требованиям и задачам будущего роста и облегчения расширения без ущерба для прокладки кабелей или плотности, может быть выбран только после многократного сравнения и всестороннего рассмотрения.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.0k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?