Активный или пассивный коммутатор PoE: что выбрать?

Updated on фев 22, 2022 by
24.2k

Коммутатор PoE предназначен для обеспечения как сетевого подключения, так и подачи питания на одно устройство с питанием PoE (PD) через один кабель Ethernet. А поскольку спрос на развертывание устройств PD, таких как IP-телефоны, IP-камеры и точки доступа, увеличивается, коммутатор PoE обычно используется в современных корпоративных и кампусных сетях, поскольку он помогает снизить сложность и стоимость развертывания. Теперь мы видим, что на рынке продаются как активные коммутаторы PoE, так и пассивные коммутаторы PoE. Что именно они собой представляют? Должны ли мы использовать активные или пассивные коммутаторы PoE для нашей сети?

Что такое Active PoE и коммутатор Active PoE?

Активный PoE, сокращенно от Active Power over Ethernet, также известен как стандартный PoE, который относится к любому типу PoE, который согласовывает надлежащее напряжение между оборудованием источника питания (PSE) и устройством PD. Коммутатор Active PoE — это устройство, соответствующее стандарту PoE, поэтому его также называют стандартным коммутатором PoE. Этот тип коммутатора соответствует стандартам IEEE 802.3af, IEEE 802.3at или IEEE 802.3bt. Таким образом, его можно разделить на коммутаторы PoE, PoE+ и PoE++ (коммутатор PoE, PoE+ и PoE++: как выбрать?). Перед включением активный коммутатор PoE проверит , совместима ли электрическая мощность между коммутатором и удаленным устройством. Если это не так, активный коммутатор PoE не будет подавать питание, предотвращая любое потенциальное повреждение устройства без PoE.

Active PoE switch application.jpg

Что такое пассивный PoE и пассивный коммутатор PoE?

Пассивный PoE, также известный как пассивный Power over Ethernet, является нестандартным PoE. Он также может передавать питание по линиям Ethernet, но без процесса согласования или связи. Пассивный коммутатор PoE не соответствует ни одному стандарту IEEE. Питание «всегда включено» при использовании пассивного коммутатора PoE в сетях, что означает, что он всегда отправляет электрический ток по кабелю Ethernet с определенным напряжением независимо от того, поддерживает ли конечное устройство PoE или нет. Таким образом, использование пассивного коммутатора PoE может привести к перегоранию конечных устройств, если они не подготовлены для электрифицированных кабелей Ethernet.

Passive PoE switch application.jpg

Активный и пассивный коммутатор PoE: в чем их различия?

Как упоминалось выше, активный коммутатор PoE и пассивный коммутатор PoE могут обеспечивать соединения PoE, но совершенно по-разному. Кроме того, они также отличаются распиновкой питания PoE, поддержкой Ethernet, стоимостью и т.д.

Активный и пассивный коммутатор PoE: распиновка блока питания PoE

Как известно, PoE-коммутаторы могут подавать питание тремя способами: PoE Mode A, PoE Mode B и 4-парный PoE. В режиме PoE A питание подается одновременно с данными на контакты 1, 2, 3 и 6. В режиме PoE B питание подается на контакты 4, 5, 7 и 8. А 4-парный PoE подает питание на все 8 контактов одновременно. Коммутатор с активным PoE может поддерживать все режимы PoE A, режим PoE B и 4-парный PoE, в то время как пассивный коммутатор PoE может поддерживать только режим PoE B. Дополнительные сведения о режиме PoE A, режиме PoE B и 4-парном PoE см, на странице Все, что вам нужно знать о коммутаторах PoE

10/100BASE-T Сеть 1000BASE-T Сеть
Контакты на коммутаторе Режим PoE А (Данные & Смешанный DC) Режим PoE B (DC на запчасти) 4-парный PoE Режим PoE А (Bi-данные & DC) Режим PoE B (Bi-данные & DC) 4-парный PoE
Контакт 1 Rx+ & DC+ Rx+ Rx+ & DC+ TxRx A+ & DC+ TxRx A+ TxRx A+ & DC+
Контакт 2 Rx- & DC+ Rx- Rx- & DC+ TxRx A- & DC+ TxRx A+ TxRx A+ & DC+
Контакт 3 Tx+ & DC- Tx+ Tx+ & DC- TxRx B+ & DC- TxRx B+ TxRx B+ & DC-
Контакт 4 Unused DC+ DC+ TxRx C+ TxRx C+ & DC+ TxRx C+ & DC+
Контакт 5 Неиспользованный DC+ DC+ TxRx C- TxRx C- & DC+ TxRx C- & DC+
Контакт 6 Tx- & DC- Tx- Tx- & DC- TxRx B- & DC- TxRx B- TxRx B- & DC-
Контакт 7 Unused DC- DC- TxRx D+ TxRx D+ & DC- TxRx D+ & DC-
Контакт 8 Неиспользованный DC- DC- TxRx D- TxRx D- & DC- TxRx D- & DC-

Активный и пассивный коммутатор PoE: поддержка Ethernet

Коммутаторы Active PoE могут поддерживать 10/100/1000 Мбит/с Ethernet на расстоянии до 100 м по кабелю Cat5/5e/6. Однако пассивные коммутаторы PoE обычно поддерживают 10/100 Мбит/с Ethernet на расстоянии до 100 м. Таким образом, активные коммутаторы PoE могут применяться как в традиционных сетях 10/100BASE-T, так и в современных сетях PoE 1000BASE-T. В то время как пассивные коммутаторы PoE обычно использовались в прошлых сетях 10BASE-T и 100BASE-T PoE.

Активный и пассивный коммутатор PoE: стоимость

Все активные коммутаторы PoE оснащены встроенным контроллером питания PoE, который выполняет функцию обнаружения и классификации устройств PD. В то время как пассивный коммутатор PoE не имеет такого компонента и функций. Поэтому разумно видеть, что цена активного коммутатора PoE выше, чем у пассивного коммутатора PoE.

Подводя итог, можно сказать, что активные и пассивные коммутаторы PoE в основном отличаются друг от друга по следующим аспектам:

Активный коммутатор PoE Пассивный коммутатор PoE
Стандарт IEEE 802.3af/at/bt N/A
Инъекция мощности После переговоров Немедленно
Режим питания Режим PoE А/Режим PoE B/4-парный PoE Режим PoE B
Поддержка Ethernet 10/100/1000BASE-T 10/100BASE-T
Максимальное расстояние 100м 100м
Безопасность Высокий Низкий
Расходы Средний Низкий

Активный или пассивный коммутатор PoE: что выбрать?

Исходя из приведенного выше содержания, мы можем сказать, что из соображений безопасности активные коммутаторы PoE всегда должны быть нашим лучшим выбором для включения удаленных IP-телефонов, IP-камер, беспроводных точек доступа и других устройств PD. Однако вы также можете рассмотреть возможность использования пассивных коммутаторов PoE, если у вас ограниченный бюджет. Но помните, что пассивный коммутатор PoE не имеет функции определения мощности. Поэтому важно убедиться, что пассивный PoE-коммутатор, который вы покупаете, точно соответствует характеристикам мощности устройства PD, которое вы пытаетесь включить. В противном случае вы можете легко сжечь свое устройство PD. Кроме того, никогда не следует подключать компьютеры и другие устройства, не поддерживающие PoE, к пассивному коммутатору PoE.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.0k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?