В чём разница между T568A и T568B?

Updated on июн 8, 2022 by
184.2k

Разница между прямым кабелем и перекрестным кабелем

При терминировании сетевого кабеля необходимо расположить цветные контакты передачи в правильном порядке. T568A и T568B являются двумя различными стандартами, которые используются для определения порядка их расположения. В чем же их различие? Данная тема будет освещена в этой статье.

 

Что представляют из себя стандарты T568A и T568B?

Стандарты EIA/TIA 568A и 568B наиболее известны по двум таблицам T568A и T568B, которые описывают соединение проводников кабеля типа ''витая пара'' с контактами разъёмов 8P8C (часто ошибочно называемыми RJ-45) при организации сети Ethernet.

Как мы знаем, сетевые кабели состоят из четырех пар проводов, каждый из которых состоит из сплошной цветной проволоки и полосы того же цвета. В сетях Ethernet 10/100BASE-T используются только две пары проводов (оранжевая и зеленая). Две других цветных пары (коричневая и голубая) используются для других приложений сети Ethernet, а также в телефонных соединениях. В соответствии с различными требованиями сети, может быть использован прямой или перекрестный кабель. Для упорядочивания проводов используются два стандарта, T568A и T568B, в соответствии с которыми и были созданы типы кабелей. Они оба предоставляют различные схемы упорядочивания контактов передачи для терминации сетевых кабелей восьмипозиционными коннекторами RJ45.

Что представляют из себя прямой и перекрестный кабель?

Что такое прямой кабель?

Прямой кабель (англ. straight through cable)- это один из типов кабеля витая пара, который используется в локальных сетях для соединения компьютера с сетевым концентратором, например, маршрутизатором. Данный тип кабеля часто также называют патч-кабелем, он используется как альтернатива беспроводному соединению, при котором один или более компьютеров связываются с маршрутизатором посредством беспроводного сигнала. В прямом кабеле контакты проводов соответствуют контактам на другой стороне. В прямом кабеле использован один стандарт расположения проводов, то есть на обоих концах использован либо стандарт T568A, либо T568B. Ниже приведена схема прямого кабеля, в котором контакты передачи на обоих концах провода расположены в соответствии со стандартом T568B.

t568a-vs-t568b

Что такое перекрестный кабель?

Ethernet перекрестный кабель (англ. crossover cable) представляет собой перекрестный кабель для Ethernet , используемый для подключения вычислительных устройств вместе непосредственно. Чаще всего он используется для соединения двух устройств одного типа, например, двух компьютеров (через их контроллеры сетевого интерфейса ) или двух коммутаторов друг к другу. Напротив, прямые соединительные кабели используются для подключения устройств разных типов , например компьютера, к сетевому коммутатору. В отличие от прямого кабеля, в перекрестном использованы разные стандарты расположения контактов передачи: Так как таблицы T568A и T568B отличаются друг от друга как раз тем, что в них переставлены местами пары 1-2 и 3-6, для изготовления перекрёстного кабеля для сети 10BASE-T и 100BASE-T достаточно обжать один конец кабеля по одной таблице, а другой конец — по другой.

Чтобы подвести итог, перекрестные кабели непосредственно соединяют следующие устройства в LAN:

  • Коммутатор с коммутатором

  • Коммутатор с концентратором

  • Концентратор с концентратором

  • Компьютер с компьютером Компьютер к портом Ethernet маршрутизатора

T568A или T568B: что выбрать?

Так в чем же основное различие стандартов T568A и T568B? Как показано на изображении ниже, главным отличием этих стандартов является расположение оранжевой и зеленой пар проводов. Разумеется, разница не только в замене одного цвета, различаются также условия совместимости, что может повлиять на Ваш выбор схемы расположения контактов коннектора RJ45.

различие-T568A-и-T568B

В качестве напоминания, ниже еще раз перечислено, когда какой кабель применяется:

Используйте прямой кабель для того, чтобы соединить:

  • Коммутатор с маршрутизатором

  • Компьютер с коммутатором

  • Компьютер с концентратором

Используйте перекрестный кабель для того, чтобы соединить:

  • Коммутатор с коммутатором

  • Коммутатор с концентратором

  • Концентратор с концентратором

  • Маршрутизатор с маршрутизатором

  • Компьютер с компьютером

  • Компьютер с маршрутизатором

Прямой-кабель-и-перекрестный-кабель

В настоящее время стандарт T568B является более популярным среди пользователей и почти заменил собой стандарт T568A, особенно в новых соединениях, где отсутствует предустановленный шаблон. Он не только соответствует старой цветовой кодировке 258A, но также подходит для современных и будущих реалий и обладает обратной совместимостью с USOC. Стоит отметить, что стандарты T568A и T568B нельзя комбинировать, а также заменять один другим.

Вывод

Расположение проводов прямого кабеля отличается от перекрестного. Простой способ определить, какой провод у Вас, - посмотреть на цветные контакты проводов внутри коннектора RJ45. Если порядок расположения проводов одинаковый на обоих концах, перед Вами прямой кабель. Если нет, то, скорее всего, перед Вами перекрестный кабель, либо провода расположены неправильно. В настоящее время перекрестный кабель более широко распространен. FS предлагает полную линейку Ethernet кабелей Cat5e, Cat6, Cat6a и Cat7 с различными вариантами длины и цвета. Приходите в FS.com и купите Ethernet кабели!


Связанная статья:

Разница между стандартов Cat 5, Cat 5e и Cat 6

Cat6 vs Cat6a vs Cat7: особенности, различия и использование

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?